23111.0810 - Bussen
voor centreerspanpennen 

Deze bussen voor het positioneren van kogelspanstiften zijn verkrijgbaar als centrische en zwevende uitvoering. Neem de montage-instructies in acht.

Dit artikel 23111.0810 - Bussen voor centreerspanpennen  / centrisch (d1 F6: 25 mm, l -0,25 -0,5: 20 mm) is een variant van de artikelgroep Bussen voor centreerspanpennen  (EH 23111.)

Ver­sie
Af­beel­ding
Ma­te­ri­aal
d1 [mm]
l - -0,25 -0,5 [mm]
Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ver­sie:
centrisch
Af­beel­ding:
1
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4112, gehard.
d1 [mm]:
25 mm
l -0,25 -0,5 [mm]:
20 mm
Artikelnummer:
23111.0810
Documenten
Bussen
  • centrisch – Afbeelding 1, Roestvast staal
  • d1 F6: 25 mm
  • l -0,25 -0,5: 20 mm
  • d2 n6: 35 mm
  • Boring X ±0,05: 20 mm
  • Boring D2 H7: 35 mm
  • Gewicht: 73 g
Bussen

Materiaal

  • RVS 1.4112, gehard.

Kenmerken

De bus heeft een groef die dient als differentiatie markering.

Montage

Twee centreerbussen en twee zwevende bussen dienen in een plaat bevestigd te worden om spannen van een optimale gegarandeerde werking te kunnen realiseren.

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 23111.0810
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Original Instruction Manual Positioning Clamping Pins (EH 23111.)
Categorie:
Handleiding
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Korte handleiding centreer-spanpennen (EH 23111.)
Categorie:
Handleiding
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Centreerspanpennen
Categorie:
Productbeschrijving
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."