Deze bussen voor het positioneren van kogelspanstiften zijn verkrijgbaar als centrische en zwevende uitvoering. Neem de montage-instructies in acht.
Dit artikel 23111.0714 - Bussen voor centreerspanpennen / centrisch (d1 F6: 30 mm, l -0,25 -0,5: 20 mm) is een variant van de artikelgroep Bussen voor centreerspanpennen (EH 23111.)
De bus heeft een groef die dient als differentiatie markering.
Twee centreerbussen en twee zwevende bussen dienen in een plaat bevestigd te worden om spannen van een optimale gegarandeerde werking te kunnen realiseren.
Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863
Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.
Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."