Zij­druk­stuk­ken met schroefdraad, met afdichting

EH 22150.

Te gebruiken voor positioneren en om druk mee uit te oefenen, bijv. tijdens schilderen en zandstralen.

Afgedicht tegen spanen en vuil.

Uw selectie resulteerde in 36 resultaten

Ma­te­ri­aal
Stift
d1 [mm]
l1 -2 [mm]
Veer­kracht F max.2) ~ [N]
Slag s [mm]

Meer details

Artikelnummer
CAD / Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ma­te­ri­aal:
Staal
Stift:
staal, gehard, galvanisch verzinkt
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
11,5 mm
Veer­kracht F max.2) ~ [N]:
~ 20 N
Slag s [mm]:
0,8 mm
Artikelnummer:
22150.0410
CAD
Documenten
Zijdrukstuk
  • Stift: Staal/Lichte veerkracht
  • d1: M12
  • l1 -2: 11,5 mm
  • Veerkracht F max.2): ~ 20 N
  • d2: 5 mm
  • l2: 6 mm
  • Slag s: 0,8 mm
  • SW: 10 mm
  • x1): 1,7 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 110 °C
  • Gewicht: 3,8 g
show article view
Zijdrukstuk
Ma­te­ri­aal:
Staal
Stift:
staal, gehard, galvanisch verzinkt
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
11,5 mm
Veer­kracht F max.2) ~ [N]:
~ 50 N
Slag s [mm]:
0,8 mm
Artikelnummer:
22150.0411
CAD
Documenten
Zijdrukstuk
  • Stift: Staal/Standaard veerkracht
  • d1: M12
  • l1 -2: 11,5 mm
  • Veerkracht F max.2): ~ 50 N
  • d2: 5 mm
  • l2: 6 mm
  • Slag s: 0,8 mm
  • SW: 10 mm
  • x1): 1,7 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 110 °C
  • Gewicht: 4,1 g
show article view
Zijdrukstuk
Ma­te­ri­aal:
Staal
Stift:
staal, gehard, galvanisch verzinkt
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
11,5 mm
Veer­kracht F max.2) ~ [N]:
~ 100 N
Slag s [mm]:
0,8 mm
Artikelnummer:
22150.0412
CAD
Documenten
Zijdrukstuk
  • Stift: Staal/Sterke veerkracht
  • d1: M12
  • l1 -2: 11,5 mm
  • Veerkracht F max.2): ~ 100 N
  • d2: 5 mm
  • l2: 6 mm
  • Slag s: 0,8 mm
  • SW: 10 mm
  • x1): 1,7 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 110 °C
  • Gewicht: 4,2 g
show article view
Zijdrukstuk
Ma­te­ri­aal:
Staal
Stift:
staal, gehard, galvanisch verzinkt
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
19 mm
Veer­kracht F max.2) ~ [N]:
~ 20 N
Slag s [mm]:
0,8 mm
Artikelnummer:
22150.0414
CAD
Documenten
Zijdrukstuk
  • Stift: Staal/Lichte veerkracht
  • d1: M12
  • l1 -2: 19 mm
  • Veerkracht F max.2): ~ 20 N
  • d2: 5 mm
  • l2: 6 mm
  • Slag s: 0,8 mm
  • SW: 10 mm
  • x1): 1,7 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 110 °C
  • Gewicht: 5,6 g
show article view
Zijdrukstuk
Ma­te­ri­aal:
Staal
Stift:
staal, gehard, galvanisch verzinkt
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
19 mm
Veer­kracht F max.2) ~ [N]:
~ 50 N
Slag s [mm]:
0,8 mm
Artikelnummer:
22150.0415
CAD
Documenten
Zijdrukstuk
  • Stift: Staal/Standaard veerkracht
  • d1: M12
  • l1 -2: 19 mm
  • Veerkracht F max.2): ~ 50 N
  • d2: 5 mm
  • l2: 6 mm
  • Slag s: 0,8 mm
  • SW: 10 mm
  • x1): 1,7 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 110 °C
  • Gewicht: 6,3 g
show article view
Zijdrukstuk
Ma­te­ri­aal:
Staal
Stift:
staal, gehard, galvanisch verzinkt
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
19 mm
Veer­kracht F max.2) ~ [N]:
~ 100 N
Slag s [mm]:
0,8 mm
Artikelnummer:
22150.0416
CAD
Documenten
Zijdrukstuk
  • Stift: Staal/Sterke veerkracht
  • d1: M12
  • l1 -2: 19 mm
  • Veerkracht F max.2): ~ 100 N
  • d2: 5 mm
  • l2: 6 mm
  • Slag s: 0,8 mm
  • SW: 10 mm
  • x1): 1,7 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 110 °C
  • Gewicht: 6,6 g
show article view
Zijdrukstuk
Ma­te­ri­aal:
Staal
Stift:
staal, gehard, galvanisch verzinkt
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
26,5 mm
Veer­kracht F max.2) ~ [N]:
~ 20 N
Slag s [mm]:
0,8 mm
Artikelnummer:
22150.0418
CAD
Documenten
Zijdrukstuk
  • Stift: Staal/Lichte veerkracht
  • d1: M12
  • l1 -2: 26,5 mm
  • Veerkracht F max.2): ~ 20 N
  • d2: 5 mm
  • l2: 6 mm
  • Slag s: 0,8 mm
  • SW: 10 mm
  • x1): 1,7 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 110 °C
  • Gewicht: 7,5 g
show article view
Zijdrukstuk
Ma­te­ri­aal:
Staal
Stift:
staal, gehard, galvanisch verzinkt
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
26,5 mm
Veer­kracht F max.2) ~ [N]:
~ 50 N
Slag s [mm]:
0,8 mm
Artikelnummer:
22150.0419
CAD
Documenten
Zijdrukstuk
  • Stift: Staal/Standaard veerkracht
  • d1: M12
  • l1 -2: 26,5 mm
  • Veerkracht F max.2): ~ 50 N
  • d2: 5 mm
  • l2: 6 mm
  • Slag s: 0,8 mm
  • SW: 10 mm
  • x1): 1,7 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 110 °C
  • Gewicht: 8,1 g
show article view
Zijdrukstuk
Ma­te­ri­aal:
Staal
Stift:
staal, gehard, galvanisch verzinkt
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
26,5 mm
Veer­kracht F max.2) ~ [N]:
~ 100 N
Slag s [mm]:
0,8 mm
Artikelnummer:
22150.0420
CAD
Documenten
Zijdrukstuk
  • Stift: Staal/Sterke veerkracht
  • d1: M12
  • l1 -2: 26,5 mm
  • Veerkracht F max.2): ~ 100 N
  • d2: 5 mm
  • l2: 6 mm
  • Slag s: 0,8 mm
  • SW: 10 mm
  • x1): 1,7 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 110 °C
  • Gewicht: 8,7 g
show article view
Zijdrukstuk
Ma­te­ri­aal:
Staal
Stift:
staal, gehard, galvanisch verzinkt
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
11,5 mm
Veer­kracht F max.2) ~ [N]:
~ 40 N
Slag s [mm]:
1 mm
Artikelnummer:
22150.0430
CAD
Documenten
Zijdrukstuk
  • Stift: Staal/Lichte veerkracht
  • d1: M12
  • l1 -2: 11,5 mm
  • Veerkracht F max.2): ~ 40 N
  • d2: 6 mm
  • l2: 10 mm
  • Slag s: 1 mm
  • SW: 10 mm
  • x1): 2 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 110 °C
  • Gewicht: 4,7 g
show article view
Zijdrukstuk
Ma­te­ri­aal:
Staal
Stift:
staal, gehard, galvanisch verzinkt
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
11,5 mm
Veer­kracht F max.2) ~ [N]:
~ 75 N
Slag s [mm]:
1 mm
Artikelnummer:
22150.0431
CAD
Documenten
Zijdrukstuk
  • Stift: Staal/Standaard veerkracht
  • d1: M12
  • l1 -2: 11,5 mm
  • Veerkracht F max.2): ~ 75 N
  • d2: 6 mm
  • l2: 10 mm
  • Slag s: 1 mm
  • SW: 10 mm
  • x1): 2 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 110 °C
  • Gewicht: 4,8 g
show article view
Zijdrukstuk
Ma­te­ri­aal:
Staal
Stift:
staal, gehard, galvanisch verzinkt
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
11,5 mm
Veer­kracht F max.2) ~ [N]:
~ 100 N
Slag s [mm]:
1 mm
Artikelnummer:
22150.0432
CAD
Documenten
Zijdrukstuk
  • Stift: Staal/Sterke veerkracht
  • d1: M12
  • l1 -2: 11,5 mm
  • Veerkracht F max.2): ~ 100 N
  • d2: 6 mm
  • l2: 10 mm
  • Slag s: 1 mm
  • SW: 10 mm
  • x1): 2 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 110 °C
  • Gewicht: 5,4 g
show article view
Zijdrukstuk
Ma­te­ri­aal:
Staal
Stift:
staal, gehard, galvanisch verzinkt
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
19 mm
Veer­kracht F max.2) ~ [N]:
~ 40 N
Slag s [mm]:
1 mm
Artikelnummer:
22150.0434
CAD
Documenten
Zijdrukstuk
  • Stift: Staal/Lichte veerkracht
  • d1: M12
  • l1 -2: 19 mm
  • Veerkracht F max.2): ~ 40 N
  • d2: 6 mm
  • l2: 10 mm
  • Slag s: 1 mm
  • SW: 10 mm
  • x1): 2 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 110 °C
  • Gewicht: 6,5 g
show article view
Zijdrukstuk
Ma­te­ri­aal:
Staal
Stift:
staal, gehard, galvanisch verzinkt
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
19 mm
Veer­kracht F max.2) ~ [N]:
~ 75 N
Slag s [mm]:
1 mm
Artikelnummer:
22150.0435
CAD
Documenten
Zijdrukstuk
  • Stift: Staal/Standaard veerkracht
  • d1: M12
  • l1 -2: 19 mm
  • Veerkracht F max.2): ~ 75 N
  • d2: 6 mm
  • l2: 10 mm
  • Slag s: 1 mm
  • SW: 10 mm
  • x1): 2 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 110 °C
  • Gewicht: 6,9 g
show article view
Zijdrukstuk
Ma­te­ri­aal:
Staal
Stift:
staal, gehard, galvanisch verzinkt
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
19 mm
Veer­kracht F max.2) ~ [N]:
~ 100 N
Slag s [mm]:
1 mm
Artikelnummer:
22150.0436
CAD
Documenten
Zijdrukstuk
  • Stift: Staal/Sterke veerkracht
  • d1: M12
  • l1 -2: 19 mm
  • Veerkracht F max.2): ~ 100 N
  • d2: 6 mm
  • l2: 10 mm
  • Slag s: 1 mm
  • SW: 10 mm
  • x1): 2 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 110 °C
  • Gewicht: 7,6 g
show article view
Zijdrukstuk
Ma­te­ri­aal:
Staal
Stift:
staal, gehard, galvanisch verzinkt
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
26,5 mm
Veer­kracht F max.2) ~ [N]:
~ 40 N
Slag s [mm]:
1 mm
Artikelnummer:
22150.0438
CAD
Documenten
Zijdrukstuk
  • Stift: Staal/Lichte veerkracht
  • d1: M12
  • l1 -2: 26,5 mm
  • Veerkracht F max.2): ~ 40 N
  • d2: 6 mm
  • l2: 10 mm
  • Slag s: 1 mm
  • SW: 10 mm
  • x1): 2 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 110 °C
  • Gewicht: 8,3 g
show article view
Zijdrukstuk
Ma­te­ri­aal:
Staal
Stift:
staal, gehard, galvanisch verzinkt
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
26,5 mm
Veer­kracht F max.2) ~ [N]:
~ 75 N
Slag s [mm]:
1 mm
Artikelnummer:
22150.0439
CAD
Documenten
Zijdrukstuk
  • Stift: Staal/Standaard veerkracht
  • d1: M12
  • l1 -2: 26,5 mm
  • Veerkracht F max.2): ~ 75 N
  • d2: 6 mm
  • l2: 10 mm
  • Slag s: 1 mm
  • SW: 10 mm
  • x1): 2 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 110 °C
  • Gewicht: 8,9 g
show article view
Zijdrukstuk
Ma­te­ri­aal:
Staal
Stift:
staal, gehard, galvanisch verzinkt
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
26,5 mm
Veer­kracht F max.2) ~ [N]:
~ 100 N
Slag s [mm]:
1 mm
Artikelnummer:
22150.0440
CAD
Documenten
Zijdrukstuk
  • Stift: Staal/Sterke veerkracht
  • d1: M12
  • l1 -2: 26,5 mm
  • Veerkracht F max.2): ~ 100 N
  • d2: 6 mm
  • l2: 10 mm
  • Slag s: 1 mm
  • SW: 10 mm
  • x1): 2 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 110 °C
  • Gewicht: 10 g
show article view
Zijdrukstuk
Ma­te­ri­aal:
Staal
Stift:
staal, gehard, galvanisch verzinkt
d1 [mm]:
M18 x 1,5 mm
l1 -2 [mm]:
18 mm
Veer­kracht F max.2) ~ [N]:
~ 100 N
Slag s [mm]:
1,6 mm
Artikelnummer:
22150.0450
CAD
Documenten
Zijdrukstuk
  • Stift: Staal/Lichte veerkracht
  • d1: M18 x 1,5 mm
  • l1 -2: 18 mm
  • Veerkracht F max.2): ~ 100 N
  • d2: 10 mm
  • l2: 16 mm
  • Slag s: 1,6 mm
  • SW: 16 mm
  • x1): 3,4 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 110 °C
  • Gewicht: 20 g
show article view
Zijdrukstuk
Ma­te­ri­aal:
Staal
Stift:
staal, gehard, galvanisch verzinkt
d1 [mm]:
M18 x 1,5 mm
l1 -2 [mm]:
18 mm
Veer­kracht F max.2) ~ [N]:
~ 150 N
Slag s [mm]:
1,6 mm
Artikelnummer:
22150.0451
CAD
Documenten
Zijdrukstuk
  • Stift: Staal/Standaard veerkracht
  • d1: M18 x 1,5 mm
  • l1 -2: 18 mm
  • Veerkracht F max.2): ~ 150 N
  • d2: 10 mm
  • l2: 16 mm
  • Slag s: 1,6 mm
  • SW: 16 mm
  • x1): 3,4 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 110 °C
  • Gewicht: 20 g
show article view
Zijdrukstuk
Ma­te­ri­aal:
Staal
Stift:
staal, gehard, galvanisch verzinkt
d1 [mm]:
M18 x 1,5 mm
l1 -2 [mm]:
18 mm
Veer­kracht F max.2) ~ [N]:
~ 200 N
Slag s [mm]:
1,6 mm
Artikelnummer:
22150.0452
CAD
Documenten
Zijdrukstuk
  • Stift: Staal/Sterke veerkracht
  • d1: M18 x 1,5 mm
  • l1 -2: 18 mm
  • Veerkracht F max.2): ~ 200 N
  • d2: 10 mm
  • l2: 16 mm
  • Slag s: 1,6 mm
  • SW: 16 mm
  • x1): 3,4 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 110 °C
  • Gewicht: 20 g
show article view
Zijdrukstuk
Ma­te­ri­aal:
Staal
Stift:
staal, gehard, galvanisch verzinkt
d1 [mm]:
M18 x 1,5 mm
l1 -2 [mm]:
31,5 mm
Veer­kracht F max.2) ~ [N]:
~ 100 N
Slag s [mm]:
1,6 mm
Artikelnummer:
22150.0454
CAD
Documenten
Zijdrukstuk
  • Stift: Staal/Lichte veerkracht
  • d1: M18 x 1,5 mm
  • l1 -2: 31,5 mm
  • Veerkracht F max.2): ~ 100 N
  • d2: 10 mm
  • l2: 16 mm
  • Slag s: 1,6 mm
  • SW: 16 mm
  • x1): 3,4 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 110 °C
  • Gewicht: 28 g
show article view
Zijdrukstuk
Ma­te­ri­aal:
Staal
Stift:
staal, gehard, galvanisch verzinkt
d1 [mm]:
M18 x 1,5 mm
l1 -2 [mm]:
31,5 mm
Veer­kracht F max.2) ~ [N]:
~ 150 N
Slag s [mm]:
1,6 mm
Artikelnummer:
22150.0455
CAD
Documenten
Zijdrukstuk
  • Stift: Staal/Standaard veerkracht
  • d1: M18 x 1,5 mm
  • l1 -2: 31,5 mm
  • Veerkracht F max.2): ~ 150 N
  • d2: 10 mm
  • l2: 16 mm
  • Slag s: 1,6 mm
  • SW: 16 mm
  • x1): 3,4 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 110 °C
  • Gewicht: 29 g
show article view
Zijdrukstuk
Ma­te­ri­aal:
Staal
Stift:
staal, gehard, galvanisch verzinkt
d1 [mm]:
M18 x 1,5 mm
l1 -2 [mm]:
31,5 mm
Veer­kracht F max.2) ~ [N]:
~ 200 N
Slag s [mm]:
1,6 mm
Artikelnummer:
22150.0456
CAD
Documenten
Zijdrukstuk
  • Stift: Staal/Sterke veerkracht
  • d1: M18 x 1,5 mm
  • l1 -2: 31,5 mm
  • Veerkracht F max.2): ~ 200 N
  • d2: 10 mm
  • l2: 16 mm
  • Slag s: 1,6 mm
  • SW: 16 mm
  • x1): 3,4 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 110 °C
  • Gewicht: 29 g
show article view
Zijdrukstuk

Materiaal

Afdichting

  • CR

Huls

  • staal, galvanisch verzinkt

Veer

  • Roestvast staal
  • staal, gezwart
  • staal, galvanisch verzinkt

Stift

  • staal, gehard, galvanisch verzinkt
  • thermoplast (POM), wit
Product
Artikelnummer
Beschikbaar
Product:
montagegereedschap voor de volgende draadsoorten
voor zijdrukstukken
d1: M12
Artikelnummer:
22150.0820
montagegereedschap
  • montagegereedschap
  • d1: M12
  • Gewicht: 76 g
Product:
montagegereedschap voor de volgende draadsoorten
voor zijdrukstukken
d1: M18 x 1,5 mm
Artikelnummer:
22150.0822
montagegereedschap
  • montagegereedschap
  • d1: M18 x 1,5 mm
  • Gewicht: 137 g

Kenmerken

Versie lichte veerkracht = veer van RVS

Versie standaard veerkracht = veer van gezwart staal

Versie sterke veerkracht = veer van staal,  galvanisch verzinkt

Montage

Montage door inschroeven met montagegereedschap.

Formule voor berekening van de hartafstand voor het montagegat:

I0 = z/2 + w + x,

I0 = hartafstand,

y = werkstukhoogte,

w = werkstuklengte,

x= coördinaatafmeting,

s = slag,

z = aanslagdiameter

Berekening maat x:

voor y groter of gelijk aan I2 - d2/2,

dan x =d2/2 - s

(waarde x voor dit geval zie tabel)

of

y kleiner dan I2 - d2/2,

dan x = d2/2 - s - [(I2 - d2/2 - y) x 0,123]

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 22150. Zijdrukstukken – met schroefdraad, met afdichting
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Verende laterale drukstukken - INCH
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Verende zijdrukstukken
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden

Conform RoHS 

Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c

 

Bevat SVHC stoffen >0,1% w/w

Bevat lood - SVHC-lijst per 27.06.2024.

 

Bevat propositie 65 stoffen


Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."