22150.0416 - Zijdrukstuk
met schroefdraad, met afdichting

Te gebruiken voor positioneren en om druk mee uit te oefenen, bijv. tijdens schilderen en zandstralen.

Afgedicht tegen spanen en vuil.

Dit artikel 22150.0416 - Zijdrukstuk met schroefdraad, met afdichting / Sterke veerkracht (d1: M12, l1 -2: 19 mm, Veerkracht F max.1: ~ 100 N) is een variant van de artikelgroep Zij­druk­stuk­ken met schroefdraad, met afdichting (EH 22150.)

Ma­te­ri­aal
Stift
d1 [mm]
l1 -2 [mm]
Veer­kracht F - max.2) ~ [N]
Slag s [mm]
Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ma­te­ri­aal:
Staal
Stift:
staal, gehard, galvanisch verzinkt
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
19 mm
Veer­kracht F max.2) ~ [N]:
~ 100 N
Slag s [mm]:
0,8 mm
Artikelnummer:
22150.0416
Documenten
Zijdrukstuk
  • Stift: Staal/Sterke veerkracht
  • d1: M12
  • l1 -2: 19 mm
  • Veerkracht F max.2): ~ 100 N
  • d2: 5 mm
  • l2: 6 mm
  • Slag s: 0,8 mm
  • SW: 10 mm
  • x1): 1,7 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 110 °C
  • Gewicht: 6,6 g
Zijdrukstuk
Product
Artikelnummer
Beschikbaar
Product:
montagegereedschap voor de volgende draadsoorten
voor zijdrukstukken
d1: M12
Artikelnummer:
22150.0820
montagegereedschap
  • montagegereedschap
  • d1: M12
  • Gewicht: 76 g

Materiaal

Afdichting

  • CR

Huls

  • staal, galvanisch verzinkt

Veer

  • staal, galvanisch verzinkt

Stift

  • staal, gehard, galvanisch verzinkt

Kenmerken

Versie sterke veerkracht = veer van staal,  galvanisch verzinkt

Montage

Montage door inschroeven met montagegereedschap.

Formule voor berekening van de hartafstand voor het montagegat:

I0 = z/2 + w + x,

I0 = hartafstand,

y = werkstukhoogte,

w = werkstuklengte,

x= coördinaatafmeting,

s = slag,

z = aanslagdiameter

Berekening maat x:

voor y groter of gelijk aan I2 - d2/2,

dan x =d2/2 - s

(waarde x voor dit geval zie tabel)

of

y kleiner dan I2 - d2/2,

dan x = d2/2 - s - [(I2 - d2/2 - y) x 0,123]

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 22150.0416
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Verende laterale drukstukken - INCH
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Verende zijdrukstukken
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
Bevat SVHC stoffen >0,1% w/w

Bevat lood - SVHC-lijst per 27.06.2024.

 

Bevat propositie 65 stoffen


Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."