Te gebruiken voor positioneren en om druk mee uit te oefenen, bijv. tijdens schilderen en zandstralen.
Afgedicht tegen spanen en vuil.
Dit artikel 22150.0412 - Zijdrukstuk met schroefdraad, met afdichting / Sterke veerkracht (d1: M12, l1 -2: 11,5 mm, Veerkracht F max.1: ~ 100 N) is een variant van de artikelgroep Zijdrukstukken met schroefdraad, met afdichting (EH 22150.)
1) If the workpiece height (y) is less than l2-d2/2, the coordinate dimension (x) must be calculated.
2) gemiddelde statistische waarde
Afdichting
Huls
Veer
Stift
Versie sterke veerkracht = veer van staal, galvanisch verzinkt
Montage door inschroeven met montagegereedschap.
Formule voor berekening van de hart afstand tot de montageboring:
I0 = z/2 + w + x,
I0 = hart afstand,
y = werkstukhoogte,
w = werkstuklengte,
s = slag,
z = aanslagdiameter
Berekening maat x:
voor y groter of gelijk aan I2 - d2/2,
dan x =d2/2 - s
of
y kleiner dan I2 - d2/2,
dan x = d2/2 - s - [(I2 - d2/2 - y) x 0,123]
Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c
Bevat lood - SVHC-lijst per 27.06.2024.
Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."
Contacts
Contactpersonen Standaardonderdelen Contactpersonen Werkbelasting Contactpersonen luchtvaart producten VertegenwoordigerContact Form
Information Material
Productinformatie Normdelen Productinformatie Opspansystemen Productinformatie Luchtvaart productNews
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers