22080.0705 - Verend drukstuk
gladde uitvoering, met kraag en kogel, zelfspannend

Drukstukken zijn te gebruiken als vergrendelingspen en aan- en afdrukstift.

Het zelfklemmende vermogen van de verende drukstukken maakt toleranties tot 0,2 mm in het boorgat mogelijk. Op deze manier kunnen bewerkingskosten aan het boorgat worden bespaard.

Dit artikel 22080.0705 - Verend drukstuk gladde uitvoering, met kraag en kogel, zelfspannend / huls van thermoplast, kogel van RVS (d1 +0,1: 5 mm) is een variant van de artikelgroep Ve­ren­de druk­stuk­ken gladde uitvoering, met kraag en kogel, zelfspannend (EH 22080.)

Ma­te­ri­aal
Kogel
Veer­kracht
d1 +0,1 [mm]
l1 ±0,2 [mm]
Veer­kracht1) - F1 ~ [N]
Veer­kracht1) - F2 ~ [N]
Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ma­te­ri­aal:
kunststof 
Kogel:
RVS, gehard
Veer­kracht:
Standaard
d1 +0,1 [mm]:
5 mm
l1 ±0,2 [mm]:
6 mm
Veer­kracht1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Veer­kracht1) F2 ~ [N]:
~ 9,4 N
Artikelnummer:
22080.0705
Documenten
Verend drukstuk
  • huls van thermoplast, kogel van RVS
  • d1 +0,1: 5 mm
  • d2: 4 mm
  • d3: 5,6 mm
  • l1 ±0,2: 6 mm
  • l2: ~ 1 mm
  • Slag s: 1 mm
  • Veerkracht1) F1: ~ 6 N
  • Veerkracht1) F2: ~ 9,4 N
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 50 °C
  • Boring D1 +0,2: 5 mm
  • Gewicht: 0,4 g
Verend drukstuk

Materiaal

Huls

  • thermoplast POM, zwart

Kogel

  • RVS, gehard

Veer

  • Roestvast staal

Opmerkingen

Speciale uitvoeringen op aanvraag.

Verende drukstukken worden speciaal getest op veerweg en veerkracht.

Verwijzingen

Berekening van de vergrendelingsweerstand, zie bijlage - Technische Gegevens -

Montage

Met dank aan de flexibele uitvoering is directe montage mogelijk.

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 22080.0705
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Verende drukstukken - INCH
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Verende drukstukken - Speciale delen
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Verende drukstukken
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Flyer Spring Plungers
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."