Productfilter
Uw selectie resulteerde in 5 resultaten
d1 +0,004 [inch]:
3/16 inch
l1 ±0,01 [inch]:
0,236 inch
Veerkracht1) F1 ~ [lb]:
~ 1,3 lb
Veerkracht1) F2 ~ [lb]:
~ 2,1 lb
Meer details
d1 +0,004: 3/16 inch
d2 : 0,157 inch
d3 : 0,22 inch
l1 ±0,01: 0,236 inch
l2 : 0,039 inch
Slag s: 0,039 inch
Veerkracht1) F1 : ~ 1,3 lb
Veerkracht1) F2 : ~ 2,1 lb
Bedrijfstemperatuurbereik min.: -22 °F
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 122 °F
Boring D1 +0,008: 3/16 inch
Gewicht: 0,012 oz
show article view
d1 +0,004 [inch]:
1/4 inch
l1 ±0,01 [inch]:
0,276 inch
Veerkracht1) F1 ~ [lb]:
~ 1,4 lb
Veerkracht1) F2 ~ [lb]:
~ 2,8 lb
Meer details
d1 +0,004: 1/4 inch
d2 : 0,197 inch
d3 : 0,276 inch
l1 ±0,01: 0,276 inch
l2 : 0,039 inch
Slag s: 0,059 inch
Veerkracht1) F1 : ~ 1,4 lb
Veerkracht1) F2 : ~ 2,8 lb
Bedrijfstemperatuurbereik min.: -22 °F
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 122 °F
Boring D1 +0,008: 1/4 inch
Gewicht: 0,024 oz
show article view
d1 +0,004 [inch]:
5/16 inch
l1 ±0,01 [inch]:
0,354 inch
Veerkracht1) F1 ~ [lb]:
~ 1,9 lb
Veerkracht1) F2 ~ [lb]:
~ 4,5 lb
Meer details
d1 +0,004: 5/16 inch
d2 : 0,256 inch
d3 : 0,335 inch
l1 ±0,01: 0,354 inch
l2 : 0,039 inch
Slag s: 0,075 inch
Veerkracht1) F1 : ~ 1,9 lb
Veerkracht1) F2 : ~ 4,5 lb
Bedrijfstemperatuurbereik min.: -22 °F
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 122 °F
Boring D1 +0,008: 5/16 inch
Gewicht: 0,051 oz
show article view
d1 +0,004 [inch]:
3/8 inch
l1 ±0,01 [inch]:
0,531 inch
Veerkracht1) F1 ~ [lb]:
~ 2,7 lb
Veerkracht1) F2 ~ [lb]:
~ 5 lb
Meer details
d1 +0,004: 3/8 inch
d2 : 0,315 inch
d3 : 0,433 inch
l1 ±0,01: 0,531 inch
l2 : 0,059 inch
Slag s: 0,091 inch
Veerkracht1) F1 : ~ 2,7 lb
Veerkracht1) F2 : ~ 5 lb
Bedrijfstemperatuurbereik min.: -22 °F
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 122 °F
Boring D1 +0,008: 3/8 inch
Gewicht: 0,103 oz
show article view
d1 +0,004 [inch]:
1/2 inch
l1 ±0,01 [inch]:
0,63 inch
Veerkracht1) F1 ~ [lb]:
~ 3,1 lb
Veerkracht1) F2 ~ [lb]:
~ 5,6 lb
Meer details
d1 +0,004: 1/2 inch
d2 : 0,394 inch
d3 : 0,551 inch
l1 ±0,01: 0,63 inch
l2 : 0,059 inch
Slag s: 0,126 inch
Veerkracht1) F1 : ~ 3,1 lb
Veerkracht1) F2 : ~ 5,6 lb
Bedrijfstemperatuurbereik min.: -22 °F
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 122 °F
Boring D1 +0,008: 1/2 inch
Gewicht: 0,208 oz
show article view
Materiaal
Huls
Kogel
Veer
Opmerkingen
Speciale uitvoeringen op aanvraag.
Verende drukstukken worden speciaal getest op veerweg en veerkracht.
Verwijzingen
Berekening van de vergrendelingsweerstand, zie bijlage - Technische Gegevens -
Montage
Met dank aan de flexibele uitvoering is directe montage mogelijk.
Datasheet EH 2B080. Verende drukstukken – glad, met kraag en kogel, zelfklemmend - INCH
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."