Steek­schij­ven DIN 6372

EH 22290.

De c-ringen (gleufringen) zijn vervaardigd volgens DIN 6372. Voor een betere hantering zijn de c-ringen rondom voorzien van een karteling.

Uw selectie resulteerde in 9 resultaten

No­mi­na­le maat [mm]
b [mm]
d1 [mm]
d2 [mm]
l [mm]
s [mm]

Meer details

Artikelnummer
CAD / Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
No­mi­na­le maat [mm]:
6 mm
b [mm]:
6,4 mm
d1 [mm]:
22 mm
d2 [mm]:
16 mm
l [mm]:
0,8 mm
s [mm]:
6 mm
Artikelnummer:
22290.0006
CAD
Documenten
Steekschijf
  • Nominale maat: 6 mm
  • b: 6,4 mm
  • d1: 22 mm
  • d2: 16 mm
  • l: 0,8 mm
  • s: 6 mm
  • Gewicht: 13 g
show article view
Steekschijf
No­mi­na­le maat [mm]:
8 mm
b [mm]:
8,4 mm
d1 [mm]:
28 mm
d2 [mm]:
21 mm
l [mm]:
1 mm
s [mm]:
7 mm
Artikelnummer:
22290.0008
CAD
Documenten
Steekschijf
  • Nominale maat: 8 mm
  • b: 8,4 mm
  • d1: 28 mm
  • d2: 21 mm
  • l: 1 mm
  • s: 7 mm
  • Gewicht: 24 g
show article view
Steekschijf
No­mi­na­le maat [mm]:
10 mm
b [mm]:
10,5 mm
d1 [mm]:
34 mm
d2 [mm]:
25 mm
l [mm]:
1,2 mm
s [mm]:
8 mm
Artikelnummer:
22290.0010
CAD
Documenten
Steekschijf
  • Nominale maat: 10 mm
  • b: 10,5 mm
  • d1: 34 mm
  • d2: 25 mm
  • l: 1,2 mm
  • s: 8 mm
  • Gewicht: 38 g
show article view
Steekschijf
No­mi­na­le maat [mm]:
12 mm
b [mm]:
13 mm
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
30 mm
l [mm]:
1,8 mm
s [mm]:
9 mm
Artikelnummer:
22290.0012
CAD
Documenten
Steekschijf
  • Nominale maat: 12 mm
  • b: 13 mm
  • d1: 40 mm
  • d2: 30 mm
  • l: 1,8 mm
  • s: 9 mm
  • Gewicht: 57 g
show article view
Steekschijf
No­mi­na­le maat [mm]:
16 mm
b [mm]:
17 mm
d1 [mm]:
56 mm
d2 [mm]:
37 mm
l [mm]:
1,8 mm
s [mm]:
12 mm
Artikelnummer:
22290.0016
CAD
Documenten
Steekschijf
  • Nominale maat: 16 mm
  • b: 17 mm
  • d1: 56 mm
  • d2: 37 mm
  • l: 1,8 mm
  • s: 12 mm
  • Gewicht: 164 g
show article view
Steekschijf
No­mi­na­le maat [mm]:
20 mm
b [mm]:
21 mm
d1 [mm]:
64 mm
d2 [mm]:
45 mm
l [mm]:
2 mm
s [mm]:
14 mm
Artikelnummer:
22290.0020
CAD
Documenten
Steekschijf
  • Nominale maat: 20 mm
  • b: 21 mm
  • d1: 64 mm
  • d2: 45 mm
  • l: 2 mm
  • s: 14 mm
  • Gewicht: 241 g
show article view
Steekschijf
No­mi­na­le maat [mm]:
24 mm
b [mm]:
25 mm
d1 [mm]:
75 mm
d2 [mm]:
52 mm
l [mm]:
2 mm
s [mm]:
16 mm
Artikelnummer:
22290.0024
CAD
Documenten
Steekschijf
  • Nominale maat: 24 mm
  • b: 25 mm
  • d1: 75 mm
  • d2: 52 mm
  • l: 2 mm
  • s: 16 mm
  • Gewicht: 376 g
show article view
Steekschijf
No­mi­na­le maat [mm]:
30 mm
b [mm]:
31 mm
d1 [mm]:
90 mm
d2 [mm]:
65 mm
l [mm]:
2 mm
s [mm]:
18 mm
Artikelnummer:
22290.0030
CAD
Documenten
Steekschijf
  • Nominale maat: 30 mm
  • b: 31 mm
  • d1: 90 mm
  • d2: 65 mm
  • l: 2 mm
  • s: 18 mm
  • Gewicht: 610 g
show article view
Steekschijf
No­mi­na­le maat [mm]:
36 mm
b [mm]:
37 mm
d1 [mm]:
100 mm
d2 [mm]:
75 mm
l [mm]:
2,5 mm
s [mm]:
20 mm
Artikelnummer:
22290.0036
CAD
Documenten
Steekschijf
  • Nominale maat: 36 mm
  • b: 37 mm
  • d1: 100 mm
  • d2: 75 mm
  • l: 2,5 mm
  • s: 20 mm
  • Gewicht: 796 g
show article view
Steekschijf

Materiaal

  • temperstaal, veredeld, gezwart
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 22290. Steekschijven – DIN 6372
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden

Conform RoHS 

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

 

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.

 

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."