De c-ringen (gleufringen) zijn vervaardigd volgens DIN 6372. Voor een betere hantering zijn de c-ringen rondom voorzien van een karteling.
Dit artikel 22290.0030 - Steekschijf DIN 6372 / (Nominale maat: 30 mm) is een variant van de artikelgroep Steekschijven DIN 6372 (EH 22290.)
Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863
Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.
Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."