22290.0016 - Steekschijf
DIN 6372

De c-ringen (gleufringen) zijn vervaardigd volgens DIN 6372. Voor een betere hantering zijn de c-ringen rondom voorzien van een karteling.

Dit artikel 22290.0016 - Steekschijf DIN 6372 / (Nominale maat: 16 mm) is een variant van de artikelgroep Steek­schij­ven DIN 6372 (EH 22290.)

No­mi­na­le maat [mm]
b [mm]
d1 [mm]
d2 [mm]
l [mm]
s [mm]
Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
No­mi­na­le maat [mm]:
16 mm
b [mm]:
17 mm
d1 [mm]:
56 mm
d2 [mm]:
37 mm
l [mm]:
1,8 mm
s [mm]:
12 mm
Artikelnummer:
22290.0016
Documenten
Steekschijf
  • Nominale maat: 16 mm
  • b: 17 mm
  • d1: 56 mm
  • d2: 37 mm
  • l: 1,8 mm
  • s: 12 mm
  • Gewicht: 164 g
Steekschijf

Materiaal

  • temperstaal, veredeld, gezwart
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 22290.0016
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."