Gebruikt in mallen en opspanningen als positioneringsbesturing voor onbewerkte werkstukken (versie met platte kogel, geribbeld oppervlak) of voorbewerkte werkstukken (platte kogel, glad oppervlak).
De reactienauwkeurigheid voor de versie met platte kogel en glad oppervlak ligt in het bereik van 0,015-0,075 mm, afhankelijk van het werkstuk, en voor de versie met platte kogel met geribbeld oppervlak constant op 0,005 mm.
Het systeem wordt bewaakt door de persluchtterugspoeling die wordt aangegeven op de bewakingseenheid (art. Nr. 22800.0701).
Dit artikel 22800.0220 - Positioneringssensoren pendelend, pneumatisch / afgevlakte kogel, geribbeld oplegoppervlak () is een variant van de artikelgroep Positioneringssensoren pendelend, pneumatisch (EH 22800.)
Kogel
Huls
Nadere informatie op aanvraag.
Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863
Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.
Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."
Contacts
Contactpersonen Standaardonderdelen Contactpersonen Werkbelasting Contactpersonen luchtvaart producten VertegenwoordigerContact Form
Information Material
Productinformatie Normdelen Productinformatie Opspansystemen Productinformatie Luchtvaart productNews
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers