Oog­bou­ten DIN 444, vorm B, kwaliteit 8.8 precisieuitvoering

EH 22980.

De oogbouten "precisieuitvoering" overtreffen de DIN-uitvoering in kwaliteit. De draad is gerold - De gleufdiameter is gelijk aan de roldiameter. De vlakken met maat -s- zijn bewerkt.

Boortolerantie d2 = H7. 

Uw selectie resulteerde in 10 resultaten

Ma­te­ri­aal
d1 [mm]
l [mm]
d2 H7 [mm]

Meer details

Artikelnummer
CAD / Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, kwaliteit 8.8, zwart
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
40 mm
d2 H7 [mm]:
8 mm
Artikelnummer:
22980.0081
CAD
Documenten
Oogbouten
  • d1: M8
  • l: 40 mm
  • d2 H7: 8 mm
  • d3: 18 mm
  • b: 22 mm
  • s -0,2: 9 mm
  • Gewicht: 28 g
show article view
Oogbouten
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, kwaliteit 8.8, zwart
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
60 mm
d2 H7 [mm]:
8 mm
Artikelnummer:
22980.0084
CAD
Documenten
Oogbouten
  • d1: M8
  • l: 60 mm
  • d2 H7: 8 mm
  • d3: 18 mm
  • b: 22 mm
  • s -0,2: 9 mm
  • Gewicht: 28 g
show article view
Oogbouten
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, kwaliteit 8.8, zwart
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
50 mm
d2 H7 [mm]:
10 mm
Artikelnummer:
22980.0103
CAD
Documenten
Oogbouten
  • d1: M10
  • l: 50 mm
  • d2 H7: 10 mm
  • d3: 20 mm
  • b: 26 mm
  • s -0,2: 12 mm
  • Gewicht: 38 g
show article view
Oogbouten
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, kwaliteit 8.8, zwart
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
75 mm
d2 H7 [mm]:
10 mm
Artikelnummer:
22980.0106
CAD
Documenten
Oogbouten
  • d1: M10
  • l: 75 mm
  • d2 H7: 10 mm
  • d3: 20 mm
  • b: 26 mm
  • s -0,2: 12 mm
  • Gewicht: 50 g
show article view
Oogbouten
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, kwaliteit 8.8, zwart
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
100 mm
d2 H7 [mm]:
10 mm
Artikelnummer:
22980.0108
CAD
Documenten
Oogbouten
  • d1: M10
  • l: 100 mm
  • d2 H7: 10 mm
  • d3: 20 mm
  • b: 26 mm
  • s -0,2: 12 mm
  • Gewicht: 62 g
show article view
Oogbouten
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, kwaliteit 8.8, zwart
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
60 mm
d2 H7 [mm]:
12 mm
Artikelnummer:
22980.0122
CAD
Documenten
Oogbouten
  • d1: M12
  • l: 60 mm
  • d2 H7: 12 mm
  • d3: 25 mm
  • b: 30 mm
  • s -0,2: 14 mm
  • Gewicht: 70 g
show article view
Oogbouten
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, kwaliteit 8.8, zwart
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
80 mm
d2 H7 [mm]:
12 mm
Artikelnummer:
22980.0125
CAD
Documenten
Oogbouten
  • d1: M12
  • l: 80 mm
  • d2 H7: 12 mm
  • d3: 25 mm
  • b: 30 mm
  • s -0,2: 14 mm
  • Gewicht: 84 g
show article view
Oogbouten
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, kwaliteit 8.8, zwart
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
120 mm
d2 H7 [mm]:
12 mm
Artikelnummer:
22980.0128
CAD
Documenten
Oogbouten
  • d1: M12
  • l: 120 mm
  • d2 H7: 12 mm
  • d3: 25 mm
  • b: 30 mm
  • s -0,2: 14 mm
  • Gewicht: 113 g
show article view
Oogbouten
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, kwaliteit 8.8, zwart
d1 [mm]:
M16
l [mm]:
80 mm
d2 H7 [mm]:
16 mm
Artikelnummer:
22980.0163
CAD
Documenten
Oogbouten
  • d1: M16
  • l: 80 mm
  • d2 H7: 16 mm
  • d3: 32 mm
  • b: 38 mm
  • s -0,2: 17 mm
  • Gewicht: 153 g
show article view
Oogbouten
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, kwaliteit 8.8, zwart
d1 [mm]:
M16
l [mm]:
150 mm
d2 H7 [mm]:
16 mm
Artikelnummer:
22980.0168
CAD
Documenten
Oogbouten
  • d1: M16
  • l: 150 mm
  • d2 H7: 16 mm
  • d3: 32 mm
  • b: 44 mm
  • s -0,2: 17 mm
  • Gewicht: 245 g
show article view
Oogbouten

Materiaal

  • temperstaal, veredeld, kwaliteit 8.8, zwart

Verwijzingen

Aandraaimomenten, zie bijlage - Technische gegevens -

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 22980. Oogbouten – DIN 444, vorm B, kwaliteit 8.8 precisieuitvoering
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden

Overige producten

Selecteer een variant (artikelnummer in het tabblad besteltabel) voor volledige en gedetailleerde nalevingsinformatie.