De oogbouten "precisieuitvoering" overtreffen de DIN-uitvoering in kwaliteit. De draad is gerold - De gleufdiameter is gelijk aan de roldiameter. De vlakken met maat -s- zijn bewerkt.
Boortolerantie d2 = H7.
Dit artikel 22980.0108 - Oogbouten DIN 444, vorm B, kwaliteit 8.8 precisieuitvoering / (d1: M10, l: 100 mm) is een variant van de artikelgroep Oogbouten DIN 444, vorm B, kwaliteit 8.8 precisieuitvoering (EH 22980.)
Aandraaimomenten, zie bijlage - Technische gegevens -
Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863
Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.
Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."