De oogbouten "precisieuitvoering" overtreffen de DIN-uitvoering in kwaliteit. De draad is gerold - De gleufdiameter is gelijk aan de roldiameter. De vlakken met maat -s- zijn bewerkt.
Boortolerantie d2 = H7.
Dit artikel 22980.0106 - Oogbouten DIN 444, vorm B, kwaliteit 8.8 precisieuitvoering / (d1: M10, l: 75 mm) is een variant van de artikelgroep Oogbouten DIN 444, vorm B, kwaliteit 8.8 precisieuitvoering (EH 22980.)
Aandraaimomenten, zie bijlage - Technische gegevens -
Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863
Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.
Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."
Contacts
Contactpersonen Standaardonderdelen Contactpersonen Werkbelasting Contactpersonen luchtvaart producten VertegenwoordigerContact Form
Information Material
Productinformatie Normdelen Productinformatie Opspansystemen Productinformatie Luchtvaart productNews
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers