22980.0128 - Oogbouten
DIN 444, vorm B, kwaliteit 8.8 precisieuitvoering

De oogbouten "precisieuitvoering" overtreffen de DIN-uitvoering in kwaliteit. De draad is gerold - De gleufdiameter is gelijk aan de roldiameter. De vlakken met maat -s- zijn bewerkt.

Boortolerantie d2 = H7. 

Dit artikel 22980.0128 - Oogbouten DIN 444, vorm B, kwaliteit 8.8 precisieuitvoering / (d1: M12, l: 120 mm) is een variant van de artikelgroep Oog­bou­ten DIN 444, vorm B, kwaliteit 8.8 precisieuitvoering (EH 22980.)

Ma­te­ri­aal
d1 [mm]
l [mm]
d2 H7 [mm]
Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, kwaliteit 8.8, zwart
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
120 mm
d2 H7 [mm]:
12 mm
Artikelnummer:
22980.0128
Documenten
Oogbouten
  • d1: M12
  • l: 120 mm
  • d2 H7: 12 mm
  • d3: 25 mm
  • b: 30 mm
  • s -0,2: 14 mm
  • Gewicht: 113 g
Oogbouten

Materiaal

  • temperstaal, veredeld, kwaliteit 8.8, zwart

Verwijzingen

Aandraaimomenten, zie bijlage - Technische gegevens -

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 22980.0128
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."