Ko­gel­ver­gren­de­lings­con­nec­to­ren zelfremmend, met houder, compacte constructie

EH 22330.

Onderdelen kunnen snel en eenvoudig worden aangesloten met de kogelvergrendeling in combinatie met de positioneerbussen.

De pasbussen zijn gemaakt van roestvrij staal. Er zijn drie versies beschikbaar - montage in hout (foto 2 en foto 4), een versie die in plastic kan worden gemonteerd (foto 3) en met houder (foto 5 en foto 6). In de bussen (foto 2, foto 3 en foto 5) is de ball lock connector vergrendelbaar (4x90 °). In de bussen (foto 4 en foto 6) is de ball lock connector draaibaar.

Als een robuust hulpmiddel is het item gemaakt van roestvast staal. De kogelvergrendelingsconnector is onderhoudsvrij, geluidloos en beveiligd tegen verlies.

Uw selectie resulteerde in 6 resultaten

Ver­sie
Af­beel­ding
No­mi­na­le dia­me­ter d1 [mm]
l1 [mm]
l2 [mm]

Meer details

Artikelnummer
CAD / Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ver­sie:
Kogelvergrendelingsconnectoren
Af­beel­ding:
1
No­mi­na­le dia­me­ter d1 [mm]:
6 mm
l1 [mm]:
23 mm
l2 [mm]:
1 mm
Artikelnummer:
22330.0402
CAD
Documenten
Kogelvergrendelingsconnectoren
  • Kogelvergrendelingsconnectoren – Afbeelding 1
  • Nominale diameter d1: 6 mm
  • l1: 23 mm
  • l2: 1 mm
  • d2: 3,5 mm
  • d3: 14 mm
  • d4: 6,9 mm
  • l3: 25,1 mm
  • l4: 16,5 mm
  • l5: 6,2 mm
  • l6: 8,8 mm
  • l7: 8,1 mm
  • Belastbaarheid max.: 1,5 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -50 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 150 °C
  • Gewicht: 9,8 g
show article view
Kogelvergrendelingsconnectoren
Ver­sie:
bus, montage in hout, vergrendelbaar
Af­beel­ding:
2
No­mi­na­le dia­me­ter d1 [mm]:
6,1 mm
l1 [mm]:
1 mm
l2 [mm]:
9 mm
Artikelnummer:
22330.0405
CAD
Documenten
Kogelvergrendelingsconnectoren
  • bus, montage in hout, vergrendelbaar – Afbeelding 2
  • Nominale diameter d1: 6,1 mm
  • l1: 1 mm
  • l2: 9 mm
  • d2: 8,15 mm
  • d3: 3,1 mm
  • l3: 7 mm
  • Boring D1: 8,3 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -50 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 150 °C
  • Gewicht: 1,6 g
show article view
Kogelvergrendelingsconnectoren
Ver­sie:
bus, montage in kunststof, vergrendelbaar
Af­beel­ding:
3
No­mi­na­le dia­me­ter d1 [mm]:
6,1 mm
l1 [mm]:
1 mm
l2 [mm]:
9 mm
Artikelnummer:
22330.0407
CAD
Documenten
Kogelvergrendelingsconnectoren
  • bus, montage in kunststof, vergrendelbaar – Afbeelding 3
  • Nominale diameter d1: 6,1 mm
  • l1: 1 mm
  • l2: 9 mm
  • d2: 10 mm
  • d4: 8,2 mm
  • l3: 6,5 mm
  • Boring D1 1): 8,3 mm
  • l4: 8,2 mm
  • SW: 4 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -50 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 150 °C
  • Gewicht: 3,6 g
show article view
Kogelvergrendelingsconnectoren
Ver­sie:
bus, montage in hout, draaibaar
Af­beel­ding:
4
No­mi­na­le dia­me­ter d1 [mm]:
6,1 mm
l1 [mm]:
1 mm
l2 [mm]:
9 mm
Artikelnummer:
22330.0409
CAD
Documenten
Kogelvergrendelingsconnectoren
  • bus, montage in hout, draaibaar – Afbeelding 4
  • Nominale diameter d1: 6,1 mm
  • l1: 1 mm
  • l2: 9 mm
  • d2: 9,15 mm
  • d3: 3,1 mm
  • l3: 7 mm
  • Boring D1: 9,1 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -50 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 150 °C
  • Gewicht: 2,4 g
show article view
Kogelvergrendelingsconnectoren
Ver­sie:
flexibele houder, vergrendelbaar
Af­beel­ding:
5
No­mi­na­le dia­me­ter d1 [mm]:
6,1 mm
l1 [mm]:
1 mm
l2 [mm]:
14 mm
Artikelnummer:
22330.1405
CAD
Documenten
Kogelvergrendelingsconnectoren
  • flexibele houder, vergrendelbaar – Afbeelding 5
  • Nominale diameter d1: 6,1 mm
  • l1: 1 mm
  • l2: 14 mm
  • d2: 8,4 mm
  • d3: 14 mm
  • d4: 3,5 mm
  • l3: 7 mm
  • l4: 6,8 mm
  • l5: 23 mm
  • l6: 16,5 mm
  • l7: 24,1 mm
  • l8: 8,5 mm
  • Belastbaarheid max.: 1,5 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -50 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 150 °C
  • Gewicht: 13 g
show article view
Kogelvergrendelingsconnectoren
Ver­sie:
flexibele houder, draaibaar
Af­beel­ding:
6
No­mi­na­le dia­me­ter d1 [mm]:
6,1 mm
l1 [mm]:
1 mm
l2 [mm]:
14 mm
Artikelnummer:
22330.1409
CAD
Documenten
Kogelvergrendelingsconnectoren
  • flexibele houder, draaibaar – Afbeelding 6
  • Nominale diameter d1: 6,1 mm
  • l1: 1 mm
  • l2: 14 mm
  • d2: 8,4 mm
  • d3: 14 mm
  • d4: 3,5 mm
  • l3: 7 mm
  • l4: 6,8 mm
  • l5: 23 mm
  • l6: 16,5 mm
  • l7: 24,1 mm
  • l8: 8,5 mm
  • Belastbaarheid max.: 1,5 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -50 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 150 °C
  • Gewicht: 10 g
show article view
Kogelvergrendelingsconnectoren

Materiaal

Stift

  • roestvast staal 1.4542

Houder

  • Roestvast staal

Kogel

  • Roestvast staal

Veer

  • Roestvast staal

Opnamebus

  • RVS 1.4305

Opmerkingen

Speciale uitvoeringen op aanvraag.

Montage

Montage in hout (afbeelding 2 en afbeelding 4)

  1. Plaats locatiegat en pilotgat voor veiligheidspen volgens specificaties
  2. Optioneel aanbevolen is het gebruik van lijm voor het vastzetten
  3. Druk in de bus
  4. Borg bus met een schroef
  5. Plaats een gat in de locatie volgens de specificaties
  6. Schroef de bus erin

Opmerking: De diameter (D2) voor het geleidegat van de veiligheidspen hangt af van de gebruikte schroef.

Opmerking: De diameter van de boring die moet worden gekozen voor het gat van de plaats hangt af van de hardheid van het plastic.

Werking

De kogels worden ontgrendeld door op de knop te drukken.

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 22330. Kogelvergrendelingsconnectoren – zelfremmend, met houder, compacte constructie
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."