Ko­gel­ver­gren­de­lings­con­nec­to­ren zelfremmend, met vasthoudringen

EH 22340.

Met de kogelstekker kunnen onderdelen en gereedschappen snel en eenvoudig worden bevestigd of verbonden.

Uw selectie resulteerde in 1 resultaten

d1 -0,03 -0,06 [mm]
Be­last­baar­heid max. [N]

Meer details

Artikelnummer
CAD / Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
d1 -0,03 -0,06 [mm]:
6 mm
Be­last­baar­heid max. [N]:
30 N
Artikelnummer:
22340.0905
CAD
Documenten
Kogelvergrendelingsconnectoren
  • d1 -0,03 -0,06: 6 mm
  • d2: 9,5 mm
  • d3: 6,2 mm
  • d4: 13 mm
  • d5: ~ 20 mm
  • l1 +0,6: 3,2 mm
  • l2 ±1: 4,8 mm
  • l3: 8,8 mm
  • l4: ~ 25,2 mm
  • l5: 2,4 mm
  • l6: 14,5 mm
  • l7: ~ 31,5 mm
  • l8: ~ 26,2 mm
  • Belastbaarheid max.: 30 N
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 14 g
show article view
Kogelvergrendelingsconnectoren

Materiaal

Stift

  • RVS 1.4305

Bus

  • RVS 1.4305

Ringen

  • Roestvast staal

Veer

  • Roestvrij staal

Opmerkingen

Pen en huls op aanvraag leverbaar

Werking

De kogels worden ontgrendeld door op de knop te drukken.

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 22340. Kogelvergrendelingsconnectoren – zelfremmend, met vasthoudringen
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."