Onderdelen kunnen snel en eenvoudig worden aangesloten met de kogelvergrendeling in combinatie met de positioneerbussen.
De pasbussen zijn gemaakt van roestvrij staal. Er zijn drie versies beschikbaar - montage in hout (foto 2 en foto 4), een versie die in plastic kan worden gemonteerd (foto 3) en met houder (foto 5 en foto 6). In de bussen (foto 2, foto 3 en foto 5) is de ball lock connector vergrendelbaar (4x90 °). In de bussen (foto 4 en foto 6) is de ball lock connector draaibaar.
Als een robuust hulpmiddel is het item gemaakt van roestvast staal. De kogelvergrendelingsconnector is onderhoudsvrij, geluidloos en beveiligd tegen verlies.
Dit artikel 22330.0409 - Kogelvergrendelingsconnectoren zelfremmend, met houder, compacte constructie / bus, montage in hout, draaibaar (Nominale diameter d1: 6,1 mm, l1: 1 mm, l2: 9 mm) is een variant van de artikelgroep Kogelvergrendelingsconnectoren zelfremmend, met houder, compacte constructie (EH 22330.)
Opnamebus
Speciale uitvoeringen op aanvraag.
Montage in hout (afbeelding 2 en afbeelding 4)
Opmerking: De diameter (D2) voor het geleidegat van de veiligheidspen hangt af van de gebruikte schroef.
Bevestiging in kunststof (afbeelding 3)
Opmerking: De diameter van de boring die moet worden gekozen voor het gat van de plaats hangt af van de hardheid van het plastic.
De kogels worden ontgrendeld door op de knop te drukken.
Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863
Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.
Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."