Het ontwerp met gaten aan de voorkant (foto 2) is capabel voor toepassingen welke vereiste installatie uitloopt naar de oppervlakte.
Opnamebussen bieden een veilige en snelle opnamemogelijkheid voor de kogelinsteekstiften EH 22340, EH 22350, EH 22370 en EH 22380. alsook de insteekstiften EH 22400.
Geoptimaliseerde centreermogelijkheid door precieze kraag (bijv. snel fixeren van platen en onderdelen).
Alle versies zijn corrosiebestendig en slijtvast.
Dit artikel 22400.0924 - opnamebus voor kogelinsteekstiften en insteekstiften / met buitenzeskant (d1 H11: 25 mm, d2: M42) is een variant van de artikelgroep Opnamebussen voor kogelinsteekstiften en insteekstiften (EH 22400.)
Dit ontwerp met gaten aan de voorkant (afbeelding 2) kan worden geïnstalleerd via een kruksleutel of als alternatief via een steeksleutel.
Verzekeren een veilige tolerantie en consistente functie. Gemakkelijk integreerbaar in verschillende materialen. Kan gebruikt worden in dunwandige delen. Toepassing van beide kanten.
Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863
Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.
Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."