22370.0173 - Kogelinsteekstiften
zelfborgend, met combi-greep

Voor snel vastzetten, vergrendelen, aanpassen, vervangen en verzekeren. Snel en makkelijk ontgrendelbaar voor vaak herhaalde verbindingen.

Alle versies zijn corrosiebestendig.

Ergonomische greep, verschillende kleuren combinaties beschikbaar. De vormgeving van de greep zorgt voor bescherming tegen ongewild ontgrendelen.

Dit artikel 22370.0173 - Kogelinsteekstiften zelfborgend, met combi-greep / (d1 -0,04 -0,08: 8 mm, l1 +0,6: 15 mm) is een variant van de artikelgroep Ko­gel­in­steek­stif­ten zelfborgend, met combi-greep (EH 22370.)

Ma­te­ri­aal
d1 -0,04 -0,08 [mm]
l1 +0,6 [mm]
Af­schuif­sterk­te dub­bel­sne­dig1) min. [kN]
Hand­vat kleur
Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +0,6 [mm]:
15 mm
Af­schuif­sterk­te dub­bel­sne­dig1) min. [kN]:
38 kN
Hand­vat kleur:
oranje
Artikelnummer:
22370.0173
Documenten
Kogelinsteekstiften
  • Handvat kleur: oranje
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +0,6: 15 mm
  • d2: 9,5 mm
  • d3: 39,2 mm
  • d4: 18,4 mm
  • l2 ±1: 8,2 mm
  • l3: 33,3 mm
  • l4: 13,4 mm
  • Boring H11: 8 mm
  • Afschuifsterkte dubbelsnedig1) min.: 38 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 37 g
Kogelinsteekstiften

Materiaal

Stift

  • RVS 1.4305

Greep

  • thermoplast (PA 6) grijs / oranje

Veer

  • Roestvast staal

Opmerkingen

Speciale uitvoeringen op aanvraag.

Verwijzingen

RVS 1.4542, zie EH 22380

Werking

De kogels worden ontgrendeld door op de knop te drukken.

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 22370.0173
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Kogelinsteekstiften - INCH
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Kogelinsteekstiften - Speciale onderdelen
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Kogelinsteekstiften
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Flyer Ball Lock Pins
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."