22400.1101 - Bevestigingskabel

Deze bevestigingskabels zijn bestemd voor het bevestigen aan de kogelinsteekstift EH 22340., EH 22350., EH 22370. en EH 22380. alsook de verbindingsborgpen EH 22360. en de insteekstift EH 22400. en dienen als veiligheid tegen verlies.

Dit artikel 22400.1101 - Bevestigingskabel / RVS met montageklip met oog (l: 150 mm) is een variant van de artikelgroep Be­ves­ti­gings­ka­bels (EH 22400.)

Ma­te­ri­aal
Ver­sie
Af­beel­ding
Coa­ting
l [mm]
l2 max. [mm]

Meer details

Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ma­te­ri­aal:
Roestvast staal
Ver­sie:
met bevestigingsclip en oog
Af­beel­ding:
5
Coa­ting:
thermoplast (PA 6), zwart ommanteld
l [mm]:
150 mm
l2 max. [mm]:
-
Artikelnummer:
22400.1101 2)
Documenten
Bevestigingskabel
  • RVS met montageklip met oog – Afbeelding 5, thermoplast (PA 6), zwart ommanteld
  • l: 150 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • geschikt voor grootte: 5 mm/6 mm
  • Gewicht: 6,2 g
Bevestigingskabel

Materiaal

Ring

  • Roestvast staal

Bevestigingskabel

  • Roestvast staal

Coating behoud kabel

  • thermoplast (PA 6), zwart ommanteld

Opmerkingen

Speciale uitvoeringen op aanvraag.

Modellen uit afbeelding 3 en 4 komen overeen met MIL-DTL-83420. 

Montage

Bevestigingsklemmen (afbeelding 5/6) met een zachte hamer aan de kogelvergrendelingspen bevestigd. Demonteer via levering met een schroevendraaier.

Kunststof versie (afbeelding 7): knip de uiteinden zonder bramen af na bevestigen.

Spiraalvormig ontwerp (afbeelding 8) met extra lange effectieve werklengte.

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 22400.1101
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Kogelinsteekstiften - INCH
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Kogelinsteekstiften - Speciale onderdelen
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Kogelinsteekstiften
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Flyer Ball Lock Pins
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."