EH 22354.
Het draagelement kan universeel worden gebruikt voor het met handkracht transporteren van werkstukken, opspansystemen, luidsprekers, containers enz.
Robuust hijselement met handgreep voor snel en eenvoudig gebruik. Voor het heffen van lasten wordt de insteekhijspen met met schroefdraad en handgreep in een schroefdraadgat gestoken. In tegenstelling tot een ringbout is het tijdrovende in- en uitschroeven daardoor overbodig.
Corrosie- en weerbestendig, dus ook geschikt voor buitengebruik. Gehard steel gecoate pen met extreem hoge trekvastheid.
Uw selectie resulteerde in 3 resultaten
Meer details
Stift
Greep
Drukknop
Schroefdraad element
Veer
Threaded lifting pins can be mounted into a thread that is true to gauge.
Elk insteekhijsoog met schroefdraad wordt geleverd met een gebruiksaanwijzing. Dit document is ook te downloaden als PDF.
Niet in overeenstemming met richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863
Bevat lood - SVHC-lijst per 27.06.2024.
Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."
Contacts
Contactpersonen Standaardonderdelen Contactpersonen Werkbelasting Contactpersonen luchtvaart producten VertegenwoordigerContact Form
Information Material
Productinformatie Normdelen Productinformatie Opspansystemen Productinformatie Luchtvaart productNews
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers