EH 22351.
Het draagelement kan universeel worden gebruikt voor het met handkracht transporteren van werkstukken, opspansystemen, luidsprekers, containers enz.
Hijselement met handgreep voor snel en eenvoudig gebruik. Speciale hijssteunen in het werkstuk, zoals schroefdraad voor schroefbevestiging, zijn niet langer nodig.
Corrosie- en weerbestendig, dus ook geschikt voor buitengebruik. Gehard steel gecoate pen met extreem hoge trekvastheid.
Uw selectie resulteerde in 4 resultaten
Meer details
Stift
Greep
Drukknop
Veer
Simpele H11 boringen volstaan.
Elk insteekhijsoog wordt geleverd met een gebruiksaanwijzing. Dit document is ook te downloaden als PDF.
Als accessoires bieden we bijpassende positioneringsbussen voor d1 = 8, 10 en 12
Niet in overeenstemming met richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863
Bevat lood - SVHC-lijst per 27.06.2024.
Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."