Ko­gel­druk­bou­ten zonder kop, afgevlakte kogel

EH 22720.

Kogeldrukschroeven met een thermoplast kogel zijn geschikt voor broze, drukgevoelige delen.

Voor het klemmen, spannen of steunen, ook van niet parallelle oppervlakken.

De platte beweegbare bal maakt een vlakke lastoverdracht mogelijk.

Uw selectie resulteerde in 159 resultaten

Ver­sie
Ma­te­ri­aal
d1 [mm]
l2 [mm]
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]

Meer details

Artikelnummer
CAD / Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ver­sie:
afgevlakte kogel uit thermoplast, oplegoppervlak vlak (verdraaibeveiliging)
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 [mm]:
M5
l2 [mm]:
11,8 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
0,5 kN
Artikelnummer:
22720.0504
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • afgevlakte kogel uit thermoplast, oplegoppervlak vlak (verdraaibeveiliging), Roestvast staal
  • d1: M5
  • l2: 11,8 mm
  • d3: 2,1 mm
  • Kogel diameter: 3 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 0,5 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Gewicht: 1 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
afgevlakte kogel uit thermoplast, oplegoppervlak vlak (verdraaibeveiliging)
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 [mm]:
M5
l2 [mm]:
15,8 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
0,5 kN
Artikelnummer:
22720.0505
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • afgevlakte kogel uit thermoplast, oplegoppervlak vlak (verdraaibeveiliging), Roestvast staal
  • d1: M5
  • l2: 15,8 mm
  • d3: 2,1 mm
  • Kogel diameter: 3 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 0,5 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Gewicht: 1,5 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
afgevlakte kogel uit thermoplast, oplegoppervlak vlak (verdraaibeveiliging)
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 [mm]:
M5
l2 [mm]:
19,8 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
0,5 kN
Artikelnummer:
22720.0506
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • afgevlakte kogel uit thermoplast, oplegoppervlak vlak (verdraaibeveiliging), Roestvast staal
  • d1: M5
  • l2: 19,8 mm
  • d3: 2,1 mm
  • Kogel diameter: 3 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 0,5 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Gewicht: 1,9 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
afgevlakte kogel uit thermoplast, oplegoppervlak vlak (verdraaibeveiliging)
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 [mm]:
M5
l2 [mm]:
24,8 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
0,5 kN
Artikelnummer:
22720.0507
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • afgevlakte kogel uit thermoplast, oplegoppervlak vlak (verdraaibeveiliging), Roestvast staal
  • d1: M5
  • l2: 24,8 mm
  • d3: 2,1 mm
  • Kogel diameter: 3 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 0,5 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Gewicht: 2,5 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
afgevlakte kogel uit thermoplast, oplegoppervlak vlak (verdraaibeveiliging)
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 [mm]:
M6
l2 [mm]:
10,3 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
0,9 kN
Artikelnummer:
22720.0512
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • afgevlakte kogel uit thermoplast, oplegoppervlak vlak (verdraaibeveiliging), Roestvast staal
  • d1: M6
  • l2: 10,3 mm
  • d3: 3 mm
  • Kogel diameter: 4 mm
  • SW: 3 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 0,9 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Gewicht: 1,1 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
afgevlakte kogel uit thermoplast, oplegoppervlak vlak (verdraaibeveiliging)
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 [mm]:
M6
l2 [mm]:
12,3 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
0,9 kN
Artikelnummer:
22720.0513
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • afgevlakte kogel uit thermoplast, oplegoppervlak vlak (verdraaibeveiliging), Roestvast staal
  • d1: M6
  • l2: 12,3 mm
  • d3: 3 mm
  • Kogel diameter: 4 mm
  • SW: 3 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 0,9 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Gewicht: 1,4 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
afgevlakte kogel uit thermoplast, oplegoppervlak vlak (verdraaibeveiliging)
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 [mm]:
M6
l2 [mm]:
16,3 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
0,9 kN
Artikelnummer:
22720.0514
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • afgevlakte kogel uit thermoplast, oplegoppervlak vlak (verdraaibeveiliging), Roestvast staal
  • d1: M6
  • l2: 16,3 mm
  • d3: 3 mm
  • Kogel diameter: 4 mm
  • SW: 3 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 0,9 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Gewicht: 2,1 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
afgevlakte kogel uit thermoplast, oplegoppervlak vlak (verdraaibeveiliging)
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 [mm]:
M6
l2 [mm]:
20,3 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
0,9 kN
Artikelnummer:
22720.0515
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • afgevlakte kogel uit thermoplast, oplegoppervlak vlak (verdraaibeveiliging), Roestvast staal
  • d1: M6
  • l2: 20,3 mm
  • d3: 3 mm
  • Kogel diameter: 4 mm
  • SW: 3 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 0,9 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Gewicht: 2,8 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
afgevlakte kogel uit thermoplast, oplegoppervlak vlak (verdraaibeveiliging)
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 [mm]:
M6
l2 [mm]:
25,3 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
0,9 kN
Artikelnummer:
22720.0516
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • afgevlakte kogel uit thermoplast, oplegoppervlak vlak (verdraaibeveiliging), Roestvast staal
  • d1: M6
  • l2: 25,3 mm
  • d3: 3 mm
  • Kogel diameter: 4 mm
  • SW: 3 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 0,9 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Gewicht: 3,6 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
afgevlakte kogel uit thermoplast, oplegoppervlak vlak (verdraaibeveiliging)
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 [mm]:
M8
l2 [mm]:
10,4 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
1,5 kN
Artikelnummer:
22720.0522
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • afgevlakte kogel uit thermoplast, oplegoppervlak vlak (verdraaibeveiliging), Roestvast staal
  • d1: M8
  • l2: 10,4 mm
  • d3: 4,2 mm
  • Kogel diameter: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 1,5 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Gewicht: 1,9 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
afgevlakte kogel uit thermoplast, oplegoppervlak vlak (verdraaibeveiliging)
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 [mm]:
M8
l2 [mm]:
12,4 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
1,5 kN
Artikelnummer:
22720.0523
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • afgevlakte kogel uit thermoplast, oplegoppervlak vlak (verdraaibeveiliging), Roestvast staal
  • d1: M8
  • l2: 12,4 mm
  • d3: 4,2 mm
  • Kogel diameter: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 1,5 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Gewicht: 2,3 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
afgevlakte kogel uit thermoplast, oplegoppervlak vlak (verdraaibeveiliging)
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 [mm]:
M8
l2 [mm]:
16,4 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
1,5 kN
Artikelnummer:
22720.0524
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • afgevlakte kogel uit thermoplast, oplegoppervlak vlak (verdraaibeveiliging), Roestvast staal
  • d1: M8
  • l2: 16,4 mm
  • d3: 4,2 mm
  • Kogel diameter: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 1,5 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Gewicht: 3,4 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
afgevlakte kogel uit thermoplast, oplegoppervlak vlak (verdraaibeveiliging)
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 [mm]:
M8
l2 [mm]:
20,4 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
1,5 kN
Artikelnummer:
22720.0525
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • afgevlakte kogel uit thermoplast, oplegoppervlak vlak (verdraaibeveiliging), Roestvast staal
  • d1: M8
  • l2: 20,4 mm
  • d3: 4,2 mm
  • Kogel diameter: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 1,5 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Gewicht: 4,6 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
afgevlakte kogel uit thermoplast, oplegoppervlak vlak (verdraaibeveiliging)
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 [mm]:
M8
l2 [mm]:
25,4 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
1,5 kN
Artikelnummer:
22720.0526
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • afgevlakte kogel uit thermoplast, oplegoppervlak vlak (verdraaibeveiliging), Roestvast staal
  • d1: M8
  • l2: 25,4 mm
  • d3: 4,2 mm
  • Kogel diameter: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 1,5 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Gewicht: 6,2 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
afgevlakte kogel uit thermoplast, oplegoppervlak vlak (verdraaibeveiliging)
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 [mm]:
M8
l2 [mm]:
30,4 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
1,5 kN
Artikelnummer:
22720.0527
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • afgevlakte kogel uit thermoplast, oplegoppervlak vlak (verdraaibeveiliging), Roestvast staal
  • d1: M8
  • l2: 30,4 mm
  • d3: 4,2 mm
  • Kogel diameter: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 1,5 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Gewicht: 7,8 g
show article view
Kogeldrukbouten

Materiaal

Kogel

  • kogellagerstaal, gehard
  • RVS, gehard
  • thermoplast (POM), rood

Schroef

  • temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
  • RVS 1.4305

Opmerkingen

Kogel niet geborgd tegen verdraaien.

Speciale uitvoeringen op aanvraag.

Verwijzingen

Schroefdraadborging op aanvraag, zie bijlage - Technische gegevens -

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 22720. Kogeldrukbouten – zonder kop, afgevlakte kogel
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Drukschroeven / Kogeldrukschroeven
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Flyer Ball-ended Thrust Screws
Categorie:
Infomatie materiaal
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Selecteer een variant (artikelnummer in het tabblad besteltabel) voor volledige en gedetailleerde nalevingsinformatie.