Ko­gel­druk­bou­ten zonder kop, afgevlakte kogel

EH 22720.

Kogeldrukschroeven met een thermoplast kogel zijn geschikt voor broze, drukgevoelige delen.

Voor het klemmen, spannen of steunen, ook van niet parallelle oppervlakken.

De platte beweegbare bal maakt een vlakke lastoverdracht mogelijk.

Uw selectie resulteerde in 159 resultaten

Ver­sie
Ma­te­ri­aal
d1 [mm]
l2 [mm]
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]

Meer details

Artikelnummer
CAD / Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ver­sie:
afgevlakte kogel uit thermoplast, oplegoppervlak vlak (verdraaibeveiliging)
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M5
l2 [mm]:
7,8 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
0,5 kN
Artikelnummer:
22720.0462
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • afgevlakte kogel uit thermoplast, oplegoppervlak vlak (verdraaibeveiliging), temperstaal
  • d1: M5
  • l2: 7,8 mm
  • d3: 2,1 mm
  • Kogel diameter: 3 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 0,5 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Gewicht: 0,6 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
afgevlakte kogel uit thermoplast, oplegoppervlak vlak (verdraaibeveiliging)
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M5
l2 [mm]:
9,8 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
0,5 kN
Artikelnummer:
22720.0463
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • afgevlakte kogel uit thermoplast, oplegoppervlak vlak (verdraaibeveiliging), temperstaal
  • d1: M5
  • l2: 9,8 mm
  • d3: 2,1 mm
  • Kogel diameter: 3 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 0,5 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Gewicht: 0,8 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
afgevlakte kogel uit thermoplast, oplegoppervlak vlak (verdraaibeveiliging)
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M5
l2 [mm]:
11,8 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
0,5 kN
Artikelnummer:
22720.0464
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • afgevlakte kogel uit thermoplast, oplegoppervlak vlak (verdraaibeveiliging), temperstaal
  • d1: M5
  • l2: 11,8 mm
  • d3: 2,1 mm
  • Kogel diameter: 3 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 0,5 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Gewicht: 1 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
afgevlakte kogel uit thermoplast, oplegoppervlak vlak (verdraaibeveiliging)
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M5
l2 [mm]:
15,8 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
0,5 kN
Artikelnummer:
22720.0465
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • afgevlakte kogel uit thermoplast, oplegoppervlak vlak (verdraaibeveiliging), temperstaal
  • d1: M5
  • l2: 15,8 mm
  • d3: 2,1 mm
  • Kogel diameter: 3 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 0,5 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Gewicht: 1,5 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
afgevlakte kogel uit thermoplast, oplegoppervlak vlak (verdraaibeveiliging)
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M5
l2 [mm]:
19,8 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
0,5 kN
Artikelnummer:
22720.0466
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • afgevlakte kogel uit thermoplast, oplegoppervlak vlak (verdraaibeveiliging), temperstaal
  • d1: M5
  • l2: 19,8 mm
  • d3: 2,1 mm
  • Kogel diameter: 3 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 0,5 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Gewicht: 1,9 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
afgevlakte kogel uit thermoplast, oplegoppervlak vlak (verdraaibeveiliging)
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M5
l2 [mm]:
24,8 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
0,5 kN
Artikelnummer:
22720.0467
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • afgevlakte kogel uit thermoplast, oplegoppervlak vlak (verdraaibeveiliging), temperstaal
  • d1: M5
  • l2: 24,8 mm
  • d3: 2,1 mm
  • Kogel diameter: 3 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 0,5 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Gewicht: 2,5 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
afgevlakte kogel uit thermoplast, oplegoppervlak vlak (verdraaibeveiliging)
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M6
l2 [mm]:
10,3 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
0,9 kN
Artikelnummer:
22720.0472
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • afgevlakte kogel uit thermoplast, oplegoppervlak vlak (verdraaibeveiliging), temperstaal
  • d1: M6
  • l2: 10,3 mm
  • d3: 3 mm
  • Kogel diameter: 4 mm
  • SW: 3 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 0,9 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Gewicht: 1,1 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
afgevlakte kogel uit thermoplast, oplegoppervlak vlak (verdraaibeveiliging)
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M6
l2 [mm]:
12,3 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
0,9 kN
Artikelnummer:
22720.0473
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • afgevlakte kogel uit thermoplast, oplegoppervlak vlak (verdraaibeveiliging), temperstaal
  • d1: M6
  • l2: 12,3 mm
  • d3: 3 mm
  • Kogel diameter: 4 mm
  • SW: 3 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 0,9 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Gewicht: 1,4 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
afgevlakte kogel uit thermoplast, oplegoppervlak vlak (verdraaibeveiliging)
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M6
l2 [mm]:
16,3 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
0,9 kN
Artikelnummer:
22720.0474
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • afgevlakte kogel uit thermoplast, oplegoppervlak vlak (verdraaibeveiliging), temperstaal
  • d1: M6
  • l2: 16,3 mm
  • d3: 3 mm
  • Kogel diameter: 4 mm
  • SW: 3 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 0,9 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Gewicht: 2,1 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
afgevlakte kogel uit thermoplast, oplegoppervlak vlak (verdraaibeveiliging)
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M6
l2 [mm]:
20,3 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
0,9 kN
Artikelnummer:
22720.0475
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • afgevlakte kogel uit thermoplast, oplegoppervlak vlak (verdraaibeveiliging), temperstaal
  • d1: M6
  • l2: 20,3 mm
  • d3: 3 mm
  • Kogel diameter: 4 mm
  • SW: 3 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 0,9 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Gewicht: 2,8 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
afgevlakte kogel uit thermoplast, oplegoppervlak vlak (verdraaibeveiliging)
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M6
l2 [mm]:
25,3 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
0,9 kN
Artikelnummer:
22720.0476
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • afgevlakte kogel uit thermoplast, oplegoppervlak vlak (verdraaibeveiliging), temperstaal
  • d1: M6
  • l2: 25,3 mm
  • d3: 3 mm
  • Kogel diameter: 4 mm
  • SW: 3 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 0,9 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Gewicht: 3,6 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
afgevlakte kogel uit thermoplast, oplegoppervlak vlak (verdraaibeveiliging)
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M8
l2 [mm]:
10,4 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
1,5 kN
Artikelnummer:
22720.0482
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • afgevlakte kogel uit thermoplast, oplegoppervlak vlak (verdraaibeveiliging), temperstaal
  • d1: M8
  • l2: 10,4 mm
  • d3: 4,2 mm
  • Kogel diameter: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 1,5 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Gewicht: 1,9 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
afgevlakte kogel uit thermoplast, oplegoppervlak vlak (verdraaibeveiliging)
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M8
l2 [mm]:
12,4 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
1,5 kN
Artikelnummer:
22720.0483
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • afgevlakte kogel uit thermoplast, oplegoppervlak vlak (verdraaibeveiliging), temperstaal
  • d1: M8
  • l2: 12,4 mm
  • d3: 4,2 mm
  • Kogel diameter: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 1,5 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Gewicht: 2,3 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
afgevlakte kogel uit thermoplast, oplegoppervlak vlak (verdraaibeveiliging)
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M8
l2 [mm]:
16,4 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
1,5 kN
Artikelnummer:
22720.0484
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • afgevlakte kogel uit thermoplast, oplegoppervlak vlak (verdraaibeveiliging), temperstaal
  • d1: M8
  • l2: 16,4 mm
  • d3: 4,2 mm
  • Kogel diameter: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 1,5 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Gewicht: 3,4 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
afgevlakte kogel uit thermoplast, oplegoppervlak vlak (verdraaibeveiliging)
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M8
l2 [mm]:
20,4 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
1,5 kN
Artikelnummer:
22720.0485
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • afgevlakte kogel uit thermoplast, oplegoppervlak vlak (verdraaibeveiliging), temperstaal
  • d1: M8
  • l2: 20,4 mm
  • d3: 4,2 mm
  • Kogel diameter: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 1,5 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Gewicht: 4,6 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
afgevlakte kogel uit thermoplast, oplegoppervlak vlak (verdraaibeveiliging)
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M8
l2 [mm]:
25,4 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
1,5 kN
Artikelnummer:
22720.0486
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • afgevlakte kogel uit thermoplast, oplegoppervlak vlak (verdraaibeveiliging), temperstaal
  • d1: M8
  • l2: 25,4 mm
  • d3: 4,2 mm
  • Kogel diameter: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 1,5 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Gewicht: 6,2 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
afgevlakte kogel uit thermoplast, oplegoppervlak vlak (verdraaibeveiliging)
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M8
l2 [mm]:
30,4 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
1,5 kN
Artikelnummer:
22720.0487
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • afgevlakte kogel uit thermoplast, oplegoppervlak vlak (verdraaibeveiliging), temperstaal
  • d1: M8
  • l2: 30,4 mm
  • d3: 4,2 mm
  • Kogel diameter: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 1,5 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Gewicht: 7,8 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
afgevlakte kogel uit thermoplast, oplegoppervlak vlak (verdraaibeveiliging)
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 [mm]:
M4
l2 [mm]:
5,9 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
0,3 kN
Artikelnummer:
22720.0492
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • afgevlakte kogel uit thermoplast, oplegoppervlak vlak (verdraaibeveiliging), Roestvast staal
  • d1: M4
  • l2: 5,9 mm
  • d3: 1,8 mm
  • Kogel diameter: 2,5 mm
  • SW: 2 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 0,3 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Gewicht: 0,4 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
afgevlakte kogel uit thermoplast, oplegoppervlak vlak (verdraaibeveiliging)
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 [mm]:
M4
l2 [mm]:
7,9 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
0,3 kN
Artikelnummer:
22720.0493
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • afgevlakte kogel uit thermoplast, oplegoppervlak vlak (verdraaibeveiliging), Roestvast staal
  • d1: M4
  • l2: 7,9 mm
  • d3: 1,8 mm
  • Kogel diameter: 2,5 mm
  • SW: 2 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 0,3 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Gewicht: 0,3 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
afgevlakte kogel uit thermoplast, oplegoppervlak vlak (verdraaibeveiliging)
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 [mm]:
M4
l2 [mm]:
9,9 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
0,3 kN
Artikelnummer:
22720.0494
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • afgevlakte kogel uit thermoplast, oplegoppervlak vlak (verdraaibeveiliging), Roestvast staal
  • d1: M4
  • l2: 9,9 mm
  • d3: 1,8 mm
  • Kogel diameter: 2,5 mm
  • SW: 2 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 0,3 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Gewicht: 0,5 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
afgevlakte kogel uit thermoplast, oplegoppervlak vlak (verdraaibeveiliging)
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 [mm]:
M4
l2 [mm]:
11,9 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
0,3 kN
Artikelnummer:
22720.0495
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • afgevlakte kogel uit thermoplast, oplegoppervlak vlak (verdraaibeveiliging), Roestvast staal
  • d1: M4
  • l2: 11,9 mm
  • d3: 1,8 mm
  • Kogel diameter: 2,5 mm
  • SW: 2 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 0,3 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Gewicht: 0,7 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
afgevlakte kogel uit thermoplast, oplegoppervlak vlak (verdraaibeveiliging)
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 [mm]:
M4
l2 [mm]:
15,9 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
0,3 kN
Artikelnummer:
22720.0496
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • afgevlakte kogel uit thermoplast, oplegoppervlak vlak (verdraaibeveiliging), Roestvast staal
  • d1: M4
  • l2: 15,9 mm
  • d3: 1,8 mm
  • Kogel diameter: 2,5 mm
  • SW: 2 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 0,3 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Gewicht: 0,9 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
afgevlakte kogel uit thermoplast, oplegoppervlak vlak (verdraaibeveiliging)
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 [mm]:
M5
l2 [mm]:
7,8 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
0,5 kN
Artikelnummer:
22720.0502
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • afgevlakte kogel uit thermoplast, oplegoppervlak vlak (verdraaibeveiliging), Roestvast staal
  • d1: M5
  • l2: 7,8 mm
  • d3: 2,1 mm
  • Kogel diameter: 3 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 0,5 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Gewicht: 0,6 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
afgevlakte kogel uit thermoplast, oplegoppervlak vlak (verdraaibeveiliging)
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 [mm]:
M5
l2 [mm]:
9,8 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
0,5 kN
Artikelnummer:
22720.0503
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • afgevlakte kogel uit thermoplast, oplegoppervlak vlak (verdraaibeveiliging), Roestvast staal
  • d1: M5
  • l2: 9,8 mm
  • d3: 2,1 mm
  • Kogel diameter: 3 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 0,5 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Gewicht: 0,8 g
show article view
Kogeldrukbouten

Materiaal

Kogel

  • kogellagerstaal, gehard
  • RVS, gehard
  • thermoplast (POM), rood

Schroef

  • temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
  • RVS 1.4305

Opmerkingen

Kogel niet geborgd tegen verdraaien.

Speciale uitvoeringen op aanvraag.

Verwijzingen

Schroefdraadborging op aanvraag, zie bijlage - Technische gegevens -

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 22720. Kogeldrukbouten – zonder kop, afgevlakte kogel
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Drukschroeven / Kogeldrukschroeven
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Flyer Ball-ended Thrust Screws
Categorie:
Infomatie materiaal
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Selecteer een variant (artikelnummer in het tabblad besteltabel) voor volledige en gedetailleerde nalevingsinformatie.