Ko­gel­druk­bou­ten zonder kop, afgevlakte kogel

EH 22720.

Kogeldrukschroeven met een thermoplast kogel zijn geschikt voor broze, drukgevoelige delen.

Voor het klemmen, spannen of steunen, ook van niet parallelle oppervlakken.

De platte beweegbare bal maakt een vlakke lastoverdracht mogelijk.

Uw selectie resulteerde in 159 resultaten

Ver­sie
Ma­te­ri­aal
d1 [mm]
l2 [mm]
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]

Meer details

Artikelnummer
CAD / Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ver­sie:
geribbeld oplegoppervlak
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M10
l2 [mm]:
35 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
20 kN
Artikelnummer:
22720.0906
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • geribbeld oplegoppervlak, temperstaal
  • d1: M10
  • l2: 35 mm
  • d3: 6 mm
  • Kogel diameter: 7 mm
  • SW: 5 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 20 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 15 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
geribbeld oplegoppervlak
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M10
l2 [mm]:
40 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
20 kN
Artikelnummer:
22720.0908
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • geribbeld oplegoppervlak, temperstaal
  • d1: M10
  • l2: 40 mm
  • d3: 6 mm
  • Kogel diameter: 7 mm
  • SW: 5 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 20 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 17 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
geribbeld oplegoppervlak
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M12
l2 [mm]:
16 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
30 kN
Artikelnummer:
22720.0921
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • geribbeld oplegoppervlak, temperstaal
  • d1: M12
  • l2: 16 mm
  • d3: 7,2 mm
  • Kogel diameter: 8,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 30 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 8,8 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
geribbeld oplegoppervlak
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M12
l2 [mm]:
20 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
30 kN
Artikelnummer:
22720.0922
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • geribbeld oplegoppervlak, temperstaal
  • d1: M12
  • l2: 20 mm
  • d3: 7,2 mm
  • Kogel diameter: 8,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 30 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 10 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
geribbeld oplegoppervlak
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M12
l2 [mm]:
25 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
30 kN
Artikelnummer:
22720.0923
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • geribbeld oplegoppervlak, temperstaal
  • d1: M12
  • l2: 25 mm
  • d3: 7,2 mm
  • Kogel diameter: 8,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 30 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 14 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
geribbeld oplegoppervlak
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M12
l2 [mm]:
30 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
30 kN
Artikelnummer:
22720.0924
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • geribbeld oplegoppervlak, temperstaal
  • d1: M12
  • l2: 30 mm
  • d3: 7,2 mm
  • Kogel diameter: 8,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 30 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 18 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
geribbeld oplegoppervlak
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M12
l2 [mm]:
40 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
30 kN
Artikelnummer:
22720.0926
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • geribbeld oplegoppervlak, temperstaal
  • d1: M12
  • l2: 40 mm
  • d3: 7,2 mm
  • Kogel diameter: 8,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 30 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 25 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
geribbeld oplegoppervlak
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M12
l2 [mm]:
50 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
30 kN
Artikelnummer:
22720.0928
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • geribbeld oplegoppervlak, temperstaal
  • d1: M12
  • l2: 50 mm
  • d3: 7,2 mm
  • Kogel diameter: 8,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 30 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 32 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
geribbeld oplegoppervlak
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M16
l2 [mm]:
20 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
60 kN
Artikelnummer:
22720.0961
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • geribbeld oplegoppervlak, temperstaal
  • d1: M16
  • l2: 20 mm
  • d3: 10,7 mm
  • Kogel diameter: 12 mm
  • SW: 8 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 60 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 21 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
geribbeld oplegoppervlak
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M16
l2 [mm]:
25 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
60 kN
Artikelnummer:
22720.0962
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • geribbeld oplegoppervlak, temperstaal
  • d1: M16
  • l2: 25 mm
  • d3: 10,7 mm
  • Kogel diameter: 12 mm
  • SW: 8 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 60 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 26 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
geribbeld oplegoppervlak
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M16
l2 [mm]:
35 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
60 kN
Artikelnummer:
22720.0964
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • geribbeld oplegoppervlak, temperstaal
  • d1: M16
  • l2: 35 mm
  • d3: 10,7 mm
  • Kogel diameter: 12 mm
  • SW: 8 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 60 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 40 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
geribbeld oplegoppervlak
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M16
l2 [mm]:
50 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
60 kN
Artikelnummer:
22720.0966
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • geribbeld oplegoppervlak, temperstaal
  • d1: M16
  • l2: 50 mm
  • d3: 10,7 mm
  • Kogel diameter: 12 mm
  • SW: 8 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 60 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 60 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
geribbeld oplegoppervlak
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M20
l2 [mm]:
30 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
90 kN
Artikelnummer:
22720.0972
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • geribbeld oplegoppervlak, temperstaal
  • d1: M20
  • l2: 30 mm
  • d3: 13,5 mm
  • Kogel diameter: 15 mm
  • SW: 10 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 90 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 49 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
geribbeld oplegoppervlak
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M20
l2 [mm]:
40 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
90 kN
Artikelnummer:
22720.0974
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • geribbeld oplegoppervlak, temperstaal
  • d1: M20
  • l2: 40 mm
  • d3: 13,5 mm
  • Kogel diameter: 15 mm
  • SW: 10 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 90 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 70 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
geribbeld oplegoppervlak
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M20
l2 [mm]:
50 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
90 kN
Artikelnummer:
22720.0975
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • geribbeld oplegoppervlak, temperstaal
  • d1: M20
  • l2: 50 mm
  • d3: 13,5 mm
  • Kogel diameter: 15 mm
  • SW: 10 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 90 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 91 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
geribbeld oplegoppervlak
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M20
l2 [mm]:
60 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
90 kN
Artikelnummer:
22720.0976
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • geribbeld oplegoppervlak, temperstaal
  • d1: M20
  • l2: 60 mm
  • d3: 13,5 mm
  • Kogel diameter: 15 mm
  • SW: 10 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 90 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 111 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
geribbeld oplegoppervlak
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M24
l2 [mm]:
35 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
120 kN
Artikelnummer:
22720.0982
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • geribbeld oplegoppervlak, temperstaal
  • d1: M24
  • l2: 35 mm
  • d3: 15,8 mm
  • Kogel diameter: 18 mm
  • SW: 12 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 120 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 84 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
geribbeld oplegoppervlak
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M24
l2 [mm]:
50 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
120 kN
Artikelnummer:
22720.0984
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • geribbeld oplegoppervlak, temperstaal
  • d1: M24
  • l2: 50 mm
  • d3: 15,8 mm
  • Kogel diameter: 18 mm
  • SW: 12 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 120 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 125 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
geribbeld oplegoppervlak
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M24
l2 [mm]:
80 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
120 kN
Artikelnummer:
22720.0986
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • geribbeld oplegoppervlak, temperstaal
  • d1: M24
  • l2: 80 mm
  • d3: 15,8 mm
  • Kogel diameter: 18 mm
  • SW: 12 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 120 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 217 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
afgevlakte kogel uit thermoplast, oplegoppervlak vlak (verdraaibeveiliging)
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M4
l2 [mm]:
5,9 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
0,3 kN
Artikelnummer:
22720.0452
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • afgevlakte kogel uit thermoplast, oplegoppervlak vlak (verdraaibeveiliging), temperstaal
  • d1: M4
  • l2: 5,9 mm
  • d3: 1,8 mm
  • Kogel diameter: 2,5 mm
  • SW: 2 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 0,3 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Gewicht: 0,4 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
afgevlakte kogel uit thermoplast, oplegoppervlak vlak (verdraaibeveiliging)
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M4
l2 [mm]:
7,9 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
0,3 kN
Artikelnummer:
22720.0453
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • afgevlakte kogel uit thermoplast, oplegoppervlak vlak (verdraaibeveiliging), temperstaal
  • d1: M4
  • l2: 7,9 mm
  • d3: 1,8 mm
  • Kogel diameter: 2,5 mm
  • SW: 2 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 0,3 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Gewicht: 0,3 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
afgevlakte kogel uit thermoplast, oplegoppervlak vlak (verdraaibeveiliging)
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M4
l2 [mm]:
9,9 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
0,3 kN
Artikelnummer:
22720.0454
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • afgevlakte kogel uit thermoplast, oplegoppervlak vlak (verdraaibeveiliging), temperstaal
  • d1: M4
  • l2: 9,9 mm
  • d3: 1,8 mm
  • Kogel diameter: 2,5 mm
  • SW: 2 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 0,3 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Gewicht: 0,5 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
afgevlakte kogel uit thermoplast, oplegoppervlak vlak (verdraaibeveiliging)
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M4
l2 [mm]:
11,9 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
0,3 kN
Artikelnummer:
22720.0455
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • afgevlakte kogel uit thermoplast, oplegoppervlak vlak (verdraaibeveiliging), temperstaal
  • d1: M4
  • l2: 11,9 mm
  • d3: 1,8 mm
  • Kogel diameter: 2,5 mm
  • SW: 2 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 0,3 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Gewicht: 0,7 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
afgevlakte kogel uit thermoplast, oplegoppervlak vlak (verdraaibeveiliging)
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M4
l2 [mm]:
15,9 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
0,3 kN
Artikelnummer:
22720.0456
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • afgevlakte kogel uit thermoplast, oplegoppervlak vlak (verdraaibeveiliging), temperstaal
  • d1: M4
  • l2: 15,9 mm
  • d3: 1,8 mm
  • Kogel diameter: 2,5 mm
  • SW: 2 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 0,3 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Gewicht: 0,9 g
show article view
Kogeldrukbouten

Materiaal

Kogel

  • kogellagerstaal, gehard
  • RVS, gehard
  • thermoplast (POM), rood

Schroef

  • temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
  • RVS 1.4305

Opmerkingen

Kogel niet geborgd tegen verdraaien.

Speciale uitvoeringen op aanvraag.

Verwijzingen

Schroefdraadborging op aanvraag, zie bijlage - Technische gegevens -

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 22720. Kogeldrukbouten – zonder kop, afgevlakte kogel
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Drukschroeven / Kogeldrukschroeven
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Flyer Ball-ended Thrust Screws
Categorie:
Infomatie materiaal
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Selecteer een variant (artikelnummer in het tabblad besteltabel) voor volledige en gedetailleerde nalevingsinformatie.