Ko­gel­druk­bou­ten zonder kop, afgevlakte kogel

EH 22720.

Kogeldrukschroeven met een thermoplast kogel zijn geschikt voor broze, drukgevoelige delen.

Voor het klemmen, spannen of steunen, ook van niet parallelle oppervlakken.

De platte beweegbare bal maakt een vlakke lastoverdracht mogelijk.

Uw selectie resulteerde in 159 resultaten

Ver­sie
Ma­te­ri­aal
d1 [mm]
l2 [mm]
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]

Meer details

Artikelnummer
CAD / Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ver­sie:
vlak oplegoppervlak
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 [mm]:
M10
l2 [mm]:
30 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
20 kN
Artikelnummer:
22720.0865
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • vlak oplegoppervlak, Roestvast staal
  • d1: M10
  • l2: 30 mm
  • d3: 6 mm
  • Kogel diameter: 7 mm
  • SW: 5 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 20 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 13 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
vlak oplegoppervlak
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 [mm]:
M10
l2 [mm]:
35 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
20 kN
Artikelnummer:
22720.0866
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • vlak oplegoppervlak, Roestvast staal
  • d1: M10
  • l2: 35 mm
  • d3: 6 mm
  • Kogel diameter: 7 mm
  • SW: 5 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 20 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 15 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
vlak oplegoppervlak
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 [mm]:
M10
l2 [mm]:
40 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
20 kN
Artikelnummer:
22720.0868
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • vlak oplegoppervlak, Roestvast staal
  • d1: M10
  • l2: 40 mm
  • d3: 6 mm
  • Kogel diameter: 7 mm
  • SW: 5 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 20 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 18 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
vlak oplegoppervlak
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 [mm]:
M12
l2 [mm]:
16 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
30 kN
Artikelnummer:
22720.0870
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • vlak oplegoppervlak, Roestvast staal
  • d1: M12
  • l2: 16 mm
  • d3: 7,2 mm
  • Kogel diameter: 8,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 30 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 8,8 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
vlak oplegoppervlak
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 [mm]:
M12
l2 [mm]:
20 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
30 kN
Artikelnummer:
22720.0872
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • vlak oplegoppervlak, Roestvast staal
  • d1: M12
  • l2: 20 mm
  • d3: 7,2 mm
  • Kogel diameter: 8,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 30 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 11 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
vlak oplegoppervlak
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 [mm]:
M12
l2 [mm]:
25 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
30 kN
Artikelnummer:
22720.0873
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • vlak oplegoppervlak, Roestvast staal
  • d1: M12
  • l2: 25 mm
  • d3: 7,2 mm
  • Kogel diameter: 8,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 30 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 14 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
vlak oplegoppervlak
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 [mm]:
M12
l2 [mm]:
30 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
30 kN
Artikelnummer:
22720.0874
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • vlak oplegoppervlak, Roestvast staal
  • d1: M12
  • l2: 30 mm
  • d3: 7,2 mm
  • Kogel diameter: 8,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 30 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 18 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
vlak oplegoppervlak
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 [mm]:
M12
l2 [mm]:
40 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
30 kN
Artikelnummer:
22720.0876
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • vlak oplegoppervlak, Roestvast staal
  • d1: M12
  • l2: 40 mm
  • d3: 7,2 mm
  • Kogel diameter: 8,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 30 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 25 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
vlak oplegoppervlak
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 [mm]:
M12
l2 [mm]:
50 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
30 kN
Artikelnummer:
22720.0878
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • vlak oplegoppervlak, Roestvast staal
  • d1: M12
  • l2: 50 mm
  • d3: 7,2 mm
  • Kogel diameter: 8,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 30 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 32 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
vlak oplegoppervlak
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 [mm]:
M16
l2 [mm]:
20 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
60 kN
Artikelnummer:
22720.0880
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • vlak oplegoppervlak, Roestvast staal
  • d1: M16
  • l2: 20 mm
  • d3: 10,7 mm
  • Kogel diameter: 12 mm
  • SW: 8 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 60 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 21 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
vlak oplegoppervlak
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 [mm]:
M16
l2 [mm]:
25 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
60 kN
Artikelnummer:
22720.0882
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • vlak oplegoppervlak, Roestvast staal
  • d1: M16
  • l2: 25 mm
  • d3: 10,7 mm
  • Kogel diameter: 12 mm
  • SW: 8 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 60 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 26 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
vlak oplegoppervlak
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 [mm]:
M16
l2 [mm]:
35 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
60 kN
Artikelnummer:
22720.0884
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • vlak oplegoppervlak, Roestvast staal
  • d1: M16
  • l2: 35 mm
  • d3: 10,7 mm
  • Kogel diameter: 12 mm
  • SW: 8 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 60 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 40 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
vlak oplegoppervlak
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 [mm]:
M16
l2 [mm]:
50 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
60 kN
Artikelnummer:
22720.0886
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • vlak oplegoppervlak, Roestvast staal
  • d1: M16
  • l2: 50 mm
  • d3: 10,7 mm
  • Kogel diameter: 12 mm
  • SW: 8 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 60 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 60 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
geribbeld oplegoppervlak
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M8
l2 [mm]:
10 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
15 kN
Artikelnummer:
22720.0891
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • geribbeld oplegoppervlak, temperstaal
  • d1: M8
  • l2: 10 mm
  • d3: 4,5 mm
  • Kogel diameter: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 15 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 2,4 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
geribbeld oplegoppervlak
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M8
l2 [mm]:
12 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
15 kN
Artikelnummer:
22720.0892
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • geribbeld oplegoppervlak, temperstaal
  • d1: M8
  • l2: 12 mm
  • d3: 4,5 mm
  • Kogel diameter: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 15 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 2,7 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
geribbeld oplegoppervlak
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M8
l2 [mm]:
16 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
15 kN
Artikelnummer:
22720.0893
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • geribbeld oplegoppervlak, temperstaal
  • d1: M8
  • l2: 16 mm
  • d3: 4,5 mm
  • Kogel diameter: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 15 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 3,9 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
geribbeld oplegoppervlak
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M8
l2 [mm]:
20 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
15 kN
Artikelnummer:
22720.0894
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • geribbeld oplegoppervlak, temperstaal
  • d1: M8
  • l2: 20 mm
  • d3: 4,5 mm
  • Kogel diameter: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 15 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 5,1 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
geribbeld oplegoppervlak
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M8
l2 [mm]:
25 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
15 kN
Artikelnummer:
22720.0895
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • geribbeld oplegoppervlak, temperstaal
  • d1: M8
  • l2: 25 mm
  • d3: 4,5 mm
  • Kogel diameter: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 15 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 6,7 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
geribbeld oplegoppervlak
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M8
l2 [mm]:
30 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
15 kN
Artikelnummer:
22720.0896
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • geribbeld oplegoppervlak, temperstaal
  • d1: M8
  • l2: 30 mm
  • d3: 4,5 mm
  • Kogel diameter: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 15 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 8,2 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
geribbeld oplegoppervlak
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M10
l2 [mm]:
12 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
20 kN
Artikelnummer:
22720.0901
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • geribbeld oplegoppervlak, temperstaal
  • d1: M10
  • l2: 12 mm
  • d3: 6 mm
  • Kogel diameter: 7 mm
  • SW: 5 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 20 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 4,5 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
geribbeld oplegoppervlak
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M10
l2 [mm]:
16 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
20 kN
Artikelnummer:
22720.0902
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • geribbeld oplegoppervlak, temperstaal
  • d1: M10
  • l2: 16 mm
  • d3: 6 mm
  • Kogel diameter: 7 mm
  • SW: 5 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 20 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 5,8 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
geribbeld oplegoppervlak
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M10
l2 [mm]:
20 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
20 kN
Artikelnummer:
22720.0903
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • geribbeld oplegoppervlak, temperstaal
  • d1: M10
  • l2: 20 mm
  • d3: 6 mm
  • Kogel diameter: 7 mm
  • SW: 5 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 20 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 7,7 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
geribbeld oplegoppervlak
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M10
l2 [mm]:
25 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
20 kN
Artikelnummer:
22720.0904
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • geribbeld oplegoppervlak, temperstaal
  • d1: M10
  • l2: 25 mm
  • d3: 6 mm
  • Kogel diameter: 7 mm
  • SW: 5 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 20 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 10 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
geribbeld oplegoppervlak
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M10
l2 [mm]:
30 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
20 kN
Artikelnummer:
22720.0905
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • geribbeld oplegoppervlak, temperstaal
  • d1: M10
  • l2: 30 mm
  • d3: 6 mm
  • Kogel diameter: 7 mm
  • SW: 5 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 20 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 13 g
show article view
Kogeldrukbouten

Materiaal

Kogel

  • kogellagerstaal, gehard
  • RVS, gehard
  • thermoplast (POM), rood

Schroef

  • temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
  • RVS 1.4305

Opmerkingen

Kogel niet geborgd tegen verdraaien.

Speciale uitvoeringen op aanvraag.

Verwijzingen

Schroefdraadborging op aanvraag, zie bijlage - Technische gegevens -

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 22720. Kogeldrukbouten – zonder kop, afgevlakte kogel
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Drukschroeven / Kogeldrukschroeven
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Flyer Ball-ended Thrust Screws
Categorie:
Infomatie materiaal
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Selecteer een variant (artikelnummer in het tabblad besteltabel) voor volledige en gedetailleerde nalevingsinformatie.