Ko­gel­druk­bou­ten zonder kop, afgevlakte kogel

EH 22720.

Kogeldrukschroeven met een thermoplast kogel zijn geschikt voor broze, drukgevoelige delen.

Voor het klemmen, spannen of steunen, ook van niet parallelle oppervlakken.

De platte beweegbare bal maakt een vlakke lastoverdracht mogelijk.

Uw selectie resulteerde in 159 resultaten

Ver­sie
Ma­te­ri­aal
d1 [mm]
l2 [mm]
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]

Meer details

Artikelnummer
CAD / Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ver­sie:
vlak oplegoppervlak
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M10
l2 [mm]:
20 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
20 kN
Artikelnummer:
22720.0603
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • vlak oplegoppervlak, temperstaal
  • d1: M10
  • l2: 20 mm
  • d3: 6 mm
  • Kogel diameter: 7 mm
  • SW: 5 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 20 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 7,8 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
vlak oplegoppervlak
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M10
l2 [mm]:
25 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
20 kN
Artikelnummer:
22720.0604
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • vlak oplegoppervlak, temperstaal
  • d1: M10
  • l2: 25 mm
  • d3: 6 mm
  • Kogel diameter: 7 mm
  • SW: 5 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 20 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 10 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
vlak oplegoppervlak
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M10
l2 [mm]:
30 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
20 kN
Artikelnummer:
22720.0605
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • vlak oplegoppervlak, temperstaal
  • d1: M10
  • l2: 30 mm
  • d3: 6 mm
  • Kogel diameter: 7 mm
  • SW: 5 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 20 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 13 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
vlak oplegoppervlak
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M10
l2 [mm]:
35 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
20 kN
Artikelnummer:
22720.0606
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • vlak oplegoppervlak, temperstaal
  • d1: M10
  • l2: 35 mm
  • d3: 6 mm
  • Kogel diameter: 7 mm
  • SW: 5 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 20 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 15 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
vlak oplegoppervlak
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M10
l2 [mm]:
40 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
20 kN
Artikelnummer:
22720.0608
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • vlak oplegoppervlak, temperstaal
  • d1: M10
  • l2: 40 mm
  • d3: 6 mm
  • Kogel diameter: 7 mm
  • SW: 5 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 20 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 18 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
vlak oplegoppervlak
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M12
l2 [mm]:
16 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
30 kN
Artikelnummer:
22720.0621
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • vlak oplegoppervlak, temperstaal
  • d1: M12
  • l2: 16 mm
  • d3: 7,2 mm
  • Kogel diameter: 8,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 30 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 8,8 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
vlak oplegoppervlak
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M12
l2 [mm]:
20 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
30 kN
Artikelnummer:
22720.0622
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • vlak oplegoppervlak, temperstaal
  • d1: M12
  • l2: 20 mm
  • d3: 7,2 mm
  • Kogel diameter: 8,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 30 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 11 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
vlak oplegoppervlak
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M12
l2 [mm]:
25 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
30 kN
Artikelnummer:
22720.0623
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • vlak oplegoppervlak, temperstaal
  • d1: M12
  • l2: 25 mm
  • d3: 7,2 mm
  • Kogel diameter: 8,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 30 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 14 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
vlak oplegoppervlak
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M12
l2 [mm]:
30 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
30 kN
Artikelnummer:
22720.0624
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • vlak oplegoppervlak, temperstaal
  • d1: M12
  • l2: 30 mm
  • d3: 7,2 mm
  • Kogel diameter: 8,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 30 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 18 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
vlak oplegoppervlak
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M12
l2 [mm]:
40 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
30 kN
Artikelnummer:
22720.0626
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • vlak oplegoppervlak, temperstaal
  • d1: M12
  • l2: 40 mm
  • d3: 7,2 mm
  • Kogel diameter: 8,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 30 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 25 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
vlak oplegoppervlak
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M12
l2 [mm]:
50 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
30 kN
Artikelnummer:
22720.0628
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • vlak oplegoppervlak, temperstaal
  • d1: M12
  • l2: 50 mm
  • d3: 7,2 mm
  • Kogel diameter: 8,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 30 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 32 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
vlak oplegoppervlak
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M16
l2 [mm]:
20 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
60 kN
Artikelnummer:
22720.0661
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • vlak oplegoppervlak, temperstaal
  • d1: M16
  • l2: 20 mm
  • d3: 10,7 mm
  • Kogel diameter: 12 mm
  • SW: 8 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 60 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 21 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
vlak oplegoppervlak
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M16
l2 [mm]:
25 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
60 kN
Artikelnummer:
22720.0662
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • vlak oplegoppervlak, temperstaal
  • d1: M16
  • l2: 25 mm
  • d3: 10,7 mm
  • Kogel diameter: 12 mm
  • SW: 8 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 60 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 26 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
vlak oplegoppervlak
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M16
l2 [mm]:
35 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
60 kN
Artikelnummer:
22720.0664
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • vlak oplegoppervlak, temperstaal
  • d1: M16
  • l2: 35 mm
  • d3: 10,7 mm
  • Kogel diameter: 12 mm
  • SW: 8 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 60 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 40 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
vlak oplegoppervlak
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M16
l2 [mm]:
50 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
60 kN
Artikelnummer:
22720.0666
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • vlak oplegoppervlak, temperstaal
  • d1: M16
  • l2: 50 mm
  • d3: 10,7 mm
  • Kogel diameter: 12 mm
  • SW: 8 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 60 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 60 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
vlak oplegoppervlak
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M20
l2 [mm]:
30 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
90 kN
Artikelnummer:
22720.0702
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • vlak oplegoppervlak, temperstaal
  • d1: M20
  • l2: 30 mm
  • d3: 13,5 mm
  • Kogel diameter: 15 mm
  • SW: 10 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 90 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 50 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
vlak oplegoppervlak
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M20
l2 [mm]:
40 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
90 kN
Artikelnummer:
22720.0704
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • vlak oplegoppervlak, temperstaal
  • d1: M20
  • l2: 40 mm
  • d3: 13,5 mm
  • Kogel diameter: 15 mm
  • SW: 10 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 90 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 71 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
vlak oplegoppervlak
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M20
l2 [mm]:
50 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
90 kN
Artikelnummer:
22720.0705
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • vlak oplegoppervlak, temperstaal
  • d1: M20
  • l2: 50 mm
  • d3: 13,5 mm
  • Kogel diameter: 15 mm
  • SW: 10 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 90 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 92 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
vlak oplegoppervlak
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M20
l2 [mm]:
60 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
90 kN
Artikelnummer:
22720.0706
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • vlak oplegoppervlak, temperstaal
  • d1: M20
  • l2: 60 mm
  • d3: 13,5 mm
  • Kogel diameter: 15 mm
  • SW: 10 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 90 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 111 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
vlak oplegoppervlak
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M24
l2 [mm]:
35 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
120 kN
Artikelnummer:
22720.0742
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • vlak oplegoppervlak, temperstaal
  • d1: M24
  • l2: 35 mm
  • d3: 15,8 mm
  • Kogel diameter: 18 mm
  • SW: 12 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 120 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 85 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
vlak oplegoppervlak
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M24
l2 [mm]:
50 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
120 kN
Artikelnummer:
22720.0744
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • vlak oplegoppervlak, temperstaal
  • d1: M24
  • l2: 50 mm
  • d3: 15,8 mm
  • Kogel diameter: 18 mm
  • SW: 12 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 120 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 129 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
vlak oplegoppervlak
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M24
l2 [mm]:
80 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
120 kN
Artikelnummer:
22720.0746
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • vlak oplegoppervlak, temperstaal
  • d1: M24
  • l2: 80 mm
  • d3: 15,8 mm
  • Kogel diameter: 18 mm
  • SW: 12 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 120 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 218 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
vlak oplegoppervlak
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 [mm]:
M4
l2 [mm]:
5,6 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
3,5 kN
Artikelnummer:
22720.0827
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • vlak oplegoppervlak, Roestvast staal
  • d1: M4
  • l2: 5,6 mm
  • d3: 1,8 mm
  • Kogel diameter: 2,5 mm
  • SW: 2 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 3,5 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 0,3 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
vlak oplegoppervlak
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 [mm]:
M4
l2 [mm]:
7,6 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
3,5 kN
Artikelnummer:
22720.0828
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • vlak oplegoppervlak, Roestvast staal
  • d1: M4
  • l2: 7,6 mm
  • d3: 1,8 mm
  • Kogel diameter: 2,5 mm
  • SW: 2 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 3,5 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 0,4 g
show article view
Kogeldrukbouten

Materiaal

Kogel

  • kogellagerstaal, gehard
  • RVS, gehard
  • thermoplast (POM), rood

Schroef

  • temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
  • RVS 1.4305

Opmerkingen

Kogel niet geborgd tegen verdraaien.

Speciale uitvoeringen op aanvraag.

Verwijzingen

Schroefdraadborging op aanvraag, zie bijlage - Technische gegevens -

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 22720. Kogeldrukbouten – zonder kop, afgevlakte kogel
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Drukschroeven / Kogeldrukschroeven
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Flyer Ball-ended Thrust Screws
Categorie:
Infomatie materiaal
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Selecteer een variant (artikelnummer in het tabblad besteltabel) voor volledige en gedetailleerde nalevingsinformatie.