Montage-pads kunnen worden gebruikt als voet- of stootkussen. Niet parallelle lageroppervlakken tot 15 ° kunnen worden gecompenseerd.
Met twee bevestigingsboringen in de plaat.
Dit artikel 22590.0710 - Zwenkvoeten met bevestigingsboringen / schijf en kogelelement van RVS (d1: M10) is een variant van de artikelgroep Zwenkvoeten met bevestigingsboringen (EH 22590.)
Kogelelement
Schijf
Voor de versies d1 = M10 en M12 voldoet de borgmoer aan DIN 934.
Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863
Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.
Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."