Montagestuk en uitbreiding van toepassingen voor arreteerbouten. Ook te gebruiken als opname voor opnamebussen EH 22110.
Dit artikel 22110.0420 - Montageblok voor arreteergrendel en arreteerbouten, gegoten / Bevestigingsgat loodrecht op arreteergrendel/arreteerbout (d1: M20 x 1,5 mm) is een variant van de artikelgroep Montageblok voor arreteergrendel en arreteerbouten, gegoten (EH 22110.)
Stelschroef
Huls
Arreteerbout moet worden gemonteerd in gat d1 aan de verzonken kant.
Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863
Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.
Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."