Indexbouten worden gebruikt voor indexeringsdoeleinden.
Deze arreteergrendel is gemaakt van staal of roestvaststaal is verkrijgbaar in twee uitvoeringen.
Dit artikel 22120.1910 - Arreteergrendels zonder schroefdraad, lasbaar / geschroefd (d1 -0,05 -0,25: 10 mm) is een variant van de artikelgroep Arreteergrendels zonder schroefdraad, lasbaar (EH 22120.)
Meer details
Huls
Arreteerpen
Sluiting
De schroef versie wordt gedemonteerd geleverd.
Voor lasverbindingen adviseren wij de geschroefde versie. De eindmontage van de arreteerbout kan dan plaats vinden nadat de het werkstuk is gelast:
De geklonken versie is ook geschikt voor bevestiging doormiddel van lassen. Er moet echter op worden gelet dat de invloed van hitte beperkt blijft (bijvoorbeeld door bevestiging met laspunten) en dat er geen structurele veranderingen aan de veer en de bout plaatsvinden.
Door de grendel 180° te draaien wordt de arreteerpen ingetrokken en door de arreteergroef vastgehouden (als de arreteerpen niet mag uitsteken).
Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863
Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.
Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."
Contacts
Contactpersonen Standaardonderdelen Contactpersonen Werkbelasting Contactpersonen luchtvaart producten VertegenwoordigerContact Form
Information Material
Productinformatie Normdelen Productinformatie Opspansystemen Productinformatie Luchtvaart productNews
Have a look to our current new parts:
Threaded Lifting Pins with handle Bedding Supports Spring Push Plungers Accessories for spring plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws