Indexbouten worden gebruikt voor indexeringsdoeleinden.
This index bolt made of steel or stainless steel is available in two versions.
Dit artikel 22120.1815 - Arreteergrendels zonder schroefdraad, lasbaar / not removable (riveted) (d1 -0,05 -0,25: 12 mm) is een variant van de artikelgroep Arreteergrendels zonder schroefdraad, lasbaar (EH 22120.)
Arreteerpen
We recommend the screwed version for welded joints. The final assembly of the index bolt can then take place after the body has been welded:
The riveted version is also suitable for fastening by welding. However, care must be taken to ensure that the effect of heat is limited (e.g. by fixing with weld spots) and that there are no structural changes to the spring and bolt.
Door de grendel 180° te draaien wordt de arreteerpen ingetrokken en door de arreteergroef vastgehouden (als de arreteerpen niet mag uitsteken).
Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863
Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.
Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."
Contacts
Contactpersonen Standaardonderdelen Contactpersonen Werkbelasting Contactpersonen Aviation Products VertegenwoordigerContact Form
Information Material
Productinformatie Normdelen Productinformatie Opspansystemen Productinformatie Luchtvaart productNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels