Ar­re­teer­gren­dels met bevestigingsflens

EH 22120.

Indexbouten worden gebruikt voor indexeringsdoeleinden.

Kunststof handvat zorgt voor betere bediening.

Uw selectie resulteerde in 12 resultaten

Ma­te­ri­aal
Ver­sie
Af­beel­ding
d1 0 -0,05 [mm]
l2 [mm]
Veer­kracht1) F1 ~ [N]
Veer­kracht1) F2 ~ [N]

Meer details

Artikelnummer
CAD / Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ma­te­ri­aal:
Staal
Ver­sie:
zonder kunststof bedekking voor handvat
Af­beel­ding:
1
d1 0 -0,05 [mm]:
6 mm
l2 [mm]:
10 mm
Veer­kracht1) F1 ~ [N]:
~ 12 N
Veer­kracht1) F2 ~ [N]:
~ 32 N
Artikelnummer:
22120.0376
CAD
Documenten
Arreteergrendels
  • zonder kunststof bedekking voor handvat – Afbeelding 1
  • d1 0 -0,05: 6 mm
  • l2: 10 mm
  • d2: 16 mm
  • d3: 35 mm
  • h: 16 mm
  • k: 20 mm
  • l1: 56 mm
  • l3: 32 mm
  • s: 12 mm
  • Veerkracht1) F1: ~ 12 N
  • Veerkracht1) F2: ~ 32 N
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 82 g
show article view
Arreteergrendels
Ma­te­ri­aal:
Staal
Ver­sie:
zonder kunststof bedekking voor handvat
Af­beel­ding:
1
d1 0 -0,05 [mm]:
8 mm
l2 [mm]:
10 mm
Veer­kracht1) F1 ~ [N]:
~ 12 N
Veer­kracht1) F2 ~ [N]:
~ 32 N
Artikelnummer:
22120.0378
CAD
Documenten
Arreteergrendels
  • zonder kunststof bedekking voor handvat – Afbeelding 1
  • d1 0 -0,05: 8 mm
  • l2: 10 mm
  • d2: 16 mm
  • d3: 35 mm
  • h: 16 mm
  • k: 20 mm
  • l1: 56 mm
  • l3: 32 mm
  • s: 12 mm
  • Veerkracht1) F1: ~ 12 N
  • Veerkracht1) F2: ~ 32 N
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 85 g
show article view
Arreteergrendels
Ma­te­ri­aal:
Staal
Ver­sie:
zonder kunststof bedekking voor handvat
Af­beel­ding:
1
d1 0 -0,05 [mm]:
8 mm
l2 [mm]:
12 mm
Veer­kracht1) F1 ~ [N]:
~ 21 N
Veer­kracht1) F2 ~ [N]:
~ 58 N
Artikelnummer:
22120.0379
CAD
Documenten
Arreteergrendels
  • zonder kunststof bedekking voor handvat – Afbeelding 1
  • d1 0 -0,05: 8 mm
  • l2: 12 mm
  • d2: 20 mm
  • d3: 40 mm
  • h: 20 mm
  • k: 22 mm
  • l1: 69 mm
  • l3: 37 mm
  • s: 15 mm
  • Veerkracht1) F1: ~ 21 N
  • Veerkracht1) F2: ~ 58 N
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 163 g
show article view
Arreteergrendels
Ma­te­ri­aal:
Staal
Ver­sie:
zonder kunststof bedekking voor handvat
Af­beel­ding:
1
d1 0 -0,05 [mm]:
10 mm
l2 [mm]:
10 mm
Veer­kracht1) F1 ~ [N]:
~ 12 N
Veer­kracht1) F2 ~ [N]:
~ 32 N
Artikelnummer:
22120.0381
CAD
Documenten
Arreteergrendels
  • zonder kunststof bedekking voor handvat – Afbeelding 1
  • d1 0 -0,05: 10 mm
  • l2: 10 mm
  • d2: 16 mm
  • d3: 35 mm
  • h: 16 mm
  • k: 20 mm
  • l1: 56 mm
  • l3: 32 mm
  • s: 12 mm
  • Veerkracht1) F1: ~ 12 N
  • Veerkracht1) F2: ~ 32 N
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 85 g
show article view
Arreteergrendels
Ma­te­ri­aal:
Staal
Ver­sie:
zonder kunststof bedekking voor handvat
Af­beel­ding:
1
d1 0 -0,05 [mm]:
10 mm
l2 [mm]:
12 mm
Veer­kracht1) F1 ~ [N]:
~ 21 N
Veer­kracht1) F2 ~ [N]:
~ 58 N
Artikelnummer:
22120.0382
CAD
Documenten
Arreteergrendels
  • zonder kunststof bedekking voor handvat – Afbeelding 1
  • d1 0 -0,05: 10 mm
  • l2: 12 mm
  • d2: 20 mm
  • d3: 40 mm
  • h: 20 mm
  • k: 22 mm
  • l1: 69 mm
  • l3: 37 mm
  • s: 15 mm
  • Veerkracht1) F1: ~ 21 N
  • Veerkracht1) F2: ~ 58 N
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 171 g
show article view
Arreteergrendels
Ma­te­ri­aal:
Staal
Ver­sie:
zonder kunststof bedekking voor handvat
Af­beel­ding:
1
d1 0 -0,05 [mm]:
12 mm
l2 [mm]:
12 mm
Veer­kracht1) F1 ~ [N]:
~ 21 N
Veer­kracht1) F2 ~ [N]:
~ 58 N
Artikelnummer:
22120.0384
CAD
Documenten
Arreteergrendels
  • zonder kunststof bedekking voor handvat – Afbeelding 1
  • d1 0 -0,05: 12 mm
  • l2: 12 mm
  • d2: 20 mm
  • d3: 40 mm
  • h: 20 mm
  • k: 22 mm
  • l1: 69 mm
  • l3: 37 mm
  • s: 15 mm
  • Veerkracht1) F1: ~ 21 N
  • Veerkracht1) F2: ~ 58 N
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 174 g
show article view
Arreteergrendels
Ma­te­ri­aal:
Staal
Ver­sie:
met een kunststof bedekking voor handvat
Af­beel­ding:
2
d1 0 -0,05 [mm]:
6 mm
l2 [mm]:
10 mm
Veer­kracht1) F1 ~ [N]:
~ 12 N
Veer­kracht1) F2 ~ [N]:
~ 32 N
Artikelnummer:
22120.0386
CAD
Documenten
Arreteergrendels
  • met een kunststof bedekking voor handvat – Afbeelding 2
  • d1 0 -0,05: 6 mm
  • l2: 10 mm
  • d2: 16 mm
  • d3: 35 mm
  • h: 16 mm
  • k: 20 mm
  • l1: 56 mm
  • l4: 42 mm
  • s: 12 mm
  • Veerkracht1) F1: ~ 12 N
  • Veerkracht1) F2: ~ 32 N
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Gewicht: 83 g
show article view
Arreteergrendels
Ma­te­ri­aal:
Staal
Ver­sie:
met een kunststof bedekking voor handvat
Af­beel­ding:
2
d1 0 -0,05 [mm]:
8 mm
l2 [mm]:
10 mm
Veer­kracht1) F1 ~ [N]:
~ 12 N
Veer­kracht1) F2 ~ [N]:
~ 32 N
Artikelnummer:
22120.0388
CAD
Documenten
Arreteergrendels
  • met een kunststof bedekking voor handvat – Afbeelding 2
  • d1 0 -0,05: 8 mm
  • l2: 10 mm
  • d2: 16 mm
  • d3: 35 mm
  • h: 16 mm
  • k: 20 mm
  • l1: 56 mm
  • l4: 42 mm
  • s: 12 mm
  • Veerkracht1) F1: ~ 12 N
  • Veerkracht1) F2: ~ 32 N
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Gewicht: 85 g
show article view
Arreteergrendels
Ma­te­ri­aal:
Staal
Ver­sie:
met een kunststof bedekking voor handvat
Af­beel­ding:
2
d1 0 -0,05 [mm]:
8 mm
l2 [mm]:
12 mm
Veer­kracht1) F1 ~ [N]:
~ 21 N
Veer­kracht1) F2 ~ [N]:
~ 58 N
Artikelnummer:
22120.0389
CAD
Documenten
Arreteergrendels
  • met een kunststof bedekking voor handvat – Afbeelding 2
  • d1 0 -0,05: 8 mm
  • l2: 12 mm
  • d2: 20 mm
  • d3: 40 mm
  • h: 20 mm
  • k: 22 mm
  • l1: 69 mm
  • l4: 52 mm
  • s: 15 mm
  • Veerkracht1) F1: ~ 21 N
  • Veerkracht1) F2: ~ 58 N
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Gewicht: 169 g
show article view
Arreteergrendels
Ma­te­ri­aal:
Staal
Ver­sie:
met een kunststof bedekking voor handvat
Af­beel­ding:
2
d1 0 -0,05 [mm]:
10 mm
l2 [mm]:
10 mm
Veer­kracht1) F1 ~ [N]:
~ 12 N
Veer­kracht1) F2 ~ [N]:
~ 32 N
Artikelnummer:
22120.0391
CAD
Documenten
Arreteergrendels
  • met een kunststof bedekking voor handvat – Afbeelding 2
  • d1 0 -0,05: 10 mm
  • l2: 10 mm
  • d2: 16 mm
  • d3: 35 mm
  • h: 16 mm
  • k: 20 mm
  • l1: 56 mm
  • l4: 42 mm
  • s: 12 mm
  • Veerkracht1) F1: ~ 12 N
  • Veerkracht1) F2: ~ 32 N
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Gewicht: 86 g
show article view
Arreteergrendels
Ma­te­ri­aal:
Staal
Ver­sie:
met een kunststof bedekking voor handvat
Af­beel­ding:
2
d1 0 -0,05 [mm]:
10 mm
l2 [mm]:
12 mm
Veer­kracht1) F1 ~ [N]:
~ 21 N
Veer­kracht1) F2 ~ [N]:
~ 58 N
Artikelnummer:
22120.0392
CAD
Documenten
Arreteergrendels
  • met een kunststof bedekking voor handvat – Afbeelding 2
  • d1 0 -0,05: 10 mm
  • l2: 12 mm
  • d2: 20 mm
  • d3: 40 mm
  • h: 20 mm
  • k: 22 mm
  • l1: 69 mm
  • l4: 52 mm
  • s: 15 mm
  • Veerkracht1) F1: ~ 21 N
  • Veerkracht1) F2: ~ 58 N
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Gewicht: 171 g
show article view
Arreteergrendels
Ma­te­ri­aal:
Staal
Ver­sie:
met een kunststof bedekking voor handvat
Af­beel­ding:
2
d1 0 -0,05 [mm]:
12 mm
l2 [mm]:
12 mm
Veer­kracht1) F1 ~ [N]:
~ 21 N
Veer­kracht1) F2 ~ [N]:
~ 58 N
Artikelnummer:
22120.0394
CAD
Documenten
Arreteergrendels
  • met een kunststof bedekking voor handvat – Afbeelding 2
  • d1 0 -0,05: 12 mm
  • l2: 12 mm
  • d2: 20 mm
  • d3: 40 mm
  • h: 20 mm
  • k: 22 mm
  • l1: 69 mm
  • l4: 52 mm
  • s: 15 mm
  • Veerkracht1) F1: ~ 21 N
  • Veerkracht1) F2: ~ 58 N
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Gewicht: 171 g
show article view
Arreteergrendels

Materiaal

Huls

  • staal, gezwart

Arreteerpen

  • staal, genitreerd, zwart

Kunststof kap

  • thermoplast, zwart, mat

Montage

Door dubbelzijdige inkepigen is motage zowel rechts- als linksom mogelijk.

Arreteergrendels voor zijdelingse bevestiging.

Werking

Door de grendel 180° te draaien wordt de arreteerpen ingetrokken en door de arreteergroef vastgehouden (als de arreteerpen niet mag uitsteken).

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 22120. Arreteergrendels – met bevestigingsflens
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden

Conform RoHS 

Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c

 

Bevat SVHC stoffen >0,1% w/w

Bevat lood - SVHC-lijst per 27.06.2024.

 

Bevat propositie 65 stoffen


Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."