Indexbouten worden gebruikt voor indexeringsdoeleinden.
Kunststof handvat zorgt voor betere bediening.
Dit artikel 22120.0379 - Arreteergrendels met bevestigingsflens / zonder kunststof bedekking voor handvat (d1 0 -0,05: 8 mm, l2: 12 mm) is een variant van de artikelgroep Arreteergrendels met bevestigingsflens (EH 22120.)
Huls
Arreteerpen
Door dubbelzijdige inkepigen is motage zowel rechts- als linksom mogelijk.
Arreteergrendels voor zijdelingse bevestiging.
Door de grendel 180° te draaien wordt de arreteerpen ingetrokken en door de arreteergroef vastgehouden (als de arreteerpen niet mag uitsteken).
Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c
Bevat lood - SVHC-lijst per 27.06.2024.
Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."