Productfilter
Uw selectie resulteerde in 6 resultaten
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
5 mm
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
Meer details
met knop – Afbeelding 1
d1 -0,02 -0,05: 5 mm
d2 h9: 12 mm
d3 : 21 mm
l1 : ~ 45 mm
l2 min.: 5 mm
l3 : 22 mm
Veerkracht1) F1 : ~ 7 N
Veerkracht1) F2 : ~ 16 N
Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
Gewicht: 25 g
show article view
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 6,5 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 15 N
Meer details
met knop – Afbeelding 1
d1 -0,02 -0,05: 6 mm
d2 h9: 14 mm
d3 : 25 mm
l1 : ~ 54,5 mm
l2 min.: 6 mm
l3 : 26 mm
Veerkracht1) F1 : ~ 6,5 N
Veerkracht1) F2 : ~ 15 N
Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
Gewicht: 40 g
show article view
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 12 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 31 N
Meer details
met knop – Afbeelding 1
d1 -0,02 -0,05: 8 mm
d2 h9: 18 mm
d3 : 31 mm
l1 : ~ 69 mm
l2 min.: 8 mm
l3 : 34 mm
Veerkracht1) F1 : ~ 12 N
Veerkracht1) F2 : ~ 31 N
Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
Gewicht: 84 g
show article view
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
5 mm
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
Meer details
zonder knop – Afbeelding 2
d1 -0,02 -0,05: 5 mm
d2 h9: 12 mm
d4 : M5
l2 min.: 5 mm
l3 : 22 mm
l4 : 6 mm
Veerkracht1) F1 : ~ 7 N
Veerkracht1) F2 : ~ 16 N
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
Gewicht: 19 g
show article view
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 6,5 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 15 N
Meer details
zonder knop – Afbeelding 2
d1 -0,02 -0,05: 6 mm
d2 h9: 14 mm
d4 : M6
l2 min.: 6 mm
l3 : 26 mm
l4 : 10 mm
Veerkracht1) F1 : ~ 6,5 N
Veerkracht1) F2 : ~ 15 N
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
Gewicht: 32 g
show article view
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 12 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 31 N
Meer details
zonder knop – Afbeelding 2
d1 -0,02 -0,05: 8 mm
d2 h9: 18 mm
d4 : M8
l2 min.: 8 mm
l3 : 34 mm
l4 : 12 mm
Veerkracht1) F1 : ~ 12 N
Veerkracht1) F2 : ~ 31 N
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
Gewicht: 67 g
show article view
Materiaal
Huls
Arreteerpen
Knop
thermoplast (PA 6), zwart
Opmerkingen
Knop niet demonteerbaar.
Montage
Bevestigd door lassen of lijmen.
Datasheet EH 22120. Arreteerbouten – zonder schroefdraad, lasbaar
Mand downloaden:
Mand downloaden
Conform RoHS
Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c
Bevat SVHC stoffen >0,1% w/w
Bevat lood - SVHC-lijst per 27.06.2024.
Bevat propositie 65 stoffen
Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Vrij van conflictmineralen
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."