Arreteerbouten worden gebruikt voor het indexeren van boringen.
Dit artikel 22120.0826 - Arreteerbouten zonder schroefdraad, lasbaar / zonder knop (d1 -0,02 -0,05: 6 mm) is een variant van de artikelgroep Arreteerbouten zonder schroefdraad, lasbaar (EH 22120.)
Huls
Arreteerpen
Knop niet demonteerbaar.
Bevestigd door lassen of lijmen.
Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c
Bevat lood - SVHC-lijst per 23.01.2024
Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."