Ar­re­teer­bou­ten voor dunwandige delen

EH 22120.

Arreteerbouten met doorlopende boring voor dunwandige delen.

Uw selectie resulteerde in 8 resultaten

Ma­te­ri­aal
Af­beel­ding
d1 -0,02 -0,05 [mm]
l2 [mm]
Veer­kracht1) F1 ~ [N]
Veer­kracht1) F2 ~ [N]

Meer details

Artikelnummer
CAD / Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ma­te­ri­aal:
Staal
Af­beel­ding:
zonder arretering
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
1
l2 [mm]:
6 mm
Veer­kracht1) F1 ~ [N]:
8,5 mm
Veer­kracht1) F2 ~ [N]:
~ 8,5 N
:
~ 22 N
Artikelnummer:
22120.0266
CAD
Documenten
Arreteerbouten
  • zonder arretering – Afbeelding 1
  • d1 -0,02 -0,05: 6 mm
  • l2: 8,5 mm
  • d2: 25 mm
  • d3: 10 mm
  • l1: 34 mm
  • l3: 6 mm
  • l4: 10 mm
  • s: 1 mm – 5 mm
  • SW1: 17 mm
  • SW2: 14 mm
  • Veerkracht1) F1: ~ 8,5 N
  • Veerkracht1) F2: ~ 22 N
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 39 g
show article view
Arreteerbouten
Ma­te­ri­aal:
Staal
Af­beel­ding:
zonder arretering
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
1
l2 [mm]:
6 mm
Veer­kracht1) F1 ~ [N]:
10,5 mm
Veer­kracht1) F2 ~ [N]:
~ 8,5 N
:
~ 22 N
Artikelnummer:
22120.0267
CAD
Documenten
Arreteerbouten
  • zonder arretering – Afbeelding 1
  • d1 -0,02 -0,05: 6 mm
  • l2: 10,5 mm
  • d2: 25 mm
  • d3: 10 mm
  • l1: 34 mm
  • l3: 6 mm
  • l4: 10 mm
  • s: 1 mm – 5 mm
  • SW1: 17 mm
  • SW2: 14 mm
  • Veerkracht1) F1: ~ 8,5 N
  • Veerkracht1) F2: ~ 22 N
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 40 g
show article view
Arreteerbouten
Ma­te­ri­aal:
Staal
Af­beel­ding:
zonder arretering
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
1
l2 [mm]:
8 mm
Veer­kracht1) F1 ~ [N]:
10 mm
Veer­kracht1) F2 ~ [N]:
~ 15,5 N
:
~ 28 N
Artikelnummer:
22120.0268
CAD
Documenten
Arreteerbouten
  • zonder arretering – Afbeelding 1
  • d1 -0,02 -0,05: 8 mm
  • l2: 10 mm
  • d2: 31 mm
  • d3: 12 mm
  • l1: 40 mm
  • l3: 7,5 mm
  • l4: 12 mm
  • s: 1 mm – 5 mm
  • SW1: 19 mm
  • SW2: 16 mm
  • Veerkracht1) F1: ~ 15,5 N
  • Veerkracht1) F2: ~ 28 N
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 63 g
show article view
Arreteerbouten
Ma­te­ri­aal:
Staal
Af­beel­ding:
zonder arretering
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
1
l2 [mm]:
8 mm
Veer­kracht1) F1 ~ [N]:
12 mm
Veer­kracht1) F2 ~ [N]:
~ 15,5 N
:
~ 28 N
Artikelnummer:
22120.0269
CAD
Documenten
Arreteerbouten
  • zonder arretering – Afbeelding 1
  • d1 -0,02 -0,05: 8 mm
  • l2: 12 mm
  • d2: 31 mm
  • d3: 12 mm
  • l1: 40 mm
  • l3: 7,5 mm
  • l4: 12 mm
  • s: 1 mm – 5 mm
  • SW1: 19 mm
  • SW2: 16 mm
  • Veerkracht1) F1: ~ 15,5 N
  • Veerkracht1) F2: ~ 28 N
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 63 g
show article view
Arreteerbouten
Ma­te­ri­aal:
Staal
Af­beel­ding:
met arretering
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
2
l2 [mm]:
6 mm
Veer­kracht1) F1 ~ [N]:
8,5 mm
Veer­kracht1) F2 ~ [N]:
~ 8,5 N
:
~ 22 N
Artikelnummer:
22120.0286
CAD
Documenten
Arreteerbouten
  • met arretering – Afbeelding 2
  • d1 -0,02 -0,05: 6 mm
  • l2: 8,5 mm
  • d2: 25 mm
  • d3: 10 mm
  • l1: 34 mm
  • l3: 6 mm
  • l4: 10 mm
  • s: 1 mm – 5 mm
  • SW1: 17 mm
  • SW2: 14 mm
  • Veerkracht1) F1: ~ 8,5 N
  • Veerkracht1) F2: ~ 22 N
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 39 g
show article view
Arreteerbouten
Ma­te­ri­aal:
Staal
Af­beel­ding:
met arretering
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
2
l2 [mm]:
6 mm
Veer­kracht1) F1 ~ [N]:
10,5 mm
Veer­kracht1) F2 ~ [N]:
~ 8,5 N
:
~ 22 N
Artikelnummer:
22120.0287
CAD
Documenten
Arreteerbouten
  • met arretering – Afbeelding 2
  • d1 -0,02 -0,05: 6 mm
  • l2: 10,5 mm
  • d2: 25 mm
  • d3: 10 mm
  • l1: 34 mm
  • l3: 6 mm
  • l4: 10 mm
  • s: 1 mm – 5 mm
  • SW1: 17 mm
  • SW2: 14 mm
  • Veerkracht1) F1: ~ 8,5 N
  • Veerkracht1) F2: ~ 22 N
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 39 g
show article view
Arreteerbouten
Ma­te­ri­aal:
Staal
Af­beel­ding:
met arretering
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
2
l2 [mm]:
8 mm
Veer­kracht1) F1 ~ [N]:
10 mm
Veer­kracht1) F2 ~ [N]:
~ 15,5 N
:
~ 28 N
Artikelnummer:
22120.0288
CAD
Documenten
Arreteerbouten
  • met arretering – Afbeelding 2
  • d1 -0,02 -0,05: 8 mm
  • l2: 10 mm
  • d2: 31 mm
  • d3: 12 mm
  • l1: 40 mm
  • l3: 7,5 mm
  • l4: 12 mm
  • s: 1 mm – 5 mm
  • SW1: 19 mm
  • SW2: 16 mm
  • Veerkracht1) F1: ~ 15,5 N
  • Veerkracht1) F2: ~ 28 N
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 61 g
show article view
Arreteerbouten
Ma­te­ri­aal:
Staal
Af­beel­ding:
met arretering
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
2
l2 [mm]:
8 mm
Veer­kracht1) F1 ~ [N]:
12 mm
Veer­kracht1) F2 ~ [N]:
~ 15,5 N
:
~ 28 N
Artikelnummer:
22120.0289
CAD
Documenten
Arreteerbouten
  • met arretering – Afbeelding 2
  • d1 -0,02 -0,05: 8 mm
  • l2: 12 mm
  • d2: 31 mm
  • d3: 12 mm
  • l1: 40 mm
  • l3: 7,5 mm
  • l4: 12 mm
  • s: 1 mm – 5 mm
  • SW1: 19 mm
  • SW2: 16 mm
  • Veerkracht1) F1: ~ 15,5 N
  • Veerkracht1) F2: ~ 28 N
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 62 g
show article view
Arreteerbouten

Materiaal

Huls

  • staal, galvanisch verzinkt

Arreteerpen

  • RVS 1.4305, vernikkeld

Knop

  • thermoplast (PA 6), zwart, mat

Opmerkingen

Knop niet demonteerbaar.

Product
Artikelnummer
Beschikbaar
Product:
platte ringsleutel als contra van SW2
voor arreteerbouten
Ringsleutel, plat
Artikelnummer:
22120.0299
Ringsleutel, plat
  • Ringsleutel, plat
  • Gewicht: 26 g

Montage

Met behulp van de bevestigingshuls kunnen de arreteerbouten in werkstukken met een dikte van 1-5 mm gemonteerd worden.

Werking

Bij gebruik van het zelfvergrendelende type wordt de knop uitgetrokken, 90° gedraaid en beveiligd door een inkeping. Afhankelijk van de klemlengte kan de bout overhangen.

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 22120. Arreteerbouten – voor dunwandige delen
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden

Conform RoHS 

Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c

 

Bevat SVHC stoffen >0,1% w/w

Bevat lood - SVHC-lijst per 27.06.2024.

 

Bevat propositie 65 stoffen


Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."