Arreteerbouten met doorlopende boring voor dunwandige delen.
Dit artikel 22120.0289 - Arreteerbouten voor dunwandige delen / met arretering (d1 -0,02 -0,05: 8 mm, l2: 12 mm) is een variant van de artikelgroep Arreteerbouten voor dunwandige delen (EH 22120.)
Huls
Arreteerpen
Knop
Knop niet demonteerbaar.
Met behulp van de bevestigingshuls kunnen de arreteerbouten in werkstukken met een dikte van 1-5 mm gemonteerd worden.
Bij gebruik van het zelfvergrendelende type wordt de knop uitgetrokken, 90° gedraaid en beveiligd door een inkeping. Afhankelijk van de klemlengte kan de bout overhangen.
Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c
Bevat lood - SVHC-lijst per 27.06.2024.
Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."