22120.0620 - Arreteerbouten
met zeskantkraag en vergrendeling, RVS

Arreteerbouten worden gebruikt voor het indexeren van boringen.

Dit artikel 22120.0620 - Arreteerbouten met zeskantkraag en vergrendeling, RVS / (d1 -0,02 -0,05: 10 mm) is een variant van de artikelgroep Ar­re­teer­bou­ten met zeskantkraag en vergrendeling, RVS (EH 22120.)

Ma­te­ri­aal
d1 -0,02 -0,05 [mm]
d2 [mm]
Veer­kracht1) - F1 ~ [N]
Veer­kracht1) - F2 ~ [N]
Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ma­te­ri­aal:
Roestvast staal
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M20 x 1,5 mm
Veer­kracht1) F1 ~ [N]:
~ 28 N
Veer­kracht1) F2 ~ [N]:
~ 54 N
Artikelnummer:
22120.0620
Documenten
Arreteerbouten
  • Roestvast staal
  • d1 -0,02 -0,05: 10 mm
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • d3: 31 mm
  • l1: ~ 91 mm
  • l2 min.: 10 mm
  • l3: 33 mm
  • l4: 10 mm
  • l5 min.: 30 mm
  • SW: 22 mm
  • Veerkracht1) F1: ~ 28 N
  • Veerkracht1) F2: ~ 54 N
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 203 g
Arreteerbouten
Product
Artikelnummer
CAD
Beschikbaar
Product:
Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439)
voor arreteergrendels en arreteerbouten
d2: M20 x 1,5 mm
Artikelnummer:
22120.0520
CAD
Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439)
  • Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439), Roestvast staal
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 30 mm
  • Gewicht: 32 g

Materiaal

Huls

  • RVS 1.4305

Arreteerpen

  • RVS 1.4305, vernikkeld

Knop

  • RVS 1.4305

Opmerkingen

Knop niet demonteerbaar.

Contramoeren kunnen apart besteld worden.

Montage

De inschroefdiepte kan met afstandsringen (EH 22120.) aangepast worden.

Werking

De knop wordt uitgetrokken, 90° gedraaid en door de arreteerkerf geborgd (als de arreteerpen niet mag uitsteken).

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 22120.0620
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."