Ar­re­teer­bou­ten met zeskantkraag en vergrendeling, RVS

EH 22120.

Arreteerbouten worden gebruikt voor het indexeren van boringen.

Uw selectie resulteerde in 4 resultaten

Ma­te­ri­aal
d1 -0,02 -0,05 [mm]
d2 [mm]
Veer­kracht1) F1 ~ [N]
Veer­kracht1) F2 ~ [N]

Meer details

Artikelnummer
CAD / Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ma­te­ri­aal:
Roestvast staal
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
Veer­kracht1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Veer­kracht1) F2 ~ [N]:
~ 14 N
Artikelnummer:
22120.0615
CAD
Documenten
Arreteerbouten
  • Roestvast staal
  • d1 -0,02 -0,05: 5 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • d3: 21 mm
  • l1: ~ 51 mm
  • l2 min.: 5 mm
  • l3: 17 mm
  • l4: 5 mm
  • l5 min.: 15 mm
  • SW: 12 mm
  • Veerkracht1) F1: ~ 6 N
  • Veerkracht1) F2: ~ 14 N
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 43 g
show article view
Arreteerbouten
Ma­te­ri­aal:
Roestvast staal
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
Veer­kracht1) F1 ~ [N]:
~ 6,5 N
Veer­kracht1) F2 ~ [N]:
~ 19 N
Artikelnummer:
22120.0616
CAD
Documenten
Arreteerbouten
  • Roestvast staal
  • d1 -0,02 -0,05: 6 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • d3: 25 mm
  • l1: ~ 61 mm
  • l2 min.: 6 mm
  • l3: 20 mm
  • l4: 6 mm
  • l5 min.: 17 mm
  • SW: 14 mm
  • Veerkracht1) F1: ~ 6,5 N
  • Veerkracht1) F2: ~ 19 N
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 71 g
show article view
Arreteerbouten
Ma­te­ri­aal:
Roestvast staal
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
Veer­kracht1) F1 ~ [N]:
~ 11,5 N
Veer­kracht1) F2 ~ [N]:
~ 28 N
Artikelnummer:
22120.0618
CAD
Documenten
Arreteerbouten
  • Roestvast staal
  • d1 -0,02 -0,05: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • d3: 31 mm
  • l1: ~ 75,5 mm
  • l2 min.: 7 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 8 mm
  • l5 min.: 23 mm
  • SW: 19 mm
  • Veerkracht1) F1: ~ 11,5 N
  • Veerkracht1) F2: ~ 28 N
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 144 g
show article view
Arreteerbouten
Ma­te­ri­aal:
Roestvast staal
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M20 x 1,5 mm
Veer­kracht1) F1 ~ [N]:
~ 28 N
Veer­kracht1) F2 ~ [N]:
~ 54 N
Artikelnummer:
22120.0620
CAD
Documenten
Arreteerbouten
  • Roestvast staal
  • d1 -0,02 -0,05: 10 mm
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • d3: 31 mm
  • l1: ~ 91 mm
  • l2 min.: 10 mm
  • l3: 33 mm
  • l4: 10 mm
  • l5 min.: 30 mm
  • SW: 22 mm
  • Veerkracht1) F1: ~ 28 N
  • Veerkracht1) F2: ~ 54 N
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 203 g
show article view
Arreteerbouten

Materiaal

Huls

  • RVS 1.4305

Arreteerpen

  • RVS 1.4305, vernikkeld

Knop

  • RVS 1.4305

Opmerkingen

Knop niet demonteerbaar.

Contramoeren kunnen apart besteld worden.

Product
Artikelnummer
CAD
Beschikbaar
Product:
Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439)
voor arreteergrendels en arreteerbouten
d2: M10 x 1 mm
Artikelnummer:
22120.0515
CAD
Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439)
  • Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439), Roestvast staal
  • d2: M10 x 1 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 16 mm
  • Gewicht: 5,2 g
Product:
Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439)
voor arreteergrendels en arreteerbouten
d2: M12 x 1,5 mm
Artikelnummer:
22120.0516
CAD
Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439)
  • Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439), Roestvast staal
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 18 mm
  • Gewicht: 7,5 g
Product:
Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439)
voor arreteergrendels en arreteerbouten
d2: M16 x 1,5 mm
Artikelnummer:
22120.0518
CAD
Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439)
  • Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439), Roestvast staal
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 24 mm
  • Gewicht: 15 g
Product:
Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439)
voor arreteergrendels en arreteerbouten
d2: M20 x 1,5 mm
Artikelnummer:
22120.0520
CAD
Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439)
  • Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439), Roestvast staal
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 30 mm
  • Gewicht: 32 g

Montage

De inschroefdiepte kan met afstandsringen (EH 22120.) aangepast worden.

Werking

De knop wordt uitgetrokken, 90° gedraaid en door de arreteerkerf geborgd (als de arreteerpen niet mag uitsteken).

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 22120. Arreteerbouten – met zeskantkraag en vergrendeling, RVS
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."