Ar­re­teer­bou­ten Com­pact met zeskant

EH 22110.

Arreteerbouten worden gebruikt voor het indexeren van boringen.

Types met en zonder arretering hebben dezelfde bouwhoogte.

Door een uitsparing in het schroefdraad is de arreteerbout volledig inschroefbaar.

Uw selectie resulteerde in 66 resultaten

Ma­te­ri­aal
Ver­sie
d1 -0,02 -0,05 [mm]
d2 [mm]
l2 min. [mm]
Veer­kracht1) F1 ~ [N]
Veer­kracht1) F2 ~ [N]

Meer details

Artikelnummer
CAD / Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ma­te­ri­aal:
Roestvast staal
Ver­sie:
met knop, rood
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
l2 min. [mm]:
6 mm
Veer­kracht1) F1 ~ [N]:
~ 6,5 N
Veer­kracht1) F2 ~ [N]:
~ 19 N
Artikelnummer:
22110.2209
CAD
Documenten
Arreteerbouten Compact
  • met knop, rood – Afbeelding 1, Roestvast staal
  • d1 -0,02 -0,05: 6 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • l2 min.: 6 mm
  • d3: 23 mm
  • l1: 48 mm
  • l3: 22 mm
  • l4: 6 mm
  • SW: 14 mm
  • Veerkracht1) F1: ~ 6,5 N
  • Veerkracht1) F2: ~ 19 N
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 30 g
show article view
Arreteerbouten Compact
Ma­te­ri­aal:
Roestvast staal
Ver­sie:
met knop, rood
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
l2 min. [mm]:
9 mm
Veer­kracht1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Veer­kracht1) F2 ~ [N]:
~ 25 N
Artikelnummer:
22110.2210
CAD
Documenten
Arreteerbouten Compact
  • met knop, rood – Afbeelding 1, Roestvast staal
  • d1 -0,02 -0,05: 6 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • l2 min.: 9 mm
  • d3: 23 mm
  • l1: 48 mm
  • l3: 22 mm
  • l4: 6 mm
  • SW: 14 mm
  • Veerkracht1) F1: ~ 6 N
  • Veerkracht1) F2: ~ 25 N
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 29 g
show article view
Arreteerbouten Compact
Ma­te­ri­aal:
Roestvast staal
Ver­sie:
met knop, rood
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
l2 min. [mm]:
8 mm
Veer­kracht1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
Veer­kracht1) F2 ~ [N]:
~ 26 N
Artikelnummer:
22110.2212
CAD
Documenten
Arreteerbouten Compact
  • met knop, rood – Afbeelding 1, Roestvast staal
  • d1 -0,02 -0,05: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • l2 min.: 8 mm
  • d3: 28 mm
  • l1: 58 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 8 mm
  • SW: 17 mm
  • Veerkracht1) F1: ~ 8,5 N
  • Veerkracht1) F2: ~ 26 N
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 62 g
show article view
Arreteerbouten Compact
Ma­te­ri­aal:
Roestvast staal
Ver­sie:
met knop, rood
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
l2 min. [mm]:
12 mm
Veer­kracht1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
Veer­kracht1) F2 ~ [N]:
~ 28 N
Artikelnummer:
22110.2213
CAD
Documenten
Arreteerbouten Compact
  • met knop, rood – Afbeelding 1, Roestvast staal
  • d1 -0,02 -0,05: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • l2 min.: 12 mm
  • d3: 28 mm
  • l1: 58 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 8 mm
  • SW: 17 mm
  • Veerkracht1) F1: ~ 8,5 N
  • Veerkracht1) F2: ~ 28 N
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 64 g
show article view
Arreteerbouten Compact
Ma­te­ri­aal:
Roestvast staal
Ver­sie:
met knop, rood
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
l2 min. [mm]:
12 mm
Veer­kracht1) F1 ~ [N]:
~ 9,5 N
Veer­kracht1) F2 ~ [N]:
~ 38 N
Artikelnummer:
22110.2215
CAD
Documenten
Arreteerbouten Compact
  • met knop, rood – Afbeelding 1, Roestvast staal
  • d1 -0,02 -0,05: 10 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • l2 min.: 12 mm
  • d3: 28 mm
  • l1: 58 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 8 mm
  • SW: 17 mm
  • Veerkracht1) F1: ~ 9,5 N
  • Veerkracht1) F2: ~ 38 N
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 65 g
show article view
Arreteerbouten Compact
Ma­te­ri­aal:
Roestvast staal
Ver­sie:
met knop, rood
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
M20 x 1,5 mm
l2 min. [mm]:
15 mm
Veer­kracht1) F1 ~ [N]:
~ 11,5 N
Veer­kracht1) F2 ~ [N]:
~ 40 N
Artikelnummer:
22110.2216
CAD
Documenten
Arreteerbouten Compact
  • met knop, rood – Afbeelding 1, Roestvast staal
  • d1 -0,02 -0,05: 12 mm
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • l2 min.: 15 mm
  • d3: 33 mm
  • l1: 71,5 mm
  • l3: 33 mm
  • l4: 10 mm
  • SW: 22 mm
  • Veerkracht1) F1: ~ 11,5 N
  • Veerkracht1) F2: ~ 40 N
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 117 g
show article view
Arreteerbouten Compact
Ma­te­ri­aal:
Roestvast staal
Ver­sie:
met knop, rood
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
M24 x 2 mm
l2 min. [mm]:
20 mm
Veer­kracht1) F1 ~ [N]:
~ 13 N
Veer­kracht1) F2 ~ [N]:
~ 54 N
Artikelnummer:
22110.2217
CAD
Documenten
Arreteerbouten Compact
  • met knop, rood – Afbeelding 1, Roestvast staal
  • d1 -0,02 -0,05: 16 mm
  • d2: M24 x 2 mm
  • l2 min.: 20 mm
  • d3: 33 mm
  • l1: 78,5 mm
  • l3: 38 mm
  • l4: 12 mm
  • SW: 27 mm
  • Veerkracht1) F1: ~ 13 N
  • Veerkracht1) F2: ~ 54 N
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 202 g
show article view
Arreteerbouten Compact
Ma­te­ri­aal:
Roestvast staal
Ver­sie:
zonder knop
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
4 mm
d2 [mm]:
M8 x 1 mm
l2 min. [mm]:
4 mm
Veer­kracht1) F1 ~ [N]:
~ 4,5 N
Veer­kracht1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Artikelnummer:
22110.0243
CAD
Documenten
Arreteerbouten Compact
  • zonder knop – Afbeelding 2, Roestvast staal
  • d1 -0,02 -0,05: 4 mm
  • d2: M8 x 1 mm
  • l2 min.: 4 mm
  • d4: M3
  • d5: 7 mm
  • l3: 16 mm
  • l4: 5 mm
  • l5: 4,5 mm
  • SW: 10 mm
  • l6: 2,5 mm
  • Veerkracht1) F1: ~ 4,5 N
  • Veerkracht1) F2: ~ 12 N
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 9 g
show article view
Arreteerbouten Compact
Ma­te­ri­aal:
Roestvast staal
Ver­sie:
zonder knop
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
4 mm
d2 [mm]:
M8 x 1 mm
l2 min. [mm]:
6 mm
Veer­kracht1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Veer­kracht1) F2 ~ [N]:
~ 12,5 N
Artikelnummer:
22110.0244
CAD
Documenten
Arreteerbouten Compact
  • zonder knop – Afbeelding 2, Roestvast staal
  • d1 -0,02 -0,05: 4 mm
  • d2: M8 x 1 mm
  • l2 min.: 6 mm
  • d4: M3
  • d5: 7 mm
  • l3: 16 mm
  • l4: 5 mm
  • l5: 4,5 mm
  • SW: 10 mm
  • l6: 2,5 mm
  • Veerkracht1) F1: ~ 4 N
  • Veerkracht1) F2: ~ 12,5 N
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 9 g
show article view
Arreteerbouten Compact
Ma­te­ri­aal:
Roestvast staal
Ver­sie:
zonder knop
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
l2 min. [mm]:
5 mm
Veer­kracht1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Veer­kracht1) F2 ~ [N]:
~ 15 N
Artikelnummer:
22110.0246
CAD
Documenten
Arreteerbouten Compact
  • zonder knop – Afbeelding 2, Roestvast staal
  • d1 -0,02 -0,05: 5 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • l2 min.: 5 mm
  • d4: M4
  • d5: 8 mm
  • l3: 18 mm
  • l4: 6 mm
  • l5: 5,5 mm
  • SW: 12 mm
  • l6: 3 mm
  • Veerkracht1) F1: ~ 5 N
  • Veerkracht1) F2: ~ 15 N
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 16 g
show article view
Arreteerbouten Compact
Ma­te­ri­aal:
Roestvast staal
Ver­sie:
zonder knop
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
l2 min. [mm]:
8 mm
Veer­kracht1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Veer­kracht1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
Artikelnummer:
22110.0247
CAD
Documenten
Arreteerbouten Compact
  • zonder knop – Afbeelding 2, Roestvast staal
  • d1 -0,02 -0,05: 5 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • l2 min.: 8 mm
  • d4: M4
  • d5: 8 mm
  • l3: 18 mm
  • l4: 6 mm
  • l5: 5,5 mm
  • SW: 12 mm
  • l6: 3 mm
  • Veerkracht1) F1: ~ 5 N
  • Veerkracht1) F2: ~ 18 N
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 17 g
show article view
Arreteerbouten Compact
Ma­te­ri­aal:
Roestvast staal
Ver­sie:
zonder knop
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
l2 min. [mm]:
6 mm
Veer­kracht1) F1 ~ [N]:
~ 6,5 N
Veer­kracht1) F2 ~ [N]:
~ 19 N
Artikelnummer:
22110.0249
CAD
Documenten
Arreteerbouten Compact
  • zonder knop – Afbeelding 2, Roestvast staal
  • d1 -0,02 -0,05: 6 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • l2 min.: 6 mm
  • d4: M5
  • d5: 9 mm
  • l3: 22 mm
  • l4: 6 mm
  • l5: 7 mm
  • SW: 14 mm
  • l6: 3,5 mm
  • Veerkracht1) F1: ~ 6,5 N
  • Veerkracht1) F2: ~ 19 N
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 25 g
show article view
Arreteerbouten Compact
Ma­te­ri­aal:
Roestvast staal
Ver­sie:
zonder knop
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
l2 min. [mm]:
9 mm
Veer­kracht1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Veer­kracht1) F2 ~ [N]:
~ 25 N
Artikelnummer:
22110.0250
CAD
Documenten
Arreteerbouten Compact
  • zonder knop – Afbeelding 2, Roestvast staal
  • d1 -0,02 -0,05: 6 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • l2 min.: 9 mm
  • d4: M5
  • d5: 9 mm
  • l3: 22 mm
  • l4: 6 mm
  • l5: 7 mm
  • SW: 14 mm
  • l6: 3,5 mm
  • Veerkracht1) F1: ~ 6 N
  • Veerkracht1) F2: ~ 25 N
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 26 g
show article view
Arreteerbouten Compact
Ma­te­ri­aal:
Roestvast staal
Ver­sie:
zonder knop
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
l2 min. [mm]:
8 mm
Veer­kracht1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
Veer­kracht1) F2 ~ [N]:
~ 26 N
Artikelnummer:
22110.0252
CAD
Documenten
Arreteerbouten Compact
  • zonder knop – Afbeelding 2, Roestvast staal
  • d1 -0,02 -0,05: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • l2 min.: 8 mm
  • d4: M6
  • d5: 10 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 8 mm
  • l5: 8,5 mm
  • SW: 17 mm
  • l6: 4 mm
  • Veerkracht1) F1: ~ 8,5 N
  • Veerkracht1) F2: ~ 26 N
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 54 g
show article view
Arreteerbouten Compact
Ma­te­ri­aal:
Roestvast staal
Ver­sie:
zonder knop
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
l2 min. [mm]:
12 mm
Veer­kracht1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
Veer­kracht1) F2 ~ [N]:
~ 28 N
Artikelnummer:
22110.0253
CAD
Documenten
Arreteerbouten Compact
  • zonder knop – Afbeelding 2, Roestvast staal
  • d1 -0,02 -0,05: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • l2 min.: 12 mm
  • d4: M6
  • d5: 10 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 8 mm
  • l5: 8,5 mm
  • SW: 17 mm
  • l6: 4 mm
  • Veerkracht1) F1: ~ 8,5 N
  • Veerkracht1) F2: ~ 28 N
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 55 g
show article view
Arreteerbouten Compact
Ma­te­ri­aal:
Roestvast staal
Ver­sie:
zonder knop
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
l2 min. [mm]:
12 mm
Veer­kracht1) F1 ~ [N]:
~ 9,5 N
Veer­kracht1) F2 ~ [N]:
~ 38 N
Artikelnummer:
22110.0255
CAD
Documenten
Arreteerbouten Compact
  • zonder knop – Afbeelding 2, Roestvast staal
  • d1 -0,02 -0,05: 10 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • l2 min.: 12 mm
  • d4: M6
  • d5: 10 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 8 mm
  • l5: 8,5 mm
  • SW: 17 mm
  • l6: 4 mm
  • Veerkracht1) F1: ~ 9,5 N
  • Veerkracht1) F2: ~ 38 N
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 56 g
show article view
Arreteerbouten Compact
Ma­te­ri­aal:
Roestvast staal
Ver­sie:
zonder knop
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
M20 x 1,5 mm
l2 min. [mm]:
15 mm
Veer­kracht1) F1 ~ [N]:
~ 11,5 N
Veer­kracht1) F2 ~ [N]:
~ 40 N
Artikelnummer:
22110.0256
CAD
Documenten
Arreteerbouten Compact
  • zonder knop – Afbeelding 2, Roestvast staal
  • d1 -0,02 -0,05: 12 mm
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • l2 min.: 15 mm
  • d4: M6
  • d5: 12 mm
  • l3: 33 mm
  • l4: 10 mm
  • l5: 8,5 mm
  • SW: 22 mm
  • l6: 4 mm
  • Veerkracht1) F1: ~ 11,5 N
  • Veerkracht1) F2: ~ 40 N
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 111 g
show article view
Arreteerbouten Compact
Ma­te­ri­aal:
Roestvast staal
Ver­sie:
zonder knop
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
M24 x 2 mm
l2 min. [mm]:
20 mm
Veer­kracht1) F1 ~ [N]:
~ 13 N
Veer­kracht1) F2 ~ [N]:
~ 54 N
Artikelnummer:
22110.0257
CAD
Documenten
Arreteerbouten Compact
  • zonder knop – Afbeelding 2, Roestvast staal
  • d1 -0,02 -0,05: 16 mm
  • d2: M24 x 2 mm
  • l2 min.: 20 mm
  • d4: M8
  • d5: 15 mm
  • l3: 38 mm
  • l4: 12 mm
  • l5: 11,5 mm
  • SW: 27 mm
  • l6: 5 mm
  • Veerkracht1) F1: ~ 13 N
  • Veerkracht1) F2: ~ 54 N
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 193 g
show article view
Arreteerbouten Compact

Materiaal

Huls

  • staal, gezwart
  • RVS 1.4305

Arreteerpen

  • staal, gehard
  • RVS 1.4305, vernikkeld

Knop

  • thermoplast (PA 6), zwart, mat
  • Thermoplast PA6, rood, mat

Opmerkingen

Knop niet demonteerbaar.

Contramoeren kunnen apart besteld worden.

Product
Artikelnummer
CAD
Beschikbaar
Product:
Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439)
d2: M8 x 1 mm
Artikelnummer:
22120.0114
CAD
Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439)
  • Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439), Staal
  • d2: M8 x 1 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 13 mm
  • Gewicht: 2,7 g
Product:
Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439)
d2: M10 x 1 mm
Artikelnummer:
22120.0115
CAD
Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439)
  • Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439), Staal
  • d2: M10 x 1 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 16 mm
  • Gewicht: 5,2 g
Product:
Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439)
d2: M12 x 1,5 mm
Artikelnummer:
22120.0116
CAD
Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439)
  • Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439), Staal
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 18 mm
  • Gewicht: 7,5 g
Product:
Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439)
d2: M16 x 1,5 mm
Artikelnummer:
22120.0118
CAD
Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439)
  • Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439), Staal
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 24 mm
  • Gewicht: 15 g
Product:
Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439)
d2: M20 x 1,5 mm
Artikelnummer:
22120.0120
CAD
Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439)
  • Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439), Staal
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 30 mm
  • Gewicht: 32 g
Product:
Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439)
d2: M8 x 1 mm
Artikelnummer:
22120.0514
CAD
Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439)
  • Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439), Roestvast staal
  • d2: M8 x 1 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 13 mm
  • Gewicht: 2,7 g
Product:
Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439)
d2: M10 x 1 mm
Artikelnummer:
22120.0515
CAD
Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439)
  • Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439), Roestvast staal
  • d2: M10 x 1 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 16 mm
  • Gewicht: 5,2 g
Product:
Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439)
d2: M12 x 1,5 mm
Artikelnummer:
22120.0516
CAD
Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439)
  • Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439), Roestvast staal
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 18 mm
  • Gewicht: 7,5 g
Product:
Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439)
d2: M16 x 1,5 mm
Artikelnummer:
22120.0518
CAD
Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439)
  • Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439), Roestvast staal
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 24 mm
  • Gewicht: 15 g
Product:
Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439)
d2: M20 x 1,5 mm
Artikelnummer:
22120.0520
CAD
Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439)
  • Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439), Roestvast staal
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 30 mm
  • Gewicht: 32 g
Product:
Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439)
d2: M24 x 2 mm
Artikelnummer:
22120.0122
CAD
Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439)
  • Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439), Staal
  • d2: M24 x 2 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 36 mm
  • Gewicht: 58 g
Product:
Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439)
d2: M24 x 2 mm
Artikelnummer:
22120.0522
CAD
Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439)
  • Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439), Roestvast staal
  • d2: M24 x 2 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 36 mm
  • Gewicht: 58 g

Montage

De inschroefdiepte kan met afstandsringen (EH 22120.) aangepast worden.

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 22110. Arreteerbouten Compact – met zeskant
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Selecteer een variant (artikelnummer in het tabblad besteltabel) voor volledige en gedetailleerde nalevingsinformatie.