Expander® Afdichtstoppen sluiten veilig, snel en prijsgunstig boringen in de vloeistoftechniek af. Bijvoorbeeld boringen in hydraulische installaties. Bij de uitvoering met verlengde trekpen geschied de inbouw middels de gebruiksvriendelijke montagegereedschappen.
Huls en trekpen zijn voorgemonteerd (geschikt voor geautomatiseerde verwerking).
LET OP:
Wordt de Expander® Afdichtstoppen, type met trekpen, voor het scheiden van kanalen gebruikt, dan moet de aangegeven toelaatbare werkdruk worden gehalveerd!
Gelieve voor gebruik de techische gegevens op de volgende pagina's lezen.
Dit artikel 22880.0419 - Expander® Afdichtstoppen met verlengde trekstift / (d1: 9 mm) is een variant van de artikelgroep Expander® Afdichtstoppen met verlengde trekstift (EH 22880.)
Huls
Stift
Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c
Bevat lood - SVHC-lijst per 27.06.2024.
Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."