Productfilter
Uw selectie resulteerde in 2 resultaten
Versie:
montagegereedschap, pneumatisch (ExTool 030) voor de afmetingen (d1 ) 4 tot 6
Trekkracht [kN]:
19 kN [bij 7 bar ]
Meer details
montagegereedschap, pneumatisch (ExTool 030) voor de afmetingen (d1 ) 4 tot 6 – Afbeelding 1
Trekkracht: 19 kN [bij 7 bar ]
Slag: ~ 25 mm
d1 : ~ 23 mm
d2 : ~ 26 mm
l1 : ~ 353 mm
l2 : ~ 133 mm
l3 : ~ 73,5 mm
h1 : ~ 356 mm
Gewicht: 5350 g
show article view
Versie:
montagegereedschap, pneumatisch bediend (ExTool 040-1) voor maten (d1 ) 7 t/m 10
Trekkracht [kN]:
24 kN [bij 7 bar ]
Meer details
montagegereedschap, pneumatisch bediend (ExTool 040-1) voor maten (d1 ) 7 t/m 10 – Afbeelding 1
Trekkracht: 24 kN [bij 7 bar ]
Slag: ~ 18 mm
d1 : ~ 28 mm
d2 : ~ 34 mm
l1 : ~ 353 mm
l2 : ~ 133 mm
l3 : ~ 92 mm
h1 : ~ 356 mm
Gewicht: 408 g
show article view
Product:
mondstuk
Nominale maat d1 : 4 mm
Artikelnummer:
22880.0532
ExTool 030 (22880.0510)
mondstuk
Omschrijving: mondstuk – Afbeelding 2
Nominale maat d1 : 4 mm
Gewicht: 6,3 g
Product:
mondstuk
Nominale maat d1 : 5 mm
Artikelnummer:
22880.0533
ExTool 030 (22880.0510)
mondstuk
Omschrijving: mondstuk – Afbeelding 2
Nominale maat d1 : 5 mm
Gewicht: 7,1 g
Product:
mondstuk
Nominale maat d1 : 6 mm
Artikelnummer:
22880.0534
ExTool 030 (22880.0510)
mondstuk
Omschrijving: mondstuk – Afbeelding 2
Nominale maat d1 : 6 mm
Gewicht: 7 g
Product:
mondstuk
Nominale maat d1 : 7 mm
Artikelnummer:
22880.0535
ExTool 040-1 (22880.0520)
mondstuk
Omschrijving: mondstuk – Afbeelding 2
Nominale maat d1 : 7 mm
Gewicht: 9,5 g
Product:
mondstuk
Nominale maat d1 : 8 mm
Artikelnummer:
22880.0526
ExTool 040-1 (22880.0520)
mondstuk
Omschrijving: mondstuk – Afbeelding 2
Nominale maat d1 : 8 mm
Gewicht: 11 g
Product:
mondstuk
Nominale maat d1 : 9 mm
Artikelnummer:
22880.0527
ExTool 040-1 (22880.0520)
mondstuk
Omschrijving: mondstuk – Afbeelding 2
Nominale maat d1 : 9 mm
Gewicht: 9,5 g
Product:
mondstuk
Nominale maat d1 : 10 mm
Artikelnummer:
22880.0528
ExTool 040-1 (22880.0520)
mondstuk
Omschrijving: mondstuk – Afbeelding 2
Nominale maat d1 : 10 mm
Gewicht: 9,7 g
Product:
stang
voor Expander® afdichtstop ExTool 030 (22880.0510)stang : stang
Artikelnummer:
22880.0560
ExTool 030 (22880.0510)
stang
Omschrijving: stang – Afbeelding 2
Gewicht: 13 g
Product:
spanklauwen
voor Expander® afdichtstop ExTool 030 (22880.0510)spanklauwen : spanklauwen
Artikelnummer:
22880.0561
ExTool 030 (22880.0510)
spanklauwen
Omschrijving: spanklauwen – Afbeelding 2
Gewicht: 7,1 g
Product:
stang
voor Expander® afdichtstop ExTool 040-1 (22880.0520)stang : stang
Artikelnummer:
22880.0570
ExTool 040-1 (22880.0520)
stang
Omschrijving: stang – Afbeelding 2
Gewicht: 20 g
Product:
behuizing spanklauwen
voor Expander® afdichtstop ExTool 030 (22880.0510)behuizing spanklauwen : behuizing spanklauwen
Artikelnummer:
22880.0562
ExTool 030 (22880.0510)
behuizing spanklauwen
Omschrijving: behuizing spanklauwen – Afbeelding 2
Gewicht: 39 g
Product:
spanklauwen
voor Expander® afdichtstop ExTool 040-1 (22880.0520)spanklauwen : spanklauwen
Artikelnummer:
22880.0571
ExTool 040-1 (22880.0520)
spanklauwen
Omschrijving: spanklauwen – Afbeelding 2
Gewicht: 10 g
Product:
behuizing spanklauwen
voor Expander® afdichtstop ExTool 040-1 (22880.0520)behuizing spanklauwen : behuizing spanklauwen
Artikelnummer:
22880.0572
ExTool 040-1 (22880.0520)
behuizing spanklauwen
Omschrijving: behuizing spanklauwen – Afbeelding 2
Gewicht: 41 g
Assembly Instructions Expander Sealing Plugs (EH 22880.)
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."