Expander-afdichtingspluggen zijn afsluitpluggen voor het snel en procesveilig sluiten en afdichten van boorgaten / kanalen van de vloeistoftechnologie zonder aanvullende afdichtingsmiddelen in een grote diversiteit aan materialen. Expander-afdichtpluggen zijn geschikt voor permanente sluiting en afdichting - maar kunnen indien nodig ook worden gedemonteerd. Expander-afdichtpluggen worden vaak ook wel afsluitplug of blindplug genoemd. Ze kunnen worden gebruikt in een breed scala aan industriële sectoren voor vele toepassingen, waaronder hydraulische systemen, motorconstructie, tandwielconstructie en armatuurconstructie.
Het uitgebreide assortiment omvat verschillende uitvoeringen uit voorraad:
Expander afsluitplug (staal / RVS)
Expander-afdichtplug met trekanker - montage door middel van gebruiksvriendelijk montagegereedschap (verkrijgbaar als accessoires)
Expander-afdichtplug met langwerpig trekanker - bijzonder geschikt voor de scheiding van twee kanalen
Als installatietoebehoren bieden wij aan:
Instelling sterft
Montagegereedschap (mechanisch / pneumatisch)
Afstandsbus
Contacts
Contactpersonen Standaardonderdelen Contactpersonen Werkbelasting Contactpersonen luchtvaart producten VertegenwoordigerContact Form
Information Material
Productinformatie Normdelen Productinformatie Opspansystemen Productinformatie Luchtvaart productNews
Have a look to our current new parts:
Threaded Lifting Pins with handle Bedding Supports Spring Push Plungers Accessories for spring plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws