25151.0120 - Siliconen aanslagdempers
afgeknotte kegelvorm

Vanwege de hoge materiaalzuiverheid is deze versie geschikt voor alle soorten toepassingen die hoge hygiënische eisen hebben (bijv. Voedingsmiddelenindustrie)

Als elastische eindaanslag, oplegvoet etc. inzetbaar.

Aanslagdempers gemaakt van siliconenrubber hebben een groter temperatuurbereik dan rubberen aanslagdempers.

Terugslaghardheid is 55 ±5° Shore A. Afwijkende hardheden (40 ± 5° Shore A en 70 ± 5° Shore A) op aanvraag. 

Dit artikel 25151.0120 - Siliconen aanslagdempers afgeknotte kegelvorm / met draadeind (d1: 19 mm, d2: M5, l2: 10 mm) is een variant van de artikelgroep Si­li­co­nen aan­slag­dem­pers afgeknotte kegelvorm (EH 25151.)

Ver­sie
Af­beel­ding
Ma­te­ri­aal
d1 [mm]
d2 [mm]
l2 [mm]
t [mm]
Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ver­sie:
met draadeind
Af­beel­ding:
2
Ma­te­ri­aal:
Roestvast staal
d1 [mm]:
19 mm
d2 [mm]:
M5
l2 [mm]:
10 mm
t [mm]:
-
Artikelnummer:
25151.0120
Documenten
Siliconen aanslagdempers
  • met draadeind – Afbeelding 2
  • d1: 19 mm
  • d2: M5
  • d3: 12 mm
  • l2: 10 mm
  • l1: 16 mm
  • s: 2 mm
  • Veerconstante R: ~ 63 N/mm
  • Belastbaarheid max.: 250 N
  • Veerweg: ~ 4 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 200 °C
  • Gewicht: 8 g
Siliconen aanslagdempers

Materiaal

Steunring

  • RVS 1.4301

Huls

  • Siliconenrubber

Schroef

  • RVS 1.4301
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 25151.0120
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."