Rub­be­ren aan­slag­dem­per kegelvormig

EH 25150.

Als elastiche eindaanslag inzetbaar.

Door de parabolische vorm begint de demping zacht en verloopt de progressief.

Terugslaghardheid is 55 ±5° Shore A. Afwijkende hardheden (40 ± 5° Shore A en 70 ± 5° Shore A) op aanvraag. 

Uw selectie resulteerde in 12 resultaten

Ver­sie
Af­beel­ding
d1 ±1,5 [mm]
l1 ±1,5 [mm]
d2 [mm]
l2 [mm]
t ~ [mm]

Meer details

Artikelnummer
CAD / Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ver­sie:
met draadbus
Af­beel­ding:
1
d1 ±1,5 [mm]:
20 mm
l1 ±1,5 [mm]:
24 mm
d2 [mm]:
M6
l2 [mm]:
-
t ~ [mm]:
~ 5 mm
Artikelnummer:
25150.0522
CAD
Documenten
Rubberen aanslagdemper
  • met draadbus – Afbeelding 1
  • d1 ±1,5: 20 mm
  • l1 ±1,5: 24 mm
  • d2: M6
  • s: 2 mm
  • t: ~ 5 mm
  • doorsnede veerconstante: ~ 16,6 N/mm
  • Belastbaarheid max.: 100 N
  • Veerweg: ~ 6 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 8,5 g
show article view
Rubberen aanslagdemper
Ver­sie:
met draadbus
Af­beel­ding:
1
d1 ±1,5 [mm]:
30 mm
l1 ±1,5 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M8
l2 [mm]:
-
t ~ [mm]:
~ 6,5 mm
Artikelnummer:
25150.0532
CAD
Documenten
Rubberen aanslagdemper
  • met draadbus – Afbeelding 1
  • d1 ±1,5: 30 mm
  • l1 ±1,5: 30 mm
  • d2: M8
  • s: 2 mm
  • t: ~ 6,5 mm
  • doorsnede veerconstante: ~ 24 N/mm
  • Belastbaarheid max.: 150 N
  • Veerweg: ~ 6,25 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 23 g
show article view
Rubberen aanslagdemper
Ver­sie:
met draadbus
Af­beel­ding:
1
d1 ±1,5 [mm]:
30 mm
l1 ±1,5 [mm]:
36 mm
d2 [mm]:
M8
l2 [mm]:
-
t ~ [mm]:
~ 6,5 mm
Artikelnummer:
25150.0533
CAD
Documenten
Rubberen aanslagdemper
  • met draadbus – Afbeelding 1
  • d1 ±1,5: 30 mm
  • l1 ±1,5: 36 mm
  • d2: M8
  • s: 2 mm
  • t: ~ 6,5 mm
  • doorsnede veerconstante: ~ 26,6 N/mm
  • Belastbaarheid max.: 200 N
  • Veerweg: ~ 7,5 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 30 g
show article view
Rubberen aanslagdemper
Ver­sie:
met draadbus
Af­beel­ding:
1
d1 ±1,5 [mm]:
35 mm
l1 ±1,5 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
l2 [mm]:
-
t ~ [mm]:
~ 6,5 mm
Artikelnummer:
25150.0537
CAD
Documenten
Rubberen aanslagdemper
  • met draadbus – Afbeelding 1
  • d1 ±1,5: 35 mm
  • l1 ±1,5: 40 mm
  • d2: M8
  • s: 2 mm
  • t: ~ 6,5 mm
  • doorsnede veerconstante: ~ 65 N/mm
  • Belastbaarheid max.: 650 N
  • Veerweg: ~ 10 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 40 g
show article view
Rubberen aanslagdemper
Ver­sie:
met draadbus
Af­beel­ding:
1
d1 ±1,5 [mm]:
50 mm
l1 ±1,5 [mm]:
61 mm
d2 [mm]:
M8
l2 [mm]:
-
t ~ [mm]:
~ 6,5 mm
Artikelnummer:
25150.0552
CAD
Documenten
Rubberen aanslagdemper
  • met draadbus – Afbeelding 1
  • d1 ±1,5: 50 mm
  • l1 ±1,5: 61 mm
  • d2: M8
  • s: 2 mm
  • t: ~ 6,5 mm
  • doorsnede veerconstante: ~ 50 N/mm
  • Belastbaarheid max.: 750 N
  • Veerweg: ~ 15 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 110 g
show article view
Rubberen aanslagdemper
Ver­sie:
met draadbus
Af­beel­ding:
1
d1 ±1,5 [mm]:
50 mm
l1 ±1,5 [mm]:
68 mm
d2 [mm]:
M10
l2 [mm]:
-
t ~ [mm]:
~ 7 mm
Artikelnummer:
25150.0553
CAD
Documenten
Rubberen aanslagdemper
  • met draadbus – Afbeelding 1
  • d1 ±1,5: 50 mm
  • l1 ±1,5: 68 mm
  • d2: M10
  • s: 2 mm
  • t: ~ 7 mm
  • doorsnede veerconstante: ~ 50 N/mm
  • Belastbaarheid max.: 850 N
  • Veerweg: ~ 17 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 120 g
show article view
Rubberen aanslagdemper
Ver­sie:
met draadeind
Af­beel­ding:
2
d1 ±1,5 [mm]:
20 mm
l1 ±1,5 [mm]:
24 mm
d2 [mm]:
M6
l2 [mm]:
18 mm
t ~ [mm]:
-
Artikelnummer:
25150.0622
CAD
Documenten
Rubberen aanslagdemper
  • met draadeind – Afbeelding 2
  • d1 ±1,5: 20 mm
  • l1 ±1,5: 24 mm
  • d2: M6
  • l2: 18 mm
  • s: 2 mm
  • doorsnede veerconstante: ~ 16,6 N/mm
  • Belastbaarheid max.: 100 N
  • Veerweg: ~ 6 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 11 g
show article view
Rubberen aanslagdemper
Ver­sie:
met draadeind
Af­beel­ding:
2
d1 ±1,5 [mm]:
30 mm
l1 ±1,5 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M8
l2 [mm]:
18 mm
t ~ [mm]:
-
Artikelnummer:
25150.0632
CAD
Documenten
Rubberen aanslagdemper
  • met draadeind – Afbeelding 2
  • d1 ±1,5: 30 mm
  • l1 ±1,5: 30 mm
  • d2: M8
  • l2: 18 mm
  • s: 2 mm
  • doorsnede veerconstante: ~ 24 N/mm
  • Belastbaarheid max.: 150 N
  • Veerweg: ~ 6,25 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 29 g
show article view
Rubberen aanslagdemper
Ver­sie:
met draadeind
Af­beel­ding:
2
d1 ±1,5 [mm]:
30 mm
l1 ±1,5 [mm]:
36 mm
d2 [mm]:
M8
l2 [mm]:
20 mm
t ~ [mm]:
-
Artikelnummer:
25150.0633
CAD
Documenten
Rubberen aanslagdemper
  • met draadeind – Afbeelding 2
  • d1 ±1,5: 30 mm
  • l1 ±1,5: 36 mm
  • d2: M8
  • l2: 20 mm
  • s: 2 mm
  • doorsnede veerconstante: ~ 26,6 N/mm
  • Belastbaarheid max.: 200 N
  • Veerweg: ~ 7,5 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 33 g
show article view
Rubberen aanslagdemper
Ver­sie:
met draadeind
Af­beel­ding:
2
d1 ±1,5 [mm]:
35 mm
l1 ±1,5 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
l2 [mm]:
23 mm
t ~ [mm]:
-
Artikelnummer:
25150.0637
CAD
Documenten
Rubberen aanslagdemper
  • met draadeind – Afbeelding 2
  • d1 ±1,5: 35 mm
  • l1 ±1,5: 40 mm
  • d2: M8
  • l2: 23 mm
  • s: 2 mm
  • doorsnede veerconstante: ~ 65 N/mm
  • Belastbaarheid max.: 650 N
  • Veerweg: ~ 10 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 45 g
show article view
Rubberen aanslagdemper
Ver­sie:
met draadeind
Af­beel­ding:
2
d1 ±1,5 [mm]:
50 mm
l1 ±1,5 [mm]:
61 mm
d2 [mm]:
M8
l2 [mm]:
28 mm
t ~ [mm]:
-
Artikelnummer:
25150.0652
CAD
Documenten
Rubberen aanslagdemper
  • met draadeind – Afbeelding 2
  • d1 ±1,5: 50 mm
  • l1 ±1,5: 61 mm
  • d2: M8
  • l2: 28 mm
  • s: 2 mm
  • doorsnede veerconstante: ~ 50 N/mm
  • Belastbaarheid max.: 750 N
  • Veerweg: ~ 15 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 114 g
show article view
Rubberen aanslagdemper
Ver­sie:
met draadeind
Af­beel­ding:
2
d1 ±1,5 [mm]:
50 mm
l1 ±1,5 [mm]:
68 mm
d2 [mm]:
M10
l2 [mm]:
28 mm
t ~ [mm]:
-
Artikelnummer:
25150.0653
CAD
Documenten
Rubberen aanslagdemper
  • met draadeind – Afbeelding 2
  • d1 ±1,5: 50 mm
  • l1 ±1,5: 68 mm
  • d2: M10
  • l2: 28 mm
  • s: 2 mm
  • doorsnede veerconstante: ~ 50 N/mm
  • Belastbaarheid max.: 850 N
  • Veerweg: ~ 17 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 136 g
show article view
Rubberen aanslagdemper

Materiaal

Steunring

  • staal, verzinkt, blauw gechromateerd

Schroefdraadbus

  • staal, verzinkt, blauw gechromateerd

Huls

  • Rubber natuurlijke caoutchouc (NR), zwart

Schroef

  • staal, verzinkt, blauw gechromateerd
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 25150. Rubberen aanslagdemper – kegelvormig
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden

Overige producten

Conform RoHS 

Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c

 

Bevat SVHC stoffen >0,1% w/w

Bevat lood - SVHC-lijst per 27.06.2024.

 

Bevat propositie 65 stoffen


Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."