Als elastiche eindaanslag inzetbaar.
Door de parabolische vorm begint de demping zacht en verloopt de progressief.
Terugslaghardheid is 55 ±5° Shore A. Afwijkende hardheden (40 ± 5° Shore A en 70 ± 5° Shore A) op aanvraag.
Dit artikel 25150.0632 - Rubberen aanslagdemper kegelvormig / met draadeind (d1 ±1,5: 30 mm, l1 ±1,5: 30 mm) is een variant van de artikelgroep Rubberen aanslagdemper kegelvormig (EH 25150.)
Steunring
Schroefdraadbus
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."