Schar­nie­ren met instelbare wrijvingsweerstand

EH 25160.

Deze scharnieren kenmerken zich door hun compacte en stabiele constructie en door de mogelijkheid om de wrijving in te stellen.

Het ontwerp zorgt ervoor dat het scharnier geen speling heeft (radiaal of axiaal).

Uw selectie resulteerde in 6 resultaten

Kleur
b1 [mm]
b2 [mm]
l1 [mm]
l2 [mm]
Be­last­baar­heid Ra­di­aal draag­ver­mo­gen F1 max. [kN]
Schar­nier­pen Wrij­ving kop­pel [Nm]

Meer details

Artikelnummer
CAD / Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Kleur:
zilver
b1 [mm]:
40 mm
b2 [mm]:
25 mm
l1 [mm]:
40 mm
l2 [mm]:
25 mm
Be­last­baar­heid Ra­di­aal draag­ver­mo­gen F1 max. [kN]:
2,4 kN
Schar­nier­pen Wrij­ving kop­pel [Nm]:
2 Nm
Artikelnummer:
25160.0400
CAD
Documenten
Scharnieren
  • zilver
  • b1: 40 mm
  • b2: 25 mm
  • b3: 13 mm
  • d: 5,3 mm
  • h1: 13,5 mm
  • h2: 5 mm
  • h3: 7 mm
  • h4: 14 mm
  • l1: 40 mm
  • l2: 25 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Belastbaarheid Radiaal draagvermogen F1 max.: 2,4 kN
  • Belastbaarheid Axiaal draagvermogen F2 max.: 1,2 kN
  • Belastbaarheid Belastbaarheid F3 max.: 1,5 kN
  • Scharnierpen Aandraaimoment max.: 0,5 Nm
  • Scharnierpen Wrijving koppel: 2 Nm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 55 g
show article view
Scharnieren
Kleur:
zilver
b1 [mm]:
50 mm
b2 [mm]:
30 mm
l1 [mm]:
50 mm
l2 [mm]:
30 mm
Be­last­baar­heid Ra­di­aal draag­ver­mo­gen F1 max. [kN]:
3,2 kN
Schar­nier­pen Wrij­ving kop­pel [Nm]:
4 Nm
Artikelnummer:
25160.0405
CAD
Documenten
Scharnieren
  • zilver
  • b1: 50 mm
  • b2: 30 mm
  • b3: 16,5 mm
  • d: 6,5 mm
  • h1: 15,5 mm
  • h2: 6 mm
  • h3: 8 mm
  • h4: 16 mm
  • l1: 50 mm
  • l2: 30 mm
  • SW: 3 mm
  • Belastbaarheid Radiaal draagvermogen F1 max.: 3,2 kN
  • Belastbaarheid Axiaal draagvermogen F2 max.: 1,6 kN
  • Belastbaarheid Belastbaarheid F3 max.: 2 kN
  • Scharnierpen Aandraaimoment max.: 0,75 Nm
  • Scharnierpen Wrijving koppel: 4 Nm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 94 g
show article view
Scharnieren
Kleur:
zilver
b1 [mm]:
60 mm
b2 [mm]:
36 mm
l1 [mm]:
60 mm
l2 [mm]:
36 mm
Be­last­baar­heid Ra­di­aal draag­ver­mo­gen F1 max. [kN]:
4,5 kN
Schar­nier­pen Wrij­ving kop­pel [Nm]:
6,5 Nm
Artikelnummer:
25160.0410
CAD
Documenten
Scharnieren
  • zilver
  • b1: 60 mm
  • b2: 36 mm
  • b3: 20 mm
  • d: 8,3 mm
  • h1: 18,5 mm
  • h2: 7,5 mm
  • h3: 9,5 mm
  • h4: 19 mm
  • l1: 60 mm
  • l2: 36 mm
  • SW: 4 mm
  • Belastbaarheid Radiaal draagvermogen F1 max.: 4,5 kN
  • Belastbaarheid Axiaal draagvermogen F2 max.: 2 kN
  • Belastbaarheid Belastbaarheid F3 max.: 2,4 kN
  • Scharnierpen Aandraaimoment max.: 1,5 Nm
  • Scharnierpen Wrijving koppel: 6,5 Nm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 162 g
show article view
Scharnieren
Kleur:
zwart
b1 [mm]:
40 mm
b2 [mm]:
25 mm
l1 [mm]:
40 mm
l2 [mm]:
25 mm
Be­last­baar­heid Ra­di­aal draag­ver­mo­gen F1 max. [kN]:
2,4 kN
Schar­nier­pen Wrij­ving kop­pel [Nm]:
2 Nm
Artikelnummer:
25160.0500
CAD
Documenten
Scharnieren
  • zwart
  • b1: 40 mm
  • b2: 25 mm
  • b3: 13 mm
  • d: 5,3 mm
  • h1: 13,5 mm
  • h2: 5 mm
  • h3: 7 mm
  • h4: 14 mm
  • l1: 40 mm
  • l2: 25 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Belastbaarheid Radiaal draagvermogen F1 max.: 2,4 kN
  • Belastbaarheid Axiaal draagvermogen F2 max.: 1,2 kN
  • Belastbaarheid Belastbaarheid F3 max.: 1,5 kN
  • Scharnierpen Aandraaimoment max.: 0,5 Nm
  • Scharnierpen Wrijving koppel: 2 Nm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 55 g
show article view
Scharnieren
Kleur:
zwart
b1 [mm]:
50 mm
b2 [mm]:
30 mm
l1 [mm]:
50 mm
l2 [mm]:
30 mm
Be­last­baar­heid Ra­di­aal draag­ver­mo­gen F1 max. [kN]:
3,2 kN
Schar­nier­pen Wrij­ving kop­pel [Nm]:
4 Nm
Artikelnummer:
25160.0505
CAD
Documenten
Scharnieren
  • zwart
  • b1: 50 mm
  • b2: 30 mm
  • b3: 16,5 mm
  • d: 6,5 mm
  • h1: 15,5 mm
  • h2: 6 mm
  • h3: 8 mm
  • h4: 16 mm
  • l1: 50 mm
  • l2: 30 mm
  • SW: 3 mm
  • Belastbaarheid Radiaal draagvermogen F1 max.: 3,2 kN
  • Belastbaarheid Axiaal draagvermogen F2 max.: 1,6 kN
  • Belastbaarheid Belastbaarheid F3 max.: 2 kN
  • Scharnierpen Aandraaimoment max.: 0,75 Nm
  • Scharnierpen Wrijving koppel: 4 Nm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 94 g
show article view
Scharnieren
Kleur:
zwart
b1 [mm]:
60 mm
b2 [mm]:
36 mm
l1 [mm]:
60 mm
l2 [mm]:
36 mm
Be­last­baar­heid Ra­di­aal draag­ver­mo­gen F1 max. [kN]:
4,5 kN
Schar­nier­pen Wrij­ving kop­pel [Nm]:
6,5 Nm
Artikelnummer:
25160.0510
CAD
Documenten
Scharnieren
  • zwart
  • b1: 60 mm
  • b2: 36 mm
  • b3: 20 mm
  • d: 8,3 mm
  • h1: 18,5 mm
  • h2: 7,5 mm
  • h3: 9,5 mm
  • h4: 19 mm
  • l1: 60 mm
  • l2: 36 mm
  • SW: 4 mm
  • Belastbaarheid Radiaal draagvermogen F1 max.: 4,5 kN
  • Belastbaarheid Axiaal draagvermogen F2 max.: 2 kN
  • Belastbaarheid Belastbaarheid F3 max.: 2,4 kN
  • Scharnierpen Aandraaimoment max.: 1,5 Nm
  • Scharnierpen Wrijving koppel: 6,5 Nm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 162 g
show article view
Scharnieren

Materiaal

Wrijvingskegel

  • thermoplast (POM)

Huls

  • Zamak, geplastificeerd, zilver gelijk RAL 9006, matte structuur
  • Zamak, geplastificeerd, zwart gelijk RAL 9005, matte structuur

Scharnierpen

  • staal, verzinkt door galvanisatie, gepassiveerd

Moer

  • staal, verzinkt door galvanisatie, gepassiveerd

Montage

Installatie van het scharnier op het onderdeel. Het scharniergemak van het scharnier kan vervolgens worden aangepast door de scharnierpen vast of los te draaien. Hierdoor kan een constant remkoppel worden toegepast over het hele zwenkbereik.

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 25160. Scharnieren – met instelbare wrijvingsweerstand
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden

Conform RoHS 

Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c

 

Bevat SVHC stoffen >0,1% w/w

Bevat lood - SVHC-lijst per 27.06.2024.

 

Bevat propositie 65 stoffen


Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."