Schroef­draad­pla­ten voor scharnieren

EH 25160.

Schroefdraadplaten vereenvoudigen de installatie van scharnieren, zonder dat een extra moer of sluitring nodig is. Tegenhouden tijdens het aandraaien is niet nodig.

Uw selectie resulteerde in 4 resultaten

l1 [mm]
b [mm]
h [mm]

Meer details

Artikelnummer
CAD / Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
l1 [mm]:
30 mm
b [mm]:
9 mm
h [mm]:
3 mm
Artikelnummer:
25160.0705
CAD
Documenten
Schroefdraadplaten
  • l1: 30 mm
  • b: 9 mm
  • h: 3 mm
  • d: M4
  • l2: 18 mm
  • Gewicht: 5,6 g
show article view
Schroefdraadplaten
l1 [mm]:
40 mm
b [mm]:
12 mm
h [mm]:
3 mm
Artikelnummer:
25160.0710
CAD
Documenten
Schroefdraadplaten
  • l1: 40 mm
  • b: 12 mm
  • h: 3 mm
  • d: M5
  • l2: 25 mm
  • Gewicht: 10 g
show article view
Schroefdraadplaten
l1 [mm]:
50 mm
b [mm]:
15 mm
h [mm]:
4 mm
Artikelnummer:
25160.0715
CAD
Documenten
Schroefdraadplaten
  • l1: 50 mm
  • b: 15 mm
  • h: 4 mm
  • d: M6
  • l2: 30 mm
  • Gewicht: 21 g
show article view
Schroefdraadplaten
l1 [mm]:
60 mm
b [mm]:
18 mm
h [mm]:
4 mm
Artikelnummer:
25160.0720
CAD
Documenten
Schroefdraadplaten
  • l1: 60 mm
  • b: 18 mm
  • h: 4 mm
  • d: M8
  • l2: 36 mm
  • Gewicht: 29 g
show article view
Schroefdraadplaten

Materiaal

  • roestvast staal 1.4301, mat, trillend geslepen
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 25160. Schroefdraadplaten – voor scharnieren
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."