Af­stands­pla­ten voor scharnieren

EH 25160.

Afstandsplaten worden gebruikt voor hoogtecompensatie bij het installeren van scharnieren.

Uw selectie resulteerde in 16 resultaten

l1 [mm]
b1 [mm]
h [mm]

Meer details

Artikelnummer
CAD / Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
l1 [mm]:
30 mm
b1 [mm]:
10,8 mm
h [mm]:
1 mm
Artikelnummer:
25160.0605
CAD
Documenten
Afstandsplaten
  • l1: 30 mm
  • b1: 10,8 mm
  • h: 1 mm
  • b2: 6 mm
  • d: 4 mm
  • l2: 18 mm
  • Gewicht: 2,2 g
show article view
Afstandsplaten
l1 [mm]:
30 mm
b1 [mm]:
10,8 mm
h [mm]:
1,5 mm
Artikelnummer:
25160.0610
CAD
Documenten
Afstandsplaten
  • l1: 30 mm
  • b1: 10,8 mm
  • h: 1,5 mm
  • b2: 6 mm
  • d: 4 mm
  • l2: 18 mm
  • Gewicht: 3,3 g
show article view
Afstandsplaten
l1 [mm]:
30 mm
b1 [mm]:
10,8 mm
h [mm]:
3 mm
Artikelnummer:
25160.0615
CAD
Documenten
Afstandsplaten
  • l1: 30 mm
  • b1: 10,8 mm
  • h: 3 mm
  • b2: 6 mm
  • d: 4 mm
  • l2: 18 mm
  • Gewicht: 6,5 g
show article view
Afstandsplaten
l1 [mm]:
30 mm
b1 [mm]:
10,8 mm
h [mm]:
5 mm
Artikelnummer:
25160.0620
CAD
Documenten
Afstandsplaten
  • l1: 30 mm
  • b1: 10,8 mm
  • h: 5 mm
  • b2: 6 mm
  • d: 4 mm
  • l2: 18 mm
  • Gewicht: 11 g
show article view
Afstandsplaten
l1 [mm]:
40 mm
b1 [mm]:
14,5 mm
h [mm]:
1 mm
Artikelnummer:
25160.0625
CAD
Documenten
Afstandsplaten
  • l1: 40 mm
  • b1: 14,5 mm
  • h: 1 mm
  • b2: 7,5 mm
  • d: 5 mm
  • l2: 25 mm
  • Gewicht: 4,3 g
show article view
Afstandsplaten
l1 [mm]:
40 mm
b1 [mm]:
14,5 mm
h [mm]:
1,5 mm
Artikelnummer:
25160.0630
CAD
Documenten
Afstandsplaten
  • l1: 40 mm
  • b1: 14,5 mm
  • h: 1,5 mm
  • b2: 7,5 mm
  • d: 5 mm
  • l2: 25 mm
  • Gewicht: 6,4 g
show article view
Afstandsplaten
l1 [mm]:
40 mm
b1 [mm]:
14,5 mm
h [mm]:
3 mm
Artikelnummer:
25160.0635
CAD
Documenten
Afstandsplaten
  • l1: 40 mm
  • b1: 14,5 mm
  • h: 3 mm
  • b2: 7,5 mm
  • d: 5 mm
  • l2: 25 mm
  • Gewicht: 12 g
show article view
Afstandsplaten
l1 [mm]:
40 mm
b1 [mm]:
14,5 mm
h [mm]:
5 mm
Artikelnummer:
25160.0640
CAD
Documenten
Afstandsplaten
  • l1: 40 mm
  • b1: 14,5 mm
  • h: 5 mm
  • b2: 7,5 mm
  • d: 5 mm
  • l2: 25 mm
  • Gewicht: 20 g
show article view
Afstandsplaten
l1 [mm]:
50 mm
b1 [mm]:
18 mm
h [mm]:
1 mm
Artikelnummer:
25160.0645
CAD
Documenten
Afstandsplaten
  • l1: 50 mm
  • b1: 18 mm
  • h: 1 mm
  • b2: 10 mm
  • d: 6 mm
  • l2: 30 mm
  • Gewicht: 6,6 g
show article view
Afstandsplaten
l1 [mm]:
50 mm
b1 [mm]:
18 mm
h [mm]:
1,5 mm
Artikelnummer:
25160.0650
CAD
Documenten
Afstandsplaten
  • l1: 50 mm
  • b1: 18 mm
  • h: 1,5 mm
  • b2: 10 mm
  • d: 6 mm
  • l2: 30 mm
  • Gewicht: 9,8 g
show article view
Afstandsplaten
l1 [mm]:
50 mm
b1 [mm]:
18 mm
h [mm]:
3 mm
Artikelnummer:
25160.0655
CAD
Documenten
Afstandsplaten
  • l1: 50 mm
  • b1: 18 mm
  • h: 3 mm
  • b2: 10 mm
  • d: 6 mm
  • l2: 30 mm
  • Gewicht: 19 g
show article view
Afstandsplaten
l1 [mm]:
50 mm
b1 [mm]:
18 mm
h [mm]:
5 mm
Artikelnummer:
25160.0660
CAD
Documenten
Afstandsplaten
  • l1: 50 mm
  • b1: 18 mm
  • h: 5 mm
  • b2: 10 mm
  • d: 6 mm
  • l2: 30 mm
  • Gewicht: 31 g
show article view
Afstandsplaten
l1 [mm]:
60 mm
b1 [mm]:
21,5 mm
h [mm]:
1 mm
Artikelnummer:
25160.0665
CAD
Documenten
Afstandsplaten
  • l1: 60 mm
  • b1: 21,5 mm
  • h: 1 mm
  • b2: 12,5 mm
  • d: 8 mm
  • l2: 36 mm
  • Gewicht: 9,2 g
show article view
Afstandsplaten
l1 [mm]:
60 mm
b1 [mm]:
21,5 mm
h [mm]:
1,5 mm
Artikelnummer:
25160.0670
CAD
Documenten
Afstandsplaten
  • l1: 60 mm
  • b1: 21,5 mm
  • h: 1,5 mm
  • b2: 12,5 mm
  • d: 8 mm
  • l2: 36 mm
  • Gewicht: 14 g
show article view
Afstandsplaten
l1 [mm]:
60 mm
b1 [mm]:
21,5 mm
h [mm]:
3 mm
Artikelnummer:
25160.0675
CAD
Documenten
Afstandsplaten
  • l1: 60 mm
  • b1: 21,5 mm
  • h: 3 mm
  • b2: 12,5 mm
  • d: 8 mm
  • l2: 36 mm
  • Gewicht: 27 g
show article view
Afstandsplaten
l1 [mm]:
60 mm
b1 [mm]:
21,5 mm
h [mm]:
5 mm
Artikelnummer:
25160.0680
CAD
Documenten
Afstandsplaten
  • l1: 60 mm
  • b1: 21,5 mm
  • h: 5 mm
  • b2: 12,5 mm
  • d: 8 mm
  • l2: 36 mm
  • Gewicht: 44 g
show article view
Afstandsplaten

Materiaal

  • roestvast staal 1.4301, mat, trillend geslepen
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 25160. Afstandsplaten – voor scharnieren
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."